Vacunas vectoriales virales
Las vacunas basadas en vectores virales constituyen una parte prometedora del proceso biofarmacéutico, que abordan muchas indicaciones no satisfechas. Se utilizan más de 40 vectores en el campo de los vectores virales para terapia génica y vacunas, con adenovirus y virus vaccinia ankara modificados utilizados con mayor frecuencia para aplicaciones de vacunas, virus adenoasociados utilizados más comúnmente para terapia génica y lentivirus normalmente utilizados para terapia celular modificada. Para aprovechar todo el potencial del desarrollo de vacunas basadas en vectores virales, muchos buscan tecnologías innovadoras para respaldar procesos más productivos, intensificados y flexibles.
Plataforma de vacunación de vectores virales
Descubra por qué los vectores virales son una de las plataformas más utilizadas en la fabricación de vacunas.
Vector viral
Le invitamos a descubrir la caja de herramientas de tecnologías de Sartorius, dedicada a la producción y purificación de vectores virales. A medida que explora nuestras descripciones generales de procesos genéricos para vectores envueltos, vectores no envueltos y vectores de uso común, como adenovirus, AAV, lentivirus y MVA, puede hacer clic en cada paso para revelar los desafíos que enfrentan los fabricantes cuando trabajan con virus basados en vectores. vacunas– y descubra cómo Sartorius ofrece soluciones únicas para satisfacer esas necesidades. También encontrará literatura relevante sobre tecnologías disponibles para los pasos del proceso.
Vacuna vectorial viral genérica
Selección de línea celular / cepa
Expansión germinal
Propagación de virus
Clarificación
Reducción de la carga biológica
Concentración / Diafiltración
Cromatografía de captura de virus
Cromatografía de pulido
Concentración / Diafiltración
Filtración estéril
Otras tecnologías
La cuantificación del vector viral, es decir, la medición de la concentración de partículas del vector viral en un volumen definido, es información invaluable que se necesita lo más cerca posible en tiempo real al desarrollar un vector viral. Todas las técnicas existentes tienen limitaciones, por lo que es necesario emplear nuevas tecnologías complementarias para garantizar una cuantificación rápida y precisa.
Necesidad | Solución |
|---|---|
Las pruebas de infectividad de virus pueden tardar días o semanas en obtener resultados; se necesitan análisis de detección rápidos para abordar ese problema crítico Los métodos ELISA y PCR son más rápidos que las pruebas de infectividad, pero existe una mayor incidencia de variabilidad de errores, ya que miden los componentes básicos del virus y derivan títulos totales de estos números, lo que genera la necesidad de análisis alternativos y confiables. Las situaciones a menudo exigen análisis listos para usar, pero ELISA y PCR necesitan tiempo de desarrollo y validación para garantizar la solidez del método. Se generan muchas muestras de virus durante el desarrollo del proceso y la fabricación de vectores virales, lo que destaca la necesidad de un flujo de trabajo más sencillo que permita una rápida cuantificación de las muestras de virus. | La plataforma Virus Counter®, un método de cuantificación de virus único y rápido, es el único sistema capaz de cuantificar directamente los virus ensamblados (proteínas y ácidos nucleicos) para obtener información en tiempo real.
|
Application data:
Los métodos quimiométricos avanzados como el diseño de experimentos (DOE) y el análisis de datos multivariados (MVDA) brindan una amplia visibilidad de los datos, lo que en última instancia conduce a una mayor confiabilidad y solidez del proceso, además de ahorros de costos
Necesidad | Solución |
|---|---|
Quality by Design (QbD) se basa en DoE para comprender los parámetros críticos del proceso, que depende de la implementación de muchos experimentos, una herramienta que puede ayudar a diseñar y planificar experimentos alivia la carga Las tecnologías analíticas de procesos generan una gran cantidad de datos que son difíciles de analizar, lo que resulta en una demanda significativa de una herramienta para evaluar datos históricos con el fin de identificar correlaciones, solucionar problemas y comprender el proceso. La mayoría de los desarrolladores y fabricantes de vectores virales no son estadísticos y dependen de interfaces y software fáciles de usar. | La suite Umetrics® incluye tres soluciones de software intuitivas y fáciles de usar diseñadas para que los desarrolladores y fabricantes de procesos respalden el análisis de datos a través de una visualización de datos única, una amplia funcionalidad de asistente y gráficos personalizables para maximizar la usabilidad y la versatilidad.
Estas soluciones de software están completamente integradas en la mayoría de los sistemas de Sartorius y están disponibles como programa independiente. |
Application Data:
El creciente desarrollo de tecnologías de un solo uso con sensores integrados de un solo uso no solo ha permitido la recopilación y el análisis de datos en tiempo real, sino que ha resultado en eficiencias de procesos, menor riesgo de contaminación, mayor seguridad para el operador y mejoras generales de títulos.
Necesidad | Solución |
|---|---|
Los fabricantes de vectores virales quieren comprender y controlar mejor sus procesos, que son muy complejos y están altamente regulados, pero para hacerlo se requiere la medición en tiempo real de los parámetros críticos del proceso para permitir el monitoreo del proceso, el control del punto de ajuste (control de alimentación y control de sangrado), predicciones de eventos puntuales en el tiempo (cosecha e infección) e identificación oportuna de desviaciones del proceso Se necesitaría una gama de sensores PAT para aplicar de forma eficaz los principios QbD y garantizar la coherencia en la calidad y cantidad del producto, identificando y corrigiendo rápidamente las desviaciones del proceso para reducir el riesgo de pérdida de lotes. La capacidad de integrar PAT en sistemas de un solo uso mitigaría el riesgo de derrames y contaminación durante el muestreo. | La caja de herramientas BioPAT®, una amplia gama de sensores de un solo uso totalmente cualificados, está integrada en la cartera de Sartorius, lo que convierte a Sartorius en el líder del mercado de PAT
|
Application data:
Vacunas basadas en adenovirus
Los adenovirus son virus de ADN sin envoltura que se utilizan comúnmente como vectores virales y ofrecen una amplia gama de ventajas:
- Puede manipularse genéticamente fácilmente
- No se replican
- Acepta grandes insertos de ADN transgénico
- Generar una respuesta T y B robusta y específica del transgén
Primero se evaluaron como vector para la terapia génica, pero ahora se utilizan principalmente para aplicaciones de vacunas, así como para virus oncolíticos. Más del 50% de las vacunas basadas en vectores virales utilizan adenovirus en la actualidad. La primera vacuna basada en adenovirus que llegó al mercado es contra el ébola.
Le invitamos a descubrir la caja de herramientas de tecnologías de Sartorius dedicadas a la producción y purificación de vectores virales. Mientras explora nuestra descripción general del proceso de adenovirus de proceso genérico, puede hacer clic en cada paso para revelar los desafíos a los que se enfrentan los fabricantes cuando trabajan con adenovirus y descubrir cómo Sartorius ofrece soluciones únicas para satisfacer esas necesidades. También encontrará literatura relevante sobre tecnologías disponibles para los pasos del proceso.
Vacuna contra el adenovirus
Selección de línea celular / cepa
Expansión de alimentación
Propagación de virus
Aclaración
Reducción de la carga biológica
Concentration / Diafiltration
Cromatografía de captura de virus
Cromatografía de pulido
Concentration / Diafiltration
Filtración estéril
Otras tecnologias
Los métodos quimiométricos avanzados, como el diseño de experimentos (DOE) y el análisis de datos multivariados (MVDA), brindan una amplia visibilidad de los datos, lo que en última instancia conduce a una mayor confiabilidad y solidez del proceso, además de ahorros de costos.
Necesidad | Solución |
|---|---|
Quality by Design (QbD) se basa en DoE para comprender los parámetros críticos del proceso, que depende de la implementación de muchos experimentos, una herramienta que puede ayudar a diseñar y planificar experimentos aliviando la carga PAT genera una gran cantidad de datos que son difíciles de analizar, lo que resulta en una demanda significativa de una herramienta para evaluar datos históricos con el fin de identificar correlaciones, solucionar problemas y comprender el proceso La mayoría de los desarrolladores y fabricantes de vacunas no son estadísticos y dependen de interfaces y software fáciles de usar. | La suite Umetrics® reúne tres programas de software intuitivos y fáciles de usar diseñados para desarrolladores y fabricantes de procesos para respaldar el análisis de datos a través de una visualización de datos única, una amplia funcionalidad de asistente y gráficos personalizables para maximizar la usabilidad y versatilidad.
Estas opciones de software están completamente integradas en la mayoría de los sistemas Sartorius y están disponibles como programa independiente. |
El creciente desarrollo de tecnologías de un solo uso con sensores integrados de un solo uso, no solo ha permitido la recopilación y el análisis de datos en tiempo real, sino que ha dado como resultado eficiencias de procesos, menor riesgo de contaminación, mayor seguridad del operador y mejoras generales de títulos.
Necesidad | Solución |
|---|---|
Los fabricantes de vacunas basadas en vectores virales quieren comprender y controlar mejor sus procesos, que son muy complejos y están altamente regulados, pero para hacerlo se requiere la medición en tiempo real de los parámetros críticos del proceso para permitir el monitoreo del proceso, el control del punto de ajuste (control de alimentación y sangrado). control), predicciones de eventos puntuales (cosecha e infección) e identificación oportuna de desviaciones del proceso Se necesitaría una gama de sensores PAT para aplicar de forma eficaz los principios QbD y garantizar la coherencia en la calidad y cantidad del producto, identificando y corrigiendo rápidamente las desviaciones del proceso para reducir el riesgo de pérdida de lotes. La capacidad de integrar PAT en sistemas de un solo uso mitigaría el riesgo de derrames y contaminación durante el muestreo. | La caja de herramientas BioPAT®, una amplia gama de sensores de un solo uso totalmente calificados, está integrada en la cartera de Sartorius, lo que convierte a Sartorius en el líder del mercado de PAT
|