El nuevo Biostat STR® Generation 3 y la plataforma de automatización Biobrain
Diseñado para el máximo rendimiento upstream
Los biorreactores de un solo uso Biostat STR® y la plataforma de automatización Biobrain están diseñados para permitirle adaptar rápidamente su instalación de biofabricación para abordar los requisitos cambiantes al ofrecer múltiples configuraciones y actualizaciones de software convenientes. El sistema de generación 3 ahora está disponible con DeltaV ™ nativo y acceso a nuestra mejor caja de herramientas BioPAT® en su clase.
Los biorreactores Biostat STR® y las bolsas Flexsafe STR® varían de 50L a 2000L y pueden ayudarlo a lograr una velocidad, calidad y flexibilidad excepcionales en el desarrollo de sus procesos y las operaciones de fabricación comercial. Acelere su éxito con un proceso estable y predecible que brinda un medicamento biológico seguro y confiable para pacientes de todo el mundo.
Maximice su calidad y consistencia
Biostat STR® está diseñado para una mezcla altamente eficiente y una alta transferencia de oxígeno. Además de las funciones estándar, puede incorporar opciones avanzadas como un puerto de espectroscopia integrado, el dispositivo de retención de células XCell ™ ATF de Repligen, herramientas y software de control de procesos BioPAT® y análisis sofisticados. Biostat STR® ofrece:
- Densidad y viabilidad celular superior
- Mayor pureza del producto
- Menor riesgo de pérdida de lotes o inconsistencias
- Mejor comprensión, control y productividad del proceso
- Ahorro de costos sistemático en todas las fases del ciclo de vida de la producción de medicamentos
Adapte y mejore su proceso
Basado en la arquitectura de la plataforma de automatización Biobrain, el sistema Biostat STR® le permite la flexibilidad de realizar cambios de configuración fácilmente. Esto simplifica la transferencia de tecnología entre escalas de producción, asegura una calidad constante, reduce los riesgos regulatorios y reduce los costos totales. Biostat STR® ofrece:
- Múltiples configuraciones que incluyen opciones como bombas, sensores, etc. y actualizaciones de software sencillas
- Automatización y control de procesos mejorados con BioPAT® MFCS, un software SCADA especializado que captura, almacena y visualiza datos de proceso
- Mejora de la previsibilidad y escalabilidad con nuestra herramienta de escalado BioPAT®
- Comprensión y control avanzados de procesos utilizando el conjunto de software y análisis en BioPAT®toolbox y Umetrics® SIMCA®
- Ejecute todas las funciones de forma nativa en su sistema Delta V ™
- Experiencia ofrecida por nuestros experimentados equipos de diseño de ingeniería y soporte técnico para personalizaciones y preguntas
Biostat STR® Can Help at Any Phase of the Biomanufacturing Process
From early stage process development to high-volume commercial manufacturing.
Proceso de desarrollo
Obtenga más información sobre cómo Biostat STR® puede potenciar el desarrollo rápido de procesos y la escalabilidad perfecta para la fabricación comercial
Fabricación comercial
Descubra cómo Biostat STR® se integra a la perfección en su infraestructura de automatización existente y ofrece constantemente una velocidad, calidad y productividad excepcionales.