Biorreactor multiparalelo de un solo uso, totalmente automatizado para el desarrollo acelerado de procesos
El sistema Ambr® 250 es un sistema de biorreactor automatizado de alto rendimiento para el desarrollo de procesos con 12 o 24 biorreactores de 100 a 250 ml de un solo uso con todas las funciones.
Tiene una amplia gama de aplicaciones en:
- Desarrollo de procesos y optimización de procesos.
- Estudios de reducción
- Cultivo celular y fermentación microbiana.
Puede usar su alto rendimiento Ambr® 250 junto con un módulo de análisis adicional.
Este es un sistema de alto rendimiento completamente integrado con biorreactores de fácil conexión y software flexible que permite a los científicos gestionar muchos más experimentos al mismo tiempo, al tiempo que reduce el costo por experimento.
El Ambr® 250 es ideal para reducir los procesos en función de su diseño de biorreactor con todas las funciones y proporciona una mejora de cambio gradual en la productividad del laboratorio.
Recorrido Ambr® 250 de alto rendimiento

Recipiente de alto rendimiento Ambr® 250 - Mamíferos | Tour microbiano

Recipiente Ambr® 250 de alto rendimiento para microportador
El nuevo tipo de recipiente se ha desarrollado para admitir microportadores y otros cultivos que requieren capacidades de mezcla especializadas.
La embarcación está desenfundada y tiene un único impulsor en forma de "oreja de elefante" que es más grande que el impulsor de hoja inclinada estándar. La configuración minimiza el esfuerzo cortante. y realiza una mezcla radial de cultivos a velocidades de agitación más bajas mientras mantiene la funcionalidad de la celda y otros aspectos de calidad. El recipiente es adecuado para:
- Desarrollo de procesos y optimización de procesos.
- Aplicaciones de cultivo de células de mamíferos basadas en microportadores
- Otras culturas que requieren una mezcla especializada a una velocidad más lenta del impulsor
BioPAT® Spectro
A new quality by design tool that unlocks the full potential of Raman spectroscopy.
BioPAT® Process Insights Software
De-risk Parameter Transfer Early in the QbD Workflow
BioPAT® Process Insights software provides biomanufacturers predictive scaling capabilities that help them mitigate risk and shorten timelines.
Descargas Ambr® 250 de alto rendimiento
Ambr® 250 High Throughput - Fully Automated for Accelerated Process Development
PDF | 1.8 MBFolleto: Analizadores de cultivo celular integrados - cultivo celular Ambr® 15 y Ambr® 250 de alto rendimiento (en inglés)
PDF | 1.4 MBRelated Products
Ambr® 15 Cell Culture
Automated microbioreactor system for cell line development and process optimization, with 24 or 48 single-use 10-15mL microbioreactors.
Ambr® 250 High Throughput
High throughput, automated bioreactor system for process development with 12 or 24 single-use 100–250mL mini bioreactors.
Explore Ambr® 250 High Throughput
Biostat STR®
A range of Analytics and Sensors for Uni-/ Multi-variate Data Gathering: Real Time Monitoring & Control.