Filtros de profundidad Sartoclear® 

Filtros de profundidad Sartoclear® 

Siempre la mejor solución para su cosecha

Los filtros Sartoclear® son filtros de profundidad basados en celulosa desarrollados para aplicaciones de clarificación exigentes en las industrias biotecnológica y farmacéutica. La amplia gama de calidades ofrece una solución para una variedad de aplicaciones, como filtraciones posteriores a la centrífuga, procesos de perfusión y cosechas directas con densidades celulares moderadas.

Áreas de aplicación del filtro de profundidad Sartoclear®:

  • Cosechas de cultivos celulares de mamíferos

  • Lisados microbianos

  • Eliminación de precipitados de suero y plasma.

  • Eliminación de partículas y coloides de procesos intermedios.

  • Filtración de medios

Maximizar la recuperación del producto

  • El conjunto múltiple viene con tubos preinstalados en los respiraderos y desagües

  • Los tubos con conectores rápidos en el extremo se pueden conectar con aire a presión o bolsas

  • El medio retenido se recupera mediante presión de aire controlada.

Diseño práctico para un fácil intercambio de cassettes

Las ranuras de sujeción permiten al usuario sacar cada casete paso a paso.

El fondo redondeado permite al usuario sacar casetes usados de forma ergonómica.

Las asas permiten un transporte cómodo con ambos brazos.

Descripción general e información para pedidos

Los filtros Sartoclear® están disponibles en varios formatos de dispositivos que le sirven desde los primeros pasos, durante las fases clínicas y hasta la fabricación a gran escala, manteniendo siempre el mismo material de filtro.

Encuentre el grado óptimo para su aplicación

DL-Series

La serie DL de Sartoclear® son filtros de profundidad de alta capacidad hechos de dos capas de filtración distintas. La capa más gruesa primaria es seguida por una segunda capa más fina que permite la eliminación de un espectro más amplio de partículas en un solo paso.

La serie DL de Sartoclear® está preseleccionada y optimizada para servir a las aplicaciones biofarmacéuticas más comunes.

S-Series

Sartoclear® S-Series son calidades de medios de filtro de profundidad de capa única para aplicaciones más específicas, como vacunas e intermedios de procesos con una carga de partículas más baja u homogénea.

La serie S de Sartoclear® también está disponible como láminas de filtro para sistemas de filtración de placas y marcos que a menudo se utilizan en las industrias de plasma.

GradoGrado primarioGrado secundarioDescripciónEjemplos de aplicación

DL90

SX00

S200

Grado primario muy grueso en la parte superior de un filtro secundario grueso para filtraciones con altas concentraciones de sólidos

Aclaración primaria de cultivos de células de mamíferos, cultivos de células de insectos, fermentaciones microbianas, vacunas.

DL75

S600

S200

Prefiltro de celulosa pura combinado con un filtro secundario grueso

Aclaración primaria de cultivos de células de mamíferos, cultivos de células de insectos, fermentaciones microbianas, vacunas.

DL60

S400

S080

Grado primario grueso con un grado de filtración fina secundaria para concentraciones sólidas de bajas a moderadas

Biorreactores post-perfusión, vacunas

DL20

S080

S040

Grado de filtración fina combinado con un grado de reducción de carga biológica estándar para la eliminación de partículas

Cultivos celulares de mamíferos posteriores a la centrifugación, filtración profunda primaria primaria, precipitados del proceso

DL10

S080

S010

Grado de filtración fina seguido de un filtro secundario muy ajustado para la eliminación de altas concentraciones de partículas pequeñas.

Lisados microbianos posteriores a la centrifugación (p. Ej., E. coli), etapa de filtración profunda primaria posterior, precipitados del proceso


Descripción general del sistema Filtro de profundidad Sartoclear®

Descargas

Obtenga más información sobre los filtros de profundidad Sartoclear®

Datasheet

Sartoclear® Depth Filter - Cell Clarification and Contaminant Removal Technologies

PDF | 674.0 KB

Manual: Sartoclear® Depth Filter Cassettes

PDF | 1.5 MB
Datasheet

Positioning Sheet: Cell Clarification Technologies Matrix

PDF | 585.4 KB

Conozca más tecnologías de cosecha

Ksep® Systems

¿Está trabajando con densidades de células superiores a 40 millones de células por ml o necesita un sistema completamente cerrado? Nuestros sistemas d...

Contáctenos

Consulte a nuestros expertos

Consulte a nuestros expertos

Laboratory Weighing Services

Puede contar con nuestro apoyo

Confíe en nuestra amplia gama de servicios para su Bioproceso: con gusto lo ayudaremos con tareas como la instalación del sistema, la optimización de...