Mycap® CCX | Sistema de expansión de cultivo celular

Matraz de agitación para cultivo celular Mycap® CCX 

Nunca abra un matraz, nunca entre en un gabinete de bioseguridad

El matraz de agitación de cultivo celular Mycap® CCX combina un tubo integral y un cartucho de intercambio de gases especialmente diseñado en el mismo tapón. Haga crecer las células en la incubadora y pase entre matraces sin ni siquiera abrir un matraz y nunca entrar en un gabinete de bioseguridad.

Mycap® CCX se entrega completamente ensamblado, incluido el matraz Erlenmeyer, irradiado con rayos gamma y listo para usar.


Contacte con un especialista

Modernice su proceso de expansión celular

Trabajar fuera de la campana de flujo laminar

El tubo integral admite una buena técnica de transferencia aséptica para evitar la contaminación durante cada paso de expansión celular. El llenado de los medios, el almacenamiento de los medios de cultivo celular, la preparación de los medios de cultivo, la inoculación, el muestreo y la transferencia de los matraces se realizan fuera de la cabina de bioseguridad.

Crecimiento celular vigoroso

El cartucho de intercambio de gas especialmente diseñado tiene un área de superficie de filtro alta con una abertura sin restricciones para soportar el intercambio de gas pasivo y el crecimiento celular vibrante en la incubadora.

Evite la contaminación y mejore la ergonomía

Eliminar el trabajo en un gabinete de bioseguridad significa menores costos operativos y operaciones optimizadas. La ausencia de riesgo de contaminación de los medios de cultivo celular significa que puede eliminar los frascos de respaldo y los pasajes redundantes.

Ayudamos a simplificar su validación

Herramienta de validación  Mycap® CCX 

Únase al movimiento y comience la validación de Mycap® CCX para sus operaciones.

Defina los parámetros del proceso de expansión y las métricas de rendimiento críticas, y la herramienta crea piezas completas y un mapa de procesos para simplificar la ejecución experimental.

Registre los datos del experimento para generar gráficos instantáneamente que visualicen los resultados, realice análisis estadísticos y compare los datos de crecimiento entre Mycap® CCX y el proceso existente.

Cree el caso empresarial para Mycap® CCX

Vaya más allá de la intuición y cuantifique el impacto en sus operaciones comerciales con Mycap® CCX.

El modelo considera los beneficios obtenidos con Mycap® CCX, como la mejora de la eficiencia, la reducción del control ambiental, la prevención de la contaminación y más.

Ingrese y ajuste las variables según sus instalaciones y procesos, y el modelo de caso de negocios Mycap® CCX calcula el impacto de Mycap® CCX en sus operaciones en términos simples.

Calcule su caso de negocio

Descargas de Mycap® CCX

Acceda a recursos útiles para Mycap® CCX ncluida la Guía de validación y una Nota de aplicación sobre la comparación del intercambio de gases y el crecimiento celular en Mycap® CCX con los matraces Erlenmeyer tradicionales.

Brochure

Mycap® CCX - Cell Expansion System Brochure

PDF | 1.9 MB
Application Note

Mycap® CCX - Cell Growth Application Note

PDF | 225.1 KB
Validation Guide

Mycap® CCX Cell Expansion System

PDF | 1.7 MB

Temas relacionados

Mycap® Single-Use Aseptic Transfer System for Bottles

One-piece, ready-to-use, and single-use aseptic fluid transfer system for bottles.

icon-webcast

Bioproceso Internacional: Transformar la expansión celular

Obtenga una vista previa de los estudios de casos que revelan el costo-beneficio de Mycap®️ CCX y obtenga información sobre la plantilla de validación...

Ver Webinar online

Consulte a nuestros expertos

Consulte a nuestros expertos