Flexsafe Pro Mixer for Single Use Mixing

Flexsafe® Pro Mixer   

El mezclador de un solo uso rápido, flexible e inteligente para todos los pasos de mezcla en el bioprocesamiento cGMP

La calidad y la eficiencia son fundamentales cuando se trata de operaciones de mezcla en un entorno de bioprocesamiento, y la elección del equipo de mezcla puede afectar drásticamente a ambos. De hecho, un mezclador rápido y flexible de un solo uso puede ser una ventaja competitiva, ayudando a los fabricantes a maximizar y aumentar la producción.

Esto es lo que nos han enseñado 20 años en la gestión de fluidos de un solo uso, y lo que escuchamos de los clientes. El Flexsafe® Pro Mixer fue diseñado con esos principios en mente.

Con la flexibilidad para adaptarse a aplicaciones de mezcla rápida y de bajo cizallamiento, Flexsafe® Pro Mixer ofrece una tecnología única de un solo uso a una amplia gama de pasos de mezcla en procesos ascendentes y descendentes.

Flexsafe® Pro Mixer respalda la calidad y la eficiencia al reducir el riesgo de error del operador, lo que permite el monitoreo y control en línea y protege los productos sensibles al cizallamiento. Estos beneficios, junto con una instalación rápida y una configuración sencilla, hacen de Flexsafe® Pro Mixer una inversión a largo plazo con un retorno inmediato.

¿Cómo puede la mezcladora Flexsafe® Pro ayudar a aumentar su producción?

Contacte con nuestros especialista

Mezcla única e inteligente de un solo uso

Fácil de instalar, diseñado ergonómicamente

El Flexsafe® Pro Mixer ha sido diseñado desde cero para facilitar su operación.

  • Con una instalación de un solo operador que se puede completar en menos de 10 minutos, los cambios se vuelven más rápidos y más eficientes.
  • La guía de la unidad de transmisión a lo largo del proceso de mezclado admite la operación de una sola persona al tiempo que reduce el riesgo de error del operador.
  • Un diseño cúbico con acceso frontal a los sensores y los tubos ayuda a prevenir errores de manipulación al tiempo que mejora la ergonomía y la facilidad de uso.

Mezcla de bajo cizallamiento

El Flexsafe® Pro Mixer está diseñado para reducir o eliminar el riesgo de degradación por cizallamiento.

  • El impulsor de levitación hace que este mezclador de un solo uso sea ideal para una variedad de aplicaciones, incluida la inactivación viral y la formulación de sustancias y productos farmacéuticos sensibles.
  • Su diseño único elimina los efectos de cizallamiento que pueden afectar la calidad del producto al tiempo que evita la generación de agregados y partículas que pueden causar ensuciamiento de los filtros.

Mezcla rápida y de alto rendimiento

El Flexsafe® Pro Mixer permite una disolución más rápida al mezclar polvos en líquidos, lo que ahorra tiempo y dinero.

  • Un fuerte vórtice vertical, combinado con el efecto deflector del diseño cúbico, permite un movimiento descendente instantáneo y una disolución eficiente de los polvos flotantes.
  • Su impulsor de alto par es particularmente efectivo y eficiente para mezclar polvos viscosos o de alta concentración.
  • La disolución del polvo más rápida que resulta del diseño único de Flexsafe® Pro Mixer ahorra tiempo durante la preparación del tampón y los medios y da como resultado un proceso más eficiente en general.

Monitoreo de procesos integrado e inteligente

El Flexsafe® Pro Mixer es un mezclador inteligente de un solo uso diseñado para controlar los parámetros críticos de mezcla en la producción de cGMP.

  • Los controles en línea que monitorean el pH, la conductividad y la temperatura ayudan a cumplir con los requisitos de PAT y cGMP al tiempo que reducen el tiempo del operador, y la sonda de pH preensamblada de un solo uso elimina cualquier riesgo de contaminación de las sondas reutilizables.
  • El Palletank, el tanque de mezcla de acero inoxidable Flexsafe® Pro Mixer, está disponible con funciones de pesaje y camisa de intercambio de calor para control integrado de volumen y temperatura.
  • La unidad de transmisión Flexsafe® Pro Mixer cuenta con un control automatizado de los parámetros de mezcla mediante la lectura de la velocidad real del impulsor, ofreciendo recetas de mezcla y administrando contraseñas.

Flexibilidad de uso

Flexsafe® Pro Mixer ofrece una tecnología única de un solo uso que se adapta a una amplia gama de pasos de mezcla en los procesos ascendentes y descendentes.

  • Una unidad de accionamiento único adecuada para gestionar una variedad de volúmenes y funciones ofrece flexibilidad en todo el proceso de biofabricación.
  • Al adaptarse a la necesidad de aplicaciones de mezcla rápida y de bajo cizallamiento, Flexsafe® Pro Mixer admite los pasos de mezcla desde la formulación del medio y las preparaciones tampón, los pasos posteriores del proceso hasta la formulación final.
  • Flexsafe® Pro Mixer es una opción confiable para el desarrollo de anticuerpos monoclonales, vacunas y biosimilares.

El mezclador Flexsafe® Pro consta de tres componentes principales

Flexsafe® Pro Mixer Bag

Building on 20 years of experience in single-use fluid management solutions, Flexsafe® Pro Mixer Predesigned Solutions have a proven history of process optimization in a variety of applications — from buffer and media preparation to downstream steps and final formulation.

The ergonomic design of the Flexsafe® Pro Mixer (50–3000 L) offers rapid bag installation, expedites the mixing run, and facilitates bag handling during the entire mixing process.

Predesigned single-use options provide simpler, safer, faster, and cheaper supply chain solutions.

Flexsafe® Pro Mixer Drive Unit

The Pro Mixer drive unit levitates and rotates the single-use magnetic impeller in the mixing bag with no surface contact. It is flexible, mobile, cart-mounted, and designed to interface with all types and volumes of Palletank for Mixing units.

The Pro Mixer drive unit features automated control of the mixing parameters, offers a user-friendly touchscreen interface, and can manage multiple Palletank for Mixing units.

Palletank for Mixing

The Palletank for Mixing is a stainless-steel container that’s designed to complement the Flexsafe® Pro Mixer bag and drive unit. The front doors allow easy installation of the mixing bag, and the front port gate facilitates tubing line and sensor installation, as well as manipulations during filling, sampling, and draining.

Offering rapid set-up with a mixing bag already installed, users can quickly begin mixing operations in just a few minutes. Palletank for Mixing units are available with weighing functions and heat exchange jackets for integrated volume and temperature control.

Descargas

Brochure

Flexsafe® Pro Mixer Pre-Designed Solutions

PDF | 7.7 MB

Application Notes

Consulte a nuestros expertos

Consulte a nuestros expertos

Contenidos relacionados

Comportamiento de crecimiento excelente y reproducible con las bolsas...

Ingeniería de desarrollo de bioprocesos

Centro de aplicaciones de Sartorius