Presentando Ambr® 15 para Cultivo Celular

Sistema de biorreactor automatizado de alto rendimiento

El  Ambr® 15 para cultivo celular es un sistema de biorreactor automatizado de alto rendimiento para 24 o 48 cultivos paralelos en la escala de microbiorreactores de 10 a 15 ml.

Al ofrecer una nueva funcionalidad, un alto nivel de flexibilidad y un rendimiento mejorado, el sistema Generación 2 es ideal para aplicaciones que incluyen:

  • Selección de clones
  • Desarrollo de medios y alimentación
  • Optimización de procesos en etapas tempranas
  • Cribado en condiciones de imitación de perfusión

Presentando El Ambr® 15 para cultivo celular de 2ª Generación

Esta breve animación detalla las nuevas características del sistema de Ambr® 15 para cultivo celular de 2ª Generación para facilitar una mejor selección de clones, optimización de medios y alimentación y otros estudios de desarrollo de procesos tempranos para una amplia gama de líneas celulares y aplicaciones.

Características del Sistema Ambr® 15 para Cultivo Celular de 2ª Generación

Ambr® 15 es el sistema de microbioreactor estándar de la industria implementado en laboratorios de todo el mundo. Ofrece experimentación rentable al ahorrar espacio en las instalaciones, capital, mano de obra, medios y consumibles. El análisis integrado de metabolitos acelera la implementación de los principios de Calidad por Diseño (QbD).

  • Nuevo diseño de cubierta flexible
  • Nueva capacidad ampliada del depósito de puntas
  • Nueva capacidad de manejo de líquidos
  • Nuevo diseño de la estación cultural
  • Nueva funcionalidad Drenaje rápido de recipiente
  • Nueva aplicación de software de selección de clones

Recorrido del sistema Ambr® 15 para Cultivo Celular de 2ª Generación

Recorrido del recipiente de Ambr® 15 para cultivo celular

Recipiente Ambr® 15 para microbiorreactor

Imita las características de los biorreactores a escala de laboratorio para permitir un crecimiento celular óptimo, productividad y calidad del producto:

  • 10 - 15 ml de volúmenes de trabajo de microbioreactor
  • Sensores de pH y OD de un solo uso
  • Impulsor de pala inclinada integrada
  • Puerto para adiciones líquidas y para muestreo
  • Disponible con tubo de purga para gasificar en la zona de mezcla del impulsor, o sin gas para el espacio de cabeza
  • Disponible con compensación de temperatura para aplicaciones de baja temperatura, experimentos por debajo de 33 ° C

La imagen de arriba muestra el recipiente estándar, hay otras variaciones disponibles.

Contáctenos para más información 

Ambr® 15 para Cultivo Celular + Módulo de Análisis Ambr®

El módulo de análisis Ambr® permite la medición automática de pH, tanto para la calibración inicial del sensor de pH del microbiorreactor como para las posteriores comprobaciones en proceso; mejorando el control del pH y el rendimiento del cultivo.
Saber más sobre el Módulo de Análisis

Ambr® 15 es compatible con muchos otros analizadores.

Póngase en contacto con nosotros para más información


BioPAT® Spectro

A new quality by design tool that unlocks the full potential of Raman spectroscopy.

View Products   Learn More

Descargas Ambr® 15 para cultivo celular

Folleto: Presentación del Ambr® 15 Cell Culture Generation 2 (en inglés)

PDF | 3.2 MB

Folleto: Analizadores de cultivo celular integrados - cultivo celular Ambr® 15 y Ambr® 250 de alto rendimiento (en inglés)

PDF | 1.7 MB

Folleto: Consumibles de cultivo celular Ambr® 15 (en inglés)

PDF | 2.2 MB
Poster

Optimizing T Cell Expansion in Ambr® 15 Cell Culture Using DoE and Process Transfer to Ambr® 250 Modular

PDF | 2.7 MB
Poster

A Rapid, Low-risk Approach for Process Transfer of Biologics from Development to Manufacturing Scale

PDF | 1.4 MB
Application Note

Approaches to Establishing a Perfusion Mimic Process in Ambr® 15 Cell Culture Generation 2

PDF | 338.2 KB

Consulte a nuestros expertos

Consulte a nuestros expertos