Sartoflow® Smart - El sistema Crossflow para el desarrollo de procesos
Smart and Easy - Small Scale Benchtop System
The Sartoflow® Smart is a modular and flexible small scale benchtop crossflow system optimized for ultrafiltration and diafiltration applications used in many downstream processes, such as purification of vaccines, monoclonal antibodies and recombinant proteins. The system is suitable for use in laboratory environments for process development and clinical trials as well as for cGMP environments.
Excelente flexibilidad
Ideal para áreas de superficie de membrana
desde 50 cm2 hasta 0,14 m2
Intuitiva y fácil de usar
Un diseño operativo y secuencias predefinidas para todos los sistemas Sartoflow®
Los mayores rendimientos de producto
Bomba de membrana de 4 pistones de bajo cizallamiento
Un sistema: máxima flexibilidad
El Sartoflow® Smart se puede configurar para aceptar casetes Sartocon® Slice 200 o Sartocon® Slice ECO UF. Un dispositivo de sujeción opcional para módulos de filtración de 50 cm2, p. Ej. Sartocon® Slice 50 está disponible.
El tanque de recirculación utiliza una celda de carga para el control de nivel y puede ser reemplazado por un soporte de bolsa de recirculación con bolsas Flexboy®. Todas las funciones de control son completamente operativas, ya sea que ejecute el sistema con un tanque de polisulfona (PSU) o con una bolsa de un solo uso.
Descripción general de Sartoflow® Smart
Operación intuitiva: secuencias de producción predefinidas
Puede utilizar parámetros predefinidos para ejecutar automáticamente secuencias personalizadas de concentración, diafiltración (UF | DF), enjuague, llenado, drenaje, pasos de lavado y funciones de tara. Esto permite una operación intuitiva y fácil de usar.
El sistema proporciona las siguientes secuencias de producción
Con-Di-Con | Se utiliza para concentrar el producto a un nivel predefinido y para diafiltrar el producto posteriormente, seguido de concentración hasta un nivel final. |
| Concentración | Se utiliza para concentrar el producto a un nivel final predefinido. |
Diafi-Conc | Diafiltración del producto. Al final de esta fase, el producto se concentra a un volumen predefinido. |
| Enrojecimiento | Se utiliza para enjuagar el sistema enjuagando el sistema con WFI, soluciones ácidas o alcalinas. |
| Drenaje | harv | Se utiliza para drenar o cosechar el producto del sistema. |
| Relleno | Se utiliza para llenar el tanque o la bolsa con producto. |
Peso | Pone a cero automáticamente la celda de carga. |
| Presión | Pone a cero automáticamente todos los sensores de presión. |
Simplemente seleccione e inicie las fases en el panel de control, y la DCU-4 ejecutará los pasos automáticamente. Las interacciones o el final del proceso se indicarán mediante mensajes de texto.
Software opcional
- Paquete de software estándar MFCS / Win
- Módulo de software de control de recetas (S88)
- Módulo de software 21 CFR parte 11
- BioPAT® MFCS | ganar OPC
Sartocon® Slice 50
El dispositivo de flujo cruzado de 50 cm² listo para usar es la elección óptima para el desarrollo de procesos de soluciones biofarmacéuticas con volúmenes pequeños. Su diseño encapsulado permite una ampliación lineal combinada con un material de construcción idéntico. Esto facilita la transferencia de datos de los resultados del desarrollo de procesos al siguiente nivel.
Sartocon® Slice 50 se puede conectar fácilmente con el sistema Sartoflow® Smart.