Sistemas de filtración de single use para 2,000 L o más

Maxicaps® MR elimina las limitaciones de escala en la tecnología Single - Use

Premontados, preesterilizados y autónomos: Maxicaps® MR está diseñado para filtración a gran escala en aplicaciones biofarmacéuticas. Los dispositivos Maxicaps® MR compactos y listos para usar no solo mitigan el riesgo debido a su facilidad de uso y su manejo minimizado como resultado, sino que también ahorran mucho tiempo. Maxicaps® MR es la única opción lógica cuando se necesitan grandes áreas de filtración en procesos de Single Use.

Beneficios

  • Listo para usar - sistema premontado y pre esterilizado
  • Mitigación de riesgos: 90% menos tubos y conectores

  • Ahorro de espacio: la huella más pequeña

  • Ahorro de tiempo: 90% menos de tiempo de prueba: ahorra hasta 4 horas

Caracteristicas

  • Área de filtración de hasta 27 m².

  • Integridad completa del dispositivo comprobable como una sola unidad

  • Elección flexible de conexiones de entrada y salida: Opta®, TC de 1.5 "o tubería soldable

  • Gran variedad de prefiltros y filtros de grado esterilizante.

  • 3, 6 o 9 cápsulas (30 ")

  • Un solo filtro de aire para una ventilación efectiva del sistema

Solicite su taller personal y aprendizaje para Maxicaps® MR

Contáctenos

Maxicaps® MR de un vistazo

Antecedentes

Las cápsulas de filtro de Single Use han reemplazado sistemáticamente las carcasas de acero inoxidable y los cartuchos de filtro como una opción altamente económica y adversa para la industria biofarmacéutica. Desde cápsulas hasta ensamblajes personalizados complejos, la implementación de sistemas de filtro de un solo uso reduce el tiempo necesario para la configuración del equipo y prácticamente elimina la necesidad de limpieza.

Conventional multi-round filter housings have now evolved into single-use Maxicaps® MR systems to meet today’s advanced requirements.

Maxicaps® MR hace retroceder los límites de escala de Single Use

Hasta Maxicaps® MR, no ha habido un equivalente de un solo uso para las configuraciones de filtros multicirculares a gran escala proporcionadas por los sistemas de acero inoxidable. Maxicaps® MR es la primera unidad de filtración lista para usar, totalmente autónoma y de un solo uso que ofrece una amplia variedad de configuraciones. Con un 90% menos de tubería y solo dos conexiones, Maxicaps® MR reduce significativamente el riesgo.

Instalaciones multiproducto: cambio rápido por unidades de paquetes modulares

Experimente la innovación
Datasheet

Maxicaps® MR Unique Large Scale Single-Use Filter Device

PDF | 1.0 MB

Consulte a nuestros expertos

Consulte a nuestros expertos