La solución de alto rendimiento para cribado paralelo

Ambr® crossflow proporciona en las primeras etapas de desarrollo acceso al comportamiento de la molécula relacionado con la viscosidad, la composición del tampón, el esfuerzo cortante y el rendimiento en procesos de membrana. Permite muchos criterios de decisión adicionales importantes para la selección final de candidatos y acelera significativamente este proceso.

  • Factores de estudio para la capacidad de fabricación.

  • Hasta 16 ensayos paralelos automatizados

  • Volúmenes de proceso más bajos: volumen de recirculación de 5 ml

Un sistema automatizado de alto rendimiento y pequeña escala

The High Throughput Solution for Parallel Screening

Un sistema automatizado de pequeña escala y alto rendimiento permite un mayor número de moléculas | Combinaciones de tampones y condiciones de control de procesos a investigar. Como resultado, la productividad y la eficiencia de la I + D en la etapa inicial mejorarán significativamente mientras se reducen los costos por experimento. 

Ambr® crossflow es un sistema de flujo cruzado de mesa optimizado para aplicaciones de ultrafiltración y diafiltración. Es un sistema de detección a pequeña escala con un volumen de recirculación mínimo de 5 ml y una nueva gama dedicada de casetes de filtro Ambr® CF con un área de membrana de 10 cm². La operación en paralelo se logra con 4 canales de flujo cruzado independientes por módulo, con hasta 4 módulos administrados por una estación de control. Esto significa que el flujo cruzado de Ambr® es capaz de realizar exámenes de membrana con hasta 16 filtros Ambr® CF simultáneamente. 

El diseño intuitivo de hardware y software garantiza que el sistema sea rápido de configurar y fácil de usar, mientras que la automatización completa del sistema garantiza un control de proceso confiable y una intervención manual reducida. 

Request Quote

Flexibilidad para el procesamiento automatizado

Amplíe su sistema de flujo cruzado Ambr® y adáptelo a su demanda real con 4, 8, 12 o 16 canales.

Cada módulo de flujo cruzado Ambr® consta de cuatro canales de flujo cruzado independientes, y una estación de control puede administrar hasta 4 módulos. Esto le permite realizar una detección de membrana con hasta 16 filtros Ambr® CF y 32 tampones de diafiltración.

Aumentar la productividad de I + D

Ambr® crossflow se puede utilizar como herramienta de clasificación, para optimizar, por ejemplo:

  • Condiciones del proceso, p. TMP o caudal

  • Condiciones de procesamiento, p. tipo de buffer o volúmenes requeridos

  • pH y/o valores de conductividad

Visión general del Ambr® crossflow 

Software de control intuitivo

Funciones de control

El control del sistema está completamente automatizado, por lo tanto, requiere una intervención manual mínima cuando está en funcionamiento. El sistema de control de pantalla táctil de 21 "muestra toda la información del proceso, lo que permite una operación fácil de usar, incluso al editar el proceso sobre la marcha.

Secuencias de proceso

El diseño de recetas es intuitivo con fases preprogramadas de arrastrar y soltar y también es flexible, lo que permite a los usuarios diseñar sus propias fases y recetas desde cero. Cada canal opera independientemente con control individual de las condiciones del proceso, puntos de ajuste y estrategia de control. El software Ambr® crossflow se puede instalar adicionalmente en las PC del usuario para permitir la escritura de secuencias de procesos en su escritorio, antes de transferirlas al sistema de control.

Adquisición de datos

Los datos se recopilan y almacenan automáticamente en la carpeta del experimento. Los datos del experimento se pueden ver en el sistema de control o en una PC del usuario con el software Ambr® crossflow instalado. Alternativamente, los datos se pueden exportar como archivos csv.

Descargas

Ficha técnica: Ambr® crossflow: la solución de alto rendimiento para el cribado paralelo

Application Note: Evaluation of an Automated High Throughput Crossflow System as a Small-Scale Model of Bench Top Crossflow Filtration in Formulation Studies of Monoclonal Antibodies

Application Note: Qualification of an automated, high throughput crossflow system as a scale-down model for ultrafiltration and diafiltration process development

Sartoflow® - Soluciones escalables de flujo cruzado

Desde el desarrollo del proceso temprano al tardío 

Escala lineal de 50 cm² a 0,14 m² en Sartoflow® Smart y de 0,1m² a 2,1 m² en Sartoflow® Advanced con los volúmenes de recirculación más bajos. Dos sistemas que ofrecen una combinación de flexibilidad total y excelente rendimiento de filtración de flujo cruzado. 

Saber más SARTOFLOW Systems

Sartoflow® Smart

Sartoflow® Advanced

Contáctenos