Sistemas Ksep®

Sistemas de centrifugación escalables de un solo uso

La tecnología patentada Ksep® de Sartorius es la única tecnología actual que ofrece ventajas significativas para los usuarios que desean recolectar células como producto o descartar células como subproducto durante la fabricación. 

A través del equilibrio de las fuerzas de flujo centrífugo y fluido, el Ksep® retiene partículas, como células o microportadores, como un lecho fluidizado concentrado bajo un flujo continuo de medios o tampón. Los sistemas Ksep® están siendo utilizados actualmente por las principales compañías biofarmacéuticas para diversas aplicaciones de bioprocesamiento. Nuestras ofertas actuales incluyen dos modelos con escalabilidad incorporada y están diseñados para manejar densidades de células bajas a muy altas. Nuestros juegos desechables estériles se fabrican con materiales de clase VI.

Beneficios de Ksep®

  • Proceso de centrifugación simple, robusto y escalable con bajo cizallamiento

  • Sistema cerrado con clase VI.

  • Integra y / o reduce los pasos y el tiempo de procesamiento.

  • Altas recuperaciones de productos secretados incluso con altas densidades celulares

Nuestras aplicaciones

  • Cosecha | Aclarado

  • Terapia celular

  • Fabricación de vacunas

  • Procesamiento de sangre

Funciones principales

Las ventajas de Ksep®

Bioprocesamiento

  • Integra y / o reduce los pasos y el tiempo de procesamiento.

  • Mejora la recuperación de sólidos y líquidos.

  • Proporciona la opción de eliminar selectivamente pequeñas impurezas de partículas, p. plástico generado, restos celulares, virus extracelulares

  • Escalabilidad incorporada (4-6 veces) para desarrollo y fabricación utilizando el mismo sistema

  • Automatizado con la opción de ejecutarse en modo manual completo

  • Sin cambios de hardware para diferentes aplicaciones.
  • Maneja cultivos de baja a alta densidad celular (> 150 millones de células / ml) igualmente bien

Fabricación de cGMP

  • Sistema cerrado con superficies de contacto de producto de clase VI de un solo uso.

  • Simple, robusto y escalable.

  • Un software para todos los sistemas

  • Operación continua y sin obstrucciones

Manejo avanzado de células

  • Imparte un bajo corte en las células y las mantiene intactas.

  • Mantiene un ambiente saludable para mantener la viabilidad celular.

  • Recuperación completa del producto sobrenadante de la suspensión sin dilución

  • Reduce la contaminación de proteínas intracelulares para aplicaciones de cosecha al mantener las células intactas


Nuestros productos

Ofrecemos dos sistemas para el desarrollo y la fabricación. Cada sistema tiene escalabilidad incorporada y es capaz de ejecutar múltiples aplicaciones. Ambos sistemas son completamente automatizados (con la opción de ejecutarse manualmente), robustos, simples y escalables. El sistema puede funcionar en condiciones estériles y todos los consumibles se entregan preesterilizados.

All product contact surfaces are composed of Class VI materials. We also provide support for customization and IQ/OQ as per your requirements.

Información sobre pedidos Ksep®400 Ksep®6000S
Max g-force

1000 g

2000 g

Max caudal

114 L/hr

720 L/hr

Volumen

400 mL (4x100mL)

6000 mL (6x1000mL)

Capacidad de célula por ciclo

1-80 Billiones cells

10-1200 Billión

Volúlmenes de procesamiento

0.05-500L

0.5-6000L


 

Información sobre pedidos Ksep®400 Ksep®6000S
Altura

140 cm

179 cm

Longitud

107.5 cm

225 cm

Anchura

72 cm

106 cm

Peso

350 kg

2141 kg

Información de pedido Ksep®400 Ksep®6000S
Todo

3/8" x 1/4" C-Flex

5/8" x 3/8" C-Flex


 

Información de pedido Ksep®400 Ksep®6000S
Voltaje

208-240V 1Ph

208-240V 3Ph (US) / 400V 3Ph (EU)

Corriente

20 A

60 A

Proceso de aire

N/A

60 psi - 1/2" NPT

Conexion

NEMA L6-20

Suministrado por el cliente

Agua fría (opcional)

1/2" NPT

3/4" NPT


 

Nuestras aplicaciones

Trabajamos continuamente con los clientes para desarrollar una amplia gama de aplicaciones adicionales, incluida la perfusión y la separación de microportadores.

Aclarado de cosecha

Los sistemas Ksep® son los primeros sistemas de centrifugación de un solo uso que están completamente cerrados. Estos sistemas están completamente automatizados y diseñados para recuperar> 97% del producto mediante el desplazamiento eficiente del producto de la lechada. Además, el proceso de bajo cizallamiento asegura una menor contaminación aguas abajo (debido a los desechos celulares o enzimas proteolíticas) y una alta calidad del producto. Nuestros sistemas se han implementado con éxito para la fabricación de proteínas recombinantes (por ejemplo, mAb) utilizando procesos basados en cultivo de células CHO.

Concentrado-Lavado-Cosecha

Las centrifugadoras Ksep® ofrecen el beneficio de concentrar células, mientras mantienen una alta recuperación y viabilidad. Además, estos sistemas se pueden programar fácilmente para eliminar los desechos celulares, las células muertas y las impurezas de partículas ligeras (por ejemplo, partículas de plástico de productos de plástico de un solo uso), mientras se reduce significativamente cualquier agregación de células. Los sistemas Ksep® son sistemas verdaderamente cerrados ya que no contienen ningún sello giratorio. Nuestros sistemas no contienen filtros ni membranas, por lo que pueden funcionar sin obstrucción o esfuerzo cortante. Estas características son críticas para la fabricación de terapia celular.

Una vez capturadas y concentradas, las células se pueden lavar, manipular y cosechar de manera eficiente. Debido a la opción incorporada de lavado con tapón, los sistemas Ksep® pueden lavar las células y eliminar contaminantes por debajo de los niveles de detección en menos de 5 minutos con una pequeña cantidad de medio o tampón. Esta tecnología es un avance para aplicaciones que requieren el mantenimiento de la integridad celular durante el procesamiento. Esta secuencia de proceso automatizada se está utilizando actualmente para la fabricación de terapia celular, el almacenamiento de células, las vacunas y los procesos de fabricación de sangre a gran escala.

Descargar hoja de datos

Los sistemas Ksep® resuelven los problemas de los sistemas tradicionales de centrifugación y retención de células basados en filtración al proporcionar un entorno de procesamiento suave para la concentración, el lavado y la separación de las células.

Datasheet

Advanced, Scalable, Single-Use Automated Centrifugation Systems

PDF | 276.4 KB

Conozca más tecnologías de cosecha

Filtros de profundidad Sartoclear®: la mejor solución para su cosecha

Si necesita manejar tareas de filtración con densidades celulares moderadas, consulte nuestra cartera de filtros de profundidad Sartoclear®. Con la am...

Contáctenos

Consulte a nuestros expertos

Consulte a nuestros expertos

Laboratory Weighing Services

Puede contar con nuestro apoyo

Confíe en nuestra amplia gama de servicios para su Bioproceso: con gusto lo ayudaremos con tareas como la instalación del sistema, la optimización de...