Фильтрация от Sartorius
Вот уже более 140 лет компания Sartorius использует науку для создания решений для наших клиентов. Портфель решений для лабораторной фильтрации Sartorius, от простой фильтровальной бумаги или микропористых мембран до новейших инновационных фильтровальных устройств, ультрафильтрационных установок или устройств для очистки белков или ДНК, демонстрирует приверженность компании Sartorius использованию лучших достижений науки и техники для создания ассортимента продукции, которая не только удовлетворяет практически все потребности, но и обеспечивает удобство, производительность, качество и стабильность результатов, которые требуются ученым сегодня.
Выберите тип фильтр-элемента
Осветление для ВЭЖХ — ЛЕГКО!
Все гениальное — просто
- Одновременное осветление до 8 проб за считанные секунды!
- Управление одной рукой!
- Универсальность: работает с пробами малого объема с минимальными потерями и максимальной совместимостью
Быстрее. Лучше.
Максимальная скорость концентрации, максимальное извлечение
- Непревзойденная скорость потока благодаря уникальным узким каналам в мембране
- Оптимальное извлечение пробы благодаря угловой конструкции кармана
- 100% химическая устойчивость к 2N гидроксиду натрия позволяет удалять эндотоксины
Узнать больше о Vivaspin® Turbo 15
Узнать больше о Vivaspin® Turbo 4
Оптимизируйте подготовку проб для ВЭЖХ, чтобы добиться более высокой точности анализа.
Точность результатов ВЭЖХ напрямую зависит от качества подготовки проб. Использование продукции Sartorius для подготовки проб для ВЭЖХ предотвращает возникновение привычных проблем:
- Закупорка вашей колонки ВЭЖХ исключена.
- Более высокая чувствительность вашей ВЭЖХ-колонки.
- Более высокая точность.
- Меньше ложноположительных пиков.
- Меньше фоновых помех.
- Отсутствие вымываемых веществ