Vacinas de vetores virais
As vacinas baseadas em vetores virais constituem uma parte promissora do pipeline biofarmacêutico, abordando muitas indicações não atendidas. Mais de 40 vetores são usados no campo de vetores virais para terapia gênica e vacinas, com adenovírus e vírus vaccinia ankara modificados usados com mais frequência para aplicações de vacinas, vírus adeno-associados usados mais comumente para terapia gênica e lentivírus tipicamente usados para genes terapia celular modificada. A fim de aproveitar todo o potencial de desenvolvimento de vacinas baseadas em vetores virais, muitos estão buscando tecnologias inovadoras para apoiar processos mais produtivos, intensificados e flexíveis.
Plataforma de vacina de vetor viral
Saiba por que os vetores virais são uma das plataformas mais comumente usadas na fabricação de vacinas.
Vetor viral
Convidamos você a descobrir a caixa de ferramentas de tecnologias da Sartorius, dedicada à produção e purificação de vetores virais. Conforme você explora nossas visões gerais do processo genérico para vetores envelopados, vetores não envelopados e vetores comumente usados, como adenovírus, AAV, lentivírus e MVA, você pode clicar em cada etapa para revelar os desafios que os fabricantes enfrentam ao trabalhar com vetores virais vacinas– e descubra como a Sartorius oferece soluções exclusivas para atender a essas necessidades. Você também encontrará literatura relevante sobre as tecnologias disponíveis para as etapas do processo.
Vacina genérica de vetor viral
Seleção de linha celular / cepa
Expansão de Semente
Propagação de vírus
Clarificação
Redução de Bioburden
Concentração / Diafiltração
Cromatografia de captura de vírus
Cromatografia de Polimento
Concentração / Diafiltração
Filtração Estéril
Outras Tecnologias
A quantificação do vetor viral, ou seja, a medição da concentração da partícula do vetor viral em um volume definido, é uma informação inestimável que é necessária o mais próximo possível do tempo real ao desenvolver um vetor viral. Todas as técnicas existentes têm limitações, portanto, o emprego de novas tecnologias complementares é necessário para garantir uma quantificação rápida e precisa.
Necessidade | Solução |
|---|---|
| Os testes de infectividade do vírus podem levar dias ou semanas para obter resultados - análises de detecção rápida são necessárias para resolver esse problema crítico Os métodos ELISA e PCR são mais rápidos do que os testes de infecciosidade, mas há uma maior incidência de variabilidade de erro, uma vez que medem os blocos de construção do vírus e derivam os títulos totais desses números, levando à necessidade de análises alternativas e confiáveis As situações geralmente exigem análises prontas para uso, mas ELISA e PCR precisam de tempo de desenvolvimento e validação para garantir a robustez do método Muitas amostras de vírus são geradas durante o desenvolvimento do processo e fabricação de vetores virais, destacando a necessidade de um fluxo de trabalho mais fácil permitindo a rápida quantificação das amostras de vírus | O Virus Counter® Platform, um método único e rápido de quantificação de vírus, é o único sistema capaz de quantificar diretamente os vírus reunidos (proteínas e ácidos nucleicos) para uma visão em tempo real
|
Dados de aplicativos:
Métodos quimiométricos avançados, como Design de Experimentos (DOE) e Análise de Dados Multivariados (MVDA), fornecem ampla visibilidade dos dados, levando a maior confiabilidade e robustez do processo, além de economia de custos
Necessidade | Solução |
|---|---|
| Quality by Design (QbD) depende do DoE para entender os parâmetros de processo críticos, que dependem da implementação de muitos experimentos - uma ferramenta que pode ajudar a projetar e planejar experimentos alivia a carga As tecnologias analíticas de processo geram uma grande quantidade de dados que são difíceis de analisar, resultando em uma demanda significativa por uma ferramenta para avaliar dados históricos a fim de identificar correlações, solucionar problemas e obter compreensão do processo A maioria dos desenvolvedores e fabricantes de vetores virais não são estatísticos e contam com interfaces e softwares amigáveis | O pacote Umetrics® inclui três soluções de software fáceis de usar e intuitivas projetadas para desenvolvedores e fabricantes de processos para apoiar a análise de dados por meio de visualização de dados exclusiva, ampla funcionalidade de assistente e gráficos personalizáveis para maximizar a usabilidade e versatilidade
|
Dados de aplicativos:
O crescente desenvolvimento de tecnologias de uso único com sensores integrados de uso único não só permitiu a coleta e análise de dados em tempo real, mas resultou em eficiências de processo, risco reduzido de contaminação, segurança melhorada do operador e melhorias gerais de titulação
Necessidade | Solução |
|---|---|
Os fabricantes de vetores virais querem entender e controlar melhor seus processos, que são muito complexos e altamente regulamentados, mas para isso requer medição em tempo real de parâmetros de processo críticos para permitir o monitoramento do processo, controle de ponto de ajuste (controle de alimentação e controle de sangria) previsões de ponto de tempo de evento (colheita e infecção) e identificação oportuna de desvios de processo | A caixa de ferramentas BioPAT®, uma vasta gama de sensores de uso único totalmente qualificados, são integrados em todo o portfólio da Sartorius, tornando a Sartorius líder de mercado para PAT
|
Dados de aplicativos:
Vacinas baseadas em adenovírus
Os adenovírus são vírus de DNA sem envelope comumente usados como vetores virais, oferecendo uma ampla gama de vantagens:
- Pode ser facilmente manipulado geneticamente
- Não se replicam
- Aceitar grandes inserções de DNA transgene
- Gerar uma resposta robusta T e B específica do transgene
Eles foram avaliados inicialmente como um vetor para terapia gênica, mas agora são usados principalmente para aplicações de vacinas, bem como para vírus oncolíticos. Mais de 50% das vacinas baseadas em vetores virais estão usando adenovírus hoje. A primeira vacina baseada em adenovírus que chegou ao mercado é contra o Ebola.
Nós convidamos você a descobrir a caixa de ferramentas Sartorius de tecnologias dedicadas à produção e purificação de vetores virais. À medida que você explora nossa visão geral do processo de adenovírus de processo genérico, você pode clicar em cada etapa para revelar os desafios que os fabricantes enfrentam ao trabalhar com adenovírus - e descobrir como a Sartorius oferece soluções exclusivas para atender a essas necessidades. Você também encontrará literatura relevante sobre as tecnologias disponíveis para as etapas do processo.
Contate um especialista em vacinas
Vacina Adenovírus
Seleção de linha celular / cepa
Expansão de Semente
Propagação de vírus
Clarificação
Redução de Bioburden
Concentração / Diafiltração
Cromatografia de captura de vírus
Cromatografia de Polimento
Concentração / Diafiltração
Filtração Estéril
Outras Tecnologias
Métodos quimiométricos avançados, como Design of Experiments (DOE) e Multivariate Data Analysis (MVDA), fornecem ampla visibilidade dos dados, levando a uma maior confiabilidade e robustez do processo, além de economia de custos.
| Necessidade | Solução |
|---|---|
Quality by Design (QbD) relies on DoE to understand critical process parameters, which is dependent on implementing many experiments – a tool that can help design and plan experiments alleviating the burden PAT generate a lot of data that is difficult to analyze, resulting in significant demand for a tool to evaluate historical data in order to identify correlations, do troubleshooting and gain process understanding Most of vaccine developers and manufacturers are not statisticians and rely on user-friendly interfaces and software | O pacote Umetrics® reúne três programas de software fáceis de usar e intuitivos projetados para desenvolvedores e fabricantes de processos para oferecer suporte à análise de dados por meio de visualização de dados exclusiva, ampla funcionalidade de assistente e gráficos personalizáveis para maximizar a usabilidade e versatilidade
Essas opções de software são totalmente integradas na maioria dos sistemas Sartorius e estão disponíveis como programa autônomo |
O crescente desenvolvimento de tecnologias de uso único com sensores integrados de uso único não só permitiu a coleta e análise de dados em tempo real, mas resultou em eficiência de processo, redução do risco de contaminação, melhoria da segurança do operador e melhorias gerais de titulação.
Necessidade | Solução |
|---|---|
| Os fabricantes de vacinas baseadas em vetores virais desejam entender e controlar melhor seus processos, que são muito complexos e altamente regulamentados, mas para isso requer medição em tempo real de parâmetros críticos de processo para permitir o monitoramento do processo, controle de ponto de ajuste (controle de alimentação e sangria controle), previsões de ponto de tempo de evento (colheita e infecção) e identificação oportuna de desvios de processo Uma gama de sensores PAT seria necessária para aplicar efetivamente os princípios QbD e garantir a consistência na qualidade e quantidade do produto, identificando e corrigindo rapidamente desvios de processo para reduzir o risco de lotes perdidos | A caixa de ferramentas BioPAT®, uma vasta gama de sensores de uso único totalmente qualificados, são integrados em todo o portfólio da Sartorius, tornando a Sartorius líder de mercado para PAT
|