Flexsafe® Pro Mixer   

O misturador de uso único rápido, flexível e inteligente para todas as etapas de mistura no bioprocessamento cGMP

Qualidade e eficiência são críticas quando se trata de operações de mistura em um ambiente de bioprocessamento, e a escolha do equipamento de mistura pode afetar ambos drasticamente. Na verdade, um misturador descartável rápido e flexível pode ser uma vantagem competitiva, ajudando os fabricantes a maximizar e aumentar a produção.

Isso é o que 20 anos em gerenciamento de fluidos descartáveis nos ensinaram - e o que ouvimos dos clientes. O Flexsafe® Pro Mixer foi projetado com esses princípios em mente.

Com a flexibilidade para acomodar aplicações de baixo cisalhamento e de mistura rápida, o Flexsafe® Pro Mixer traz tecnologia única de uso único para uma ampla gama de etapas de mistura em processos upstream e downstream.

O Flexsafe® Pro Mixer oferece qualidade e eficiência reduzindo o risco de erro do operador, permitindo monitoramento e controle em linha e protegendo produtos sensíveis ao cisalhamento. Esses benefícios, junto com a instalação rápida e fácil configuração, tornam o Flexsafe® Pro Mixer um investimento de longo prazo com retorno imediato.

Como o Flexsafe® Pro Mixer pode ajudar a aumentar sua produção?

Contate nossos especialistas

Mistura de uso único única e inteligente

Fácil de instalar, projetado ergonomicamente

O Flexsafe® Pro Mixer foi projetado desde o início para uma operação fácil.

  • Com uma instalação de operador único que pode ser concluída em menos de 10 minutos, as trocas tornam-se mais rápidas e eficientes.
  • A orientação da unidade de acionamento em todo o processo de mistura apóia a operação por uma única pessoa enquanto reduz o risco de erro do operador.
  • Um design cúbico com acesso frontal aos sensores e tubos ajuda a evitar erros de manuseio, melhorando a ergonomia e a facilidade de uso.

Mistura de baixo cisalhamento

O Flexsafe® Pro Mixer foi projetado para reduzir ou eliminar o risco de degradação por cisalhamento.

Mistura rápida e de alto desempenho

O Flexsafe® Pro Mixer permite uma dissolução mais rápida ao misturar pós em líquidos, economizando tempo e dinheiro.

  • Um vórtice vertical resistente, combinado com o efeito defletor do design cúbico, permite o movimento descendente instantâneo e a dissolução eficiente de pós flutuantes.
  • Seu impulsor de alto torque é particularmente eficaz e eficiente na mistura de pós de alta concentração ou viscosos.
  • A dissolução mais rápida do pó resultante do design exclusivo do Flexsafe® Pro Mixer economiza tempo durante as preparações do buffer e do meio de cultura de céluas, o que resulta em um processo mais eficiente.

Monitoramento de processo integrado e inteligente

O Flexsafe® Pro Mixer é um misturador inteligente de uso único projetado para controlar parâmetros de mistura críticos na produção de cGMP.

  • Os controles em linha que monitoram o pH, a condutividade e a temperatura ajudam a atender aos requisitos de PAT e cGMP enquanto diminuem o tempo do operador, e a sonda de pH de uso único pré-montada elimina qualquer risco de contaminação de sondas reutilizáveis.
  • O Palletank, o tanque de mistura de aço inoxidável Flexsafe® Pro Mixer, está disponível com funções de pesagem e camisa de troca de calor para controle integrado de volume e temperatura.
  • A unidade de acionamento Flexsafe® Pro Mixer possui um controle automatizado dos parâmetros de mistura, lendo a velocidade real do impulsor, oferecendo receitas de mistura e gerenciando senhas.

Flexibilidade de uso

O Flexsafe® Pro Mixer oferece uma tecnologia única em Single-Use acomodando uma ampla gama de etapas de mistura em processos upstream e downstream.

  • Uma unidade de acionamento único apropriada para gerenciar uma variedade de volumes e funções oferece flexibilidade em todo o processo de biofabricação.
  • Ao acomodar a necessidade de aplicações de baixo cisalhamento e de mistura rápida, o Flexsafe® Pro Mixer oferece suporte às etapas de mistura, desde a formulação de meio de cultivo e preparações de buffer, etapas do processo posterior até a formulação final.
  • O Flexsafe® Pro Mixer é uma opção confiável para o desenvolvimento de anticorpos monoclonais, vacinas e biossimilares.

Flexsafe® Pro Mixer consiste em três componentes principais

Flexsafe® Pro Mixer Bag - from 5 to  20 L

Built on 20 years of single-use fluid management experience, our predesigned solutions have supported process optimization across a variety of applications — from buffer and media preparation to downstream steps and final formulation.
 

With an ergonomic design, Flexsafe® Pro Mixer mixer offers rapid bag installation, expedites the mixing run, and enables bag handling throughout your process.
 

Predesigned single-use options provide simpler, safer, faster, and cheaper supply chain solutions.
 

Choose Your Bags

Flexsafe® Pro Mixer Drive Unit

The Pro Mixer drive unit levitates and rotates the single-use magnetic impeller in the mixing bag with no surface contact. It’s flexible, mobile, cart-mounted, and designed to interface with all types and volumes of Palletank® for Mixing units.

The Pro Mixer drive unit enables automated control of mixing parameters, integrates a user-friendly touchscreen interface, and can manage multiple Palletank® for Mixing units.

Learn More

Palletank® for Mixing

Palletank® for Mixing is a stainless-steel container designed for use with the Flexsafe® Pro Mixer bag and drive unit. The front doors make it easy to install the mixing bag, and the front port gate simplifies tubing line and sensor installation, as well as handling during filling, sampling, and draining.

With rapid setup with a pre-installed mixing bag, you can begin mixing operations in just a few minutes. Additionally, you can integrate volume and temperature control with options for weighing functions and heat exchange jackets.
 

Choose Your Palletank®

Downloads

Brochure

Flexsafe® Pro Mixer Pre-Designed Solutions

PDF | 7,7 MB

Notas de aplicação

Consulte nossos especialistas

Por favor preencha este formulário

Conteúdos Relacionados

Comportamento de crescimento excelente e reproduzível com sacolas Flex...

Engenharia de desenvolvimento de bioprocessos

Sartorius Application Center