Fabricação Biofarmacêutica

Plataformas de produção Single-Use predefinidas para produção de biológicos

O setor biofarmacêutico pode reduzir o tempo e o custo necessários para introduzir produtos na clínica e no mercado aproveitando das vantagens plataformas de produção Single-Use. Essas plataformas integram serviços e tecnologia comprovados para o desenvolvimento e a produção de mAbs, vacinas e bioconjugados.

As empresas podem simplificar as atividades de desenvolvimento de processo em estágio inicial aproveitando da experiência que a Sartorius adquiriu ao longo de muitos anos estabelecendo processos de fabricação para clientes. Além disso, a Sartorius pode agilizar a engenharia de processos Single-Use e híbridos para expansão durante as atividades em estágio final usando modelos de processo que reduzem custos de projeto e aumentam a padronização.

Correndo por uma vacina viável: acelerando o desenvolvimento de uma vacina em me...

Lute contra o Coronavirus

Plataformas de Biomanufatura da Sartorius

Vacinas

Produção de mRNA

Aprenda como as moléculas de mRNA são fabricadas e como nossas ferramentas podem ajudar a otimizar seu processo em cada etapa.

Procesamiento intensificado

Desenvolvimento de linha celular

Vá do DNA para o banco de células de pesquisa (RCB) em 14 semanas. Mais de 100 linhas de células foram desenvolvidas com sucesso para produção clínica...

The unique Cellca Cell Line Development technology offers speed, flexibility and scalability.

Banco de células

CHO e HEK293 mestre e banco de células de trabalho (MCB e WCB) de fabricação em nossas instalações compatíveis com cGMP.

Biosimilares

Sangue e plasma

Medicina Regenerativa  

Publicação: Um olhar sobre o futuro do bioprocessamento  

Faça o download agora  

Publications

icon-article

Apresentando Novas Tecnologias de Bioprocessamento na Era do COVID-19

Leia o artigo
icon-article

Bioprocessamento 4.0 - Onde estamos com a manufatura inteligente em 20...

Leia o artigo
icon-webcast

Webinar sobre a solução de downstream de uso único e ponta a ponta da...

Saiba como as novas tecnologias de uso único da Sartorius atendem às crescentes demandas de ambientes biofarmacêuticos clínicos e comerciais.

Assista ao webinar sob demanda agora

Explore Sartorius

Bioprocess Development Engineering

Voz especializada, publicações e estudos de caso  

Centro de Aplicação Sartorius