Filtros de profundidadE Sartoclear®

Filtros de profundidade Sartoclear®

Sempre a melhor solução para sua colheita

Os filtros Sartoclear® são filtros de profundidade à base de celulose desenvolvidos para aplicações de clarificação exigentes nas indústrias de biotecnologia e farmacêutica. A ampla gama de graus de filtração oferece solução para uma variedade de aplicações, como filtrações pós-centrifugadoras, processos de perfusão e colheitas diretas com densidades celulares moderadas.

Áreas de aplicação do filtro de profundidade Sartoclear®:

  • Colheita de cultura de células de mamíferos
  • Lisados microbianos
  • Remoção de precipitados de soros e plasma
  • Remoção de partículas e colóides de intermediários de processo
  • Filtração de meio de cultura

Maximizar a recuperação do produto

  • O conjunto coletor vem com tubulação pré-instalada em aberturas e drenos
  • Tubos com conectores rápidos no final podem ser conectados com bolsas ou ar pressurizado
  • O meio retido é recuperado através da pressão de ar controlada

Design prático para fácil troca de cassetes

As ranhuras de retenção permitem que o usuário retire cada cassete passo a passo.

O fundo arredondado permite que o usuário retire os cassetes usados de maneira ergonômica.

As alças permitem um transporte confortável com os dois braços.

Visão geral e informações sobre pedidos

Os filtros Sartoclear® estão disponíveis em vários formatos de dispositivos, atendendo desde os primeiros passos, durante as fases clínicas e até a fabricação em larga escala, mantendo sempre o mesmo material do filtro.

Encontre a nota ideal para sua aplicação

DL-Series

Sartoclear® DL-Series são filtros de profundidade de alta capacidade feitos de duas camadas de filtragem distintas. A camada mais grossa primária é seguida por uma segunda camada mais fina que permite a remoção de um espectro mais amplo de partículas em uma única etapa.

As Sartoclear® DL-Series são pré-selecionadas e otimizadas para atender às aplicações biofarmacêuticas mais comuns.

S-Series

Sartoclear® S-Series são filtros para meio de cultura com graus de profundidade e camada única para aplicações mais específicas, como vacinas e intermediários de processos com uma carga de partículas mais baixa ou homogênea.

A linha de filtros Sartoclear® S-Series também está disponível como folhas de filtro para sistemas de filtragem de chapas e estruturas, que são frequentemente usados nas indústrias de plasma.

GrauGrau primário
Grau Secundário
Descrição
Exemplos de aplicação

DL90

SX00

S200

Grau primário muito grosso sobre um filtro secundário grosso para filtrações com altas concentrações de sólidosClarificação primária de culturas de células de mamíferos, culturas de células de insetos, fermentações microbianas, vacinas

DL75

S600

S200

Pré-filtro de celulose pura combinado com um filtro secundário grossoClarificação primária de culturas de células de mamíferos, culturas de células de insetos, fermentações microbianas, vacinas

DL60

S400

S080

Grau primário grosso com um grau secundário de filtração fina para concentrações de sólidos mais baixas a moderadas

Biorreatores pós-perfusão, vacinas

DL20

S080

S040

Classe de filtragem fina combinada com uma classe de redução de carga biológica padrão para remoção de partículasPós-centrifugação de culturas de células de mamíferos, pós-filtração primária em profundidade, precipita o processo

DL10

S080

S010

Grau de filtração fino seguido por filtro secundário muito estanque para remoção de altas concentrações de pequenas partículasPós-lisados de centrífuga microbiana (por exemplo, E. coli), etapa de filtração primária em profundidade primária, precipitações do processo


Visão geral do sistema Filtro de profundidade Sartoclear®

Downloads

Learn more about Sartoclear® Depth Filters

Datasheet: Sartoclear® Depth Filter - Cell Clarification and Contaminant Removal Technologies

PDF | 674,0 KB

Manual: Sartoclear® Depth Filter Cassettes

PDF | 1,5 MB
Datasheet

Positioning Sheet: Cell Clarification Technologies Matrix

PDF | 585,4 KB

Conheça outras tecnologias de colheita

Sistemas Ksep® 

Você está trabalhando com densidades celulares superiores a 40 milhões de células por mL ou precisa de um sistema totalmente fechado? Nossos sistemas...

Consulte nossos especialistas

Por favor preencha este formulário

Laboratory Weighing Services

Você pode contar com nosso apoio

Confie na nossa ampla gama de serviços para o seu bioprocesso: Temos prazer em ajudá-lo com tarefas como instalação do sistema, otimização de processo...