A nova plataforma Biostat STR® Generation 3 e Biobrain® Automation

Projetado para o melhor desempenho upstream

Os biorreatores de uso único Biostat STR® e a plataforma de automação Biobrain® são projetados para permitir que você adapte rapidamente suas instalações de biofabricação para atender aos requisitos de mudança, oferecendo várias configurações e atualizações de software convenientes. O sistema de 3ª geração agora está disponível com DeltaV ™ nativo e acesso à nossa melhor caixa de ferramentas BioPAT®.

Os biorreatores Biostat STR® e as bolsas Flexsafe STR® variam de 50L a 2000L e podem ajudá-lo a alcançar velocidade, qualidade e flexibilidade excepcionais em seu desenvolvimento de processo e operações de fabricação comercial. Acelere seu sucesso com um processo estável e previsível que fornece um medicamento biológico seguro e confiável para pacientes em todo o mundo.

Contate um especialista

Maximize sua qualidade e consistência

Biostat STR® é projetado para mistura altamente eficiente e alta transferência de oxigênio. Além dos recursos padrão, você pode incorporar opções avançadas, como uma porta de espectroscopia integrada, dispositivo de retenção de células XCell ™ ATF da Repligen, ferramentas e software de controle de processo BioPAT® e análises sofisticadas. Biostat STR® oferece:

  • Viabilidade e densidade celular superiores
  • Maior pureza do produto
  • Menor risco de perda de lote ou inconsistências
  • Melhor compreensão, controle e produtividade do processo
  • Economia sistemática de custos em todas as fases do ciclo de vida da produção de medicamentos

Adapte e aprimore seu processo

Com base na arquitetura da plataforma de automação Biobrain®, o sistema Biostat STR® permite a flexibilidade de fazer alterações de configuração com facilidade. Isso simplifica a transferência de tecnologia entre escalas de produção, garante qualidade consistente, reduz os riscos regulatórios e reduz os custos totais. Biostat STR® oferece:

  • Múltiplas configurações, incluindo opções como bombas, sensores etc. e atualizações de software fáceis
    • Configurações de desenvolvimento de processos
    • Configurações de escala comercial
  • Automação e controle de processo aprimorados com BioPAT® MFCS, um software SCADA especializado que captura, armazena e visualiza dados de processo
  • Maior previsibilidade e escalabilidade usando nossa ferramenta de escalonamento BioPAT®
  • Compreensão e controle de processos avançados usando o pacote de software e análises no BioPAT®toolbox e Umetrics® SIMCA®
  • Execute todas as funções nativamente em seu sistema Delta V ™
  • Experiência oferecida por nossas equipes experientes de design de engenharia e suporte técnico para personalizações e perguntas

Biostat STR® pode ajudar em qualquer fase do processo de biomanufatura

Desde o desenvolvimento do processo de estágio inicial até a fabricação comercial de alto volume.

Processo de desenvolvimento

Saiba mais sobre como o Biostat STR® pode capacitar o desenvolvimento rápido de processos e escalonamento contínuo para fabricação comercial

Biostat STR® para desenvolvimento de processos

Manufatura comercial

Descubra como o Biostat STR® se integra perfeitamente à sua infraestrutura de automação existente e oferece, de forma consistente, velocidade, qualidade e produtividade excelentes.

Biostat STR® para fabricação comercial

Webinars sob demanda:

icon-webcast

Apresentando o novo Biostat STR® Generation 3 Powered by Biobrain®

Assistir ao webinar online
icon-webcast

The Concept of Upstream Scaling: From Theory to Practice

Join our technical product experts in reviewing real-world case studies of successful scale-up, using novel single-use technologies

Watch Now

Consulte nossos especialistas

Por favor preencha este formulário