BioPAT® Spectro

Uma ferramenta de qualidade por projeto que revela todo o potencial da espectroscopia Raman

A indústria de bioprocessamento sempre reconheceu o potencial significativo da espectroscopia Raman - ela fornece substancialmente mais dados de processo, levando a processos mais robustos e resultando em produtos de alta qualidade consistente. No entanto, traduzir esse potencial em prática tem sido um problema por causa da necessidade de coletar e consolidar dados de fontes distintas para construir modelos, apenas para enfrentar obstáculos adicionais ao tentar aplicar esses modelos em escala.

Agora, graças ao BioPAT® Spectro, o jogo mudou.

O BioPAT® Spectro adota os princípios de Quality by Design (QbD) para liberar todo o potencial da espectroscopia Raman. Aquisição e consolidação automatizada de dados no sistema Ambr® de alto rendimento e pequena escala leva a modelos altamente robustos que podem ser aplicados no desenvolvimento de processos de alto rendimento e são facilmente transferidos para a fabricação em bolsas Flexsafe STR® descartáveis.

BioPAT® Spectro é compatível com os dois fornecedores líderes de espectrômetros Raman (Kaiser Optical Systems; Tornado Spectral Systems), com potencial para adicionar mais fornecedores no futuro.

Apresentando BioPAT® Spectro

Aprenda como a solução BioPAT Spectro® permite a construção rápida e robusta de modelos Raman para o desenvolvimento de processos até a fabricação comercial e como integramos a espectroscopia Raman em nosso portfólio upstream.


Solicite mais informações

A Quality by Design Tool: BioPAT® Spectro em Ambr® e Flexsafe STR®

BioPAT® Spectro em Ambr® 15 e Ambr® 250 High Throughput

O BioPAT® Spectro em Ambr® 15 e o Ambr® 250 High Throughput reduzem o tempo de construção do modelo em 50%, o que pode resultar em uma redução de até 95% no envolvimento do operador e economia de até 80% nos custos de meio de cultivo necessário quando comparado à construção de modelo convencional. *

  • Permite uma abordagem QbD no desenvolvimento de processos de alto rendimento, medindo vários analitos simultaneamente durante o Design de Experimentos (DoE).
  • Oferece consolidação de dados totalmente automatizada e contextualização de dados espectrais Raman com todos os dados de processo pelo software Ambr®.
  • Após uma execução de Ambr® de alto rendimento, o arquivo de dados consolidados pode ser importado prontamente para o SIMCA®, onde o maior espaço de design significa modelos mais robustos do que anteriormente.

Solicite mais informações

Porta de uso único BioPAT® Spectro em bolsas Flexsafe STR®

A porta de uso único BioPAT® Spectro é totalmente integrada às bolsas Flexsafe STR®

  • Plataforma escalável com interface de sonda óptica padronizada em Ambr® e Flexsafe STR® facilita a transferência de modelo
  • A porta de uso único totalmente integrada e qualificada reduz o tempo de configuração e diminui os riscos de contaminação
  • O uso de uma célula de fluxo no projeto desacopla a medição de perturbações por meio de condições de processo, como gaseificação e agitação
  • O design blindado do caminho de medição elimina o ruído da luz ambiente.

Solicite mais informações

Atendendo às necessidades de desenvolvimento de processos

Construção de modelo mais fácil e rápida, desenvolvimento de processo de alto rendimento com espectroscopia Raman

Necessidade de desenvolvimento de processos

Solução BioPAT® Spectro

Consolidação e contextualização de dados totalmente automatizada

Os dados espectrais Raman, os dados do processo Ambr® e outros dados do analisador integrado para até 48 biorreatores em paralelo são automaticamente consolidados e contextualizados pelo software Ambr®. Além disso, os dados podem ser exportados como um arquivo pronto para SIMCA® para construção de modelo.

Modelos robustos

Maior robustez do modelo, explorando um espaço de design maior e usando todos os dados do processo para a construção do modelo

Conhecimento e robustez do processo

Ativa o verdadeiro QbD e o desenvolvimento de processos de alto rendimento

Atendendo às necessidades da fabricação comercial

Integração de espectroscopia Raman de uso único com tempo de configuração mais rápido, risco de contaminação reduzido e transferência eficiente de desenvolvimento de processo

Necessidade de fabricação comercial

Solução BioPAT® Spectro

Conformidade regulatória

A porta de uso único BioPAT® Spectro no Flexsafe STR® é totalmente integrada e qualificada e vem pronta para uso.

Transferência eficiente de modelos de desenvolvimento de processo para fabricação

Os modelos desenvolvidos em Ambr® são transferíveis para Flexsafe STR® devido à sua robustez e ao design óptico idêntico das sondas BioPAT® Spectro

Garantia de qualidade e resultados mais previsíveis

Processos mais robustos com QbD, permitindo monitoramento e controles de processo inline e não invasivos 24 horas por dia, 7 dias por semana, medindo múltiplos analitos

Nova tecnologia de espectroscopia Raman integrada para minibiorreatore...

O artigo mostra como a tecnologia Raman integrada em minibiorreatores acelera a construção de modelos para monitoramento e controle de cultura de célu...

icon-webcast

Apresentando BioPAT® Spectro

Uma plataforma de espectroscopia Raman escalável para biorreatores Ambr®️ e Biostat STR®️

Assistir ao webinar online

BioPAT® Spectro Downloads

Brochure

BioPAT® Spectro - A Quality by Design Tool That Unlocks the Full Potential of Raman Spectroscopy

PDF | 737,7 KB
Brochure

Ambr® Analysis Module - pH Calibration and Raman Spectroscopy Integration

PDF | 3,1 MB
Poster

Automated Glucose Control in Ambr® Bioreactors Using Raman Spectroscopy

PDF | 1,9 MB
Poster

Facilitated Process Scalability Using a Novel Raman Spectroscopy Integration

PDF | 853,7 KB

Consulte nossos especialistas

Por favor preencha este formulário

Related Products and Services

New Biostat STR® Generation 3 and Biobrain® Automation Platform

Engineered to allow you to rapidly adapt your biomanufacturing facility to address changing requirements by offering multiple configurations and conve...

Improve Your Bioprocess Control with Tailored Service

We offer a full range of services to ensure that your software stays in optimal condition. 

* Premissas:
a construção do modelo convencional é feita com duas execuções de quatro reatores de bancada em paralelo de 2L de volume de trabalho
Ambr® 250 com 12 vasos; BioProfile® FLEX2 (Nova Biomedical) conectado ao Ambr® 250


A Kaiser Optical Systems, Inc. é líder mundial em espectroscopia Raman, instrumentação espectrográfica e tecnologia holográfica aplicada.


Saiba mais


Tornado Spectral Systems is a leading manufacturer of chemical analysis and measurement systems using Raman spectroscopy.

Learn More