Ambr® Crossflow - A solução de alto rendimento para filtragem paralela
Ambr® Crossflow fornece nos estágios iniciais de desenvolvimento acesso ao comportamento da molécula relacionado à viscosidade, composição do tampão, tensão de cisalhamento e desempenho em processos de membrana. Isso possibilita muitos critérios de decisão adicionais importantes para a seleção final do candidato e acelera significativamente esse processo.
- Fatores de estudo para fabricabilidade
- Até 16 testes paralelos automatizados
- Volumes de processo mais baixos - volume de recirculação de 5 mL
Um sistema automatizado de pequena escala e alto rendimento
The High Throughput Solution for Parallel Screening
Um sistema automatizado de pequena escala e alto rendimento permite maior número de moléculas | combinações de buffer e condições de controle de processo a serem investigadas. Como resultado, a produtividade e a eficiência de P&D no estágio inicial serão melhoradas significativamente, enquanto os custos por experimento são reduzidos.
Ambr® Crossflow é um sistema de fluxo cruzado de bancada otimizado para aplicações de ultrafiltração e diafiltração. É um sistema de triagem de pequena escala com um volume mínimo de recirculação de 5 mL e uma nova linha dedicada de cassetes de filtro Ambr® CF com área de membrana de 10 cm². A operação paralela é obtida com 4 canais de fluxo cruzado independentes por módulo, com até 4 módulos gerenciados por uma estação de controle. Isso significa que o Ambr® Crossflow é capaz de realizar rastreamentos de membrana com até 16 filtros Ambr® CF simultaneamente.
O design intuitivo de hardware e software garante que o sistema seja rápido de configurar e fácil de usar, enquanto a automação total do sistema garante controle de processo confiável e intervenção manual reduzida.
Flexibilidade para processamento automatizado
Expanda seu sistema Ambr® Crossflow e adapte-o à sua demanda real com 4, 8, 12 ou 16 canais.
Cada módulo de fluxo cruzado Ambr® consiste em quatro canais de fluxo cruzado independentes e até 4 módulos podem ser gerenciados por uma estação de controle. Isso permite que você execute a triagem de membrana com até 16 filtros Ambr® CF e 32 buffers de diafiltração.
Aumentar a produtividade de P&D
O Ambr® Crossflow pode ser usado como uma ferramenta de classificação, para otimizar, por exemplo:
- Condições do processo, por ex. TMP ou vazão
- Condições de processamento, por exemplo tipo de buffer ou volumes necessários
- PH e | ou valores de condutividade
Visão geral Ambr® Crossflow
Software de controle intuitivo
Funções de controle
O controle do sistema é totalmente automatizado, portanto, requer intervenção manual mínima quando em operação. O sistema de controle com tela de toque de 21 ”exibe todas as informações do processo, permitindo uma operação amigável, mesmo ao editar o processo em tempo real.
Sequências de Processo
O design da receita é intuitivo com fases pré-programadas de arrastar e soltar e também é flexível, permitindo que os usuários projetem suas próprias fases e receitas do zero. Cada canal opera independentemente com controle individual das condições do processo, pontos de ajuste e estratégia de controle. O software Ambr® Crossflow pode ser instalado adicionalmente nos PCs dos usuários para permitir a gravação de sequências de processo em sua mesa, antes de transferir para o sistema de controle.
Downloads
Application Note: Evaluation of an Automated High Throughput Crossflow System as a Small-Scale Model of Bench Top Crossflow Filtration in Formulation Studies of Monoclonal Antibodies
PDF | 358,6 KBSartoflow® - Soluções escaláveis de fluxo cruzado
Do desenvolvimento inicial ao tardio do processo
Escala linear de 50 cm² a até 0,14 m² no Sartoflow® Smart e de 0,1m² a 2,1 m² no Sartoflow® Advanced nos menores volumes de recirculação. Dois sistemas que oferecem uma combinação de flexibilidade total e excelente desempenho de filtragem de fluxo cruzado.