Sacos Biostat® RM e Flexsafe® RM
O Biostat® RM (Rocking Motion) é um biorreator de onda mista totalmente compatível com GMP. É usado com sacolas Flexsafe® RM descartáveis, comprovadas para uma ampla gama de diferentes linhas de células, incl. CHO, NS0, SF9, E.coli, células-tronco e células CAR-T. Dependendo de suas necessidades individuais de processo e volumes de trabalho, você pode escolher entre uma variedade de configurações de sistema e bolsa.
Principais recursos
- Indústria comprovada e estabelecida em processos de produção comercial
- Agentes antiderrapantes e pacote antioxidante otimizado para excelente crescimento celular de linhas celulares também sensíveis
- Disponível com medição de biomassa
- As bolsas Flexsafe® RM são projetadas para os balancins Biostat® RM; Os sacos Flexsafe® básicos também são compatíveis com sistemas de rock / ondas de terceiros
- Balancim autônomo com módulo de gaseificação e células de carga opcionais
- Para mais recursos - sistema também disponível com torre de controle Biostat® B: permite controle de processo sofisticado, recursos, por exemplo medição de biomassa online (BioPAT® Viamass) e configuração de perfusão
- Configuração da torre de controle Biostat® B - opção dupla para pegada reduzida
- Biostat® B com RM 200 para volumes de trabalho de até 100L
- Filtro de retenção de células integrado ao saco para sementes intensificadas ou processos de produção
- Para cultivo super fácil e econômico com maior produtividade
- Integração perfeita em sistemas SCADA de nível superior e ambientes GMP
Aaplicações
Medicina regenerativa
A terapêutica da Medicina Regenerativa repara, substitui e manipula células, tecidos e órgãos humanos para restaurar sua função normal. A disciplina tem grande potencial para atender às necessidades clínicas que atualmente não são atendidas por produtos farmacêuticos ou biofarmacêuticos convencionais. Biorreatores de movimento oscilante são amplamente usados para a etapa de expansão durante os processos de cultivo de células T e tronco, incl. CARRINHO. As empresas estão nos abordando ativamente para trabalhar na integração de nossos biorreatores de movimento oscilante em seu ambiente de processo e explorar os recursos de PAT que vêm com nossos sistemas de uso único. Os testes que esses clientes realizam com as bolsas Flexsafe® RM continuam a ter sucesso, também para as células mais sensíveis.
mAbs
A tecnologia de biorreator de uso único com base em ondas é um método bem estabelecido e comprovado, porém de baixo custo, para estabelecer um trem de sementes de uso único totalmente. Diferentes modos de processo podem ser aplicados de forma flexível para aumentar o número de células para subsequente inoculação de biorreatores em maior escala. Especialmente os cultivos de perfusão parecem ser capazes de até mesmo substituir um reator de sementes de tanque agitado n-x.
Vacinas
As tecnologias da Sartorius são ideais para a produção de vacinas virais, vetores e terapias genéticas. Elas permitem o processamento de vírus com tecnologia Single-Use ponta a ponta, desde o desenvolvimento do processo até a fabricação comercial na escala de 2.000 L em reatores de tanque agitado. Os biorreatores de movimento oscilante são frequentemente aplicados em etapas de cultura de inóculos, mas também como biorreatores de produção, pois a tecnologia é comparativamente barata e fácil de usar.
A Sartorius Stedim Biotech fornece tecnologias Single-Use e serviços associados para atender às necessidades de desenvolvimento e produção de processos dos fabricantes de vacinas.
Sequência de Inóculos
O Biostat® RM é usado no sequenciamento de inóculos em muitas fábricas comerciais em todo o mundo. As bolsas são econômicas e fáceis de manusear. Os diâmetros dos tubos das bolsas Flexsafe® RM são projetados para se adequar às bolsas maiores do biorreator agitado Flexsafe STR® e às bolsas Flexsafe para o armazenamento de meio de cultura. Beneficie-se do mesmo filme em todos os processos de sua plataforma de fabricação e minimize os esforços de validação.
Descubra o Biostat® RM
Tecnologia inovadora para suas necessidades de processo
Biostat® RM 20 | 50 basic é um biorreator de bancada com mistura de ondas e tamanho perfeito para uso independente. Possui um suporte de bolsa substituível para acomodar bolsas com um volume total de 1 - 50 L. A plataforma de balanço Biostat® RM Basic com um controlador local integrado, Air | O módulo de mistura de CO2 e células de carga opcionais é a escolha ideal para aplicações diretas, como geração de sementes.
O Biostat® B é nosso controlador de bancada universal para sistemas de movimento agitado e oscilante. Ele está disponível com o RM Rocker para controle de processo avançado com pH, DO e BioPAT® Viamass. O sistema é totalmente configurável e, portanto, pode atender a várias necessidades de processo, desde o desenvolvimento do processo até a produção comercial em pequena escala.
Biostat® B com RM 200 Rocker é sua escolha para expansão de sementes em escala de produção e fornecimento rápido de material para estudos pré-clínicos e clínicos usando tecnologia comprovada de movimento de balanço. O suporte da bolsa se encaixa nas bolsas Flexsafe® RM em uma faixa de volume de trabalho de 10 a 100 L.
A onda gerada nas bolsas RM devido ao movimento de balanço garante uma troca gasosa efetiva através da interface gás-líquido. Quatro linhas de gás diferentes para ar, O2, N2 e CO2 são equipadas com medidores de fluxo e quatro controladores de fluxo de massa de alta precisão. Um sensor de pressão integrado mede continuamente a pressão dentro da bolsa. Para garantir a segurança do processo, a aeração é desligada quando um limite superior é atingido.
As bolsas Flexsafe® RM estão disponíveis nos tamanhos 1 L, 2 L, 10 L, 20 L, 50 L, 100 L e 200 L. As bolsas estão disponíveis em configurações básicas, ópticas e em duas configurações diferentes de perfusão.
As bolsas básicas são projetados para uso em aplicações de produção e processamento de inóculos sem controle de pH e OD. As bolsas ópticas apresentam sensores optoquímicos de pH e OD integrados e Single-Use, que já estão pré-calibrados. Usados em conjunto com a torre de controle Biostat® RM, eles permitem o cultivo de ponta com total automação do processo. Bolsas básicas e ópticas de até 50 L também estão disponíveis com tampas de rosca (38 mm de diâmetro). A tampa de rosca pode ser usada para a inserção | remoção de objetos maiores dentro de um gabinete de fluxo laminar, por ex. microtransportadores. As bolsas de perfusão estão disponíveis em duas versões: A) Com uma membrana de perfusão de 1,2 μm (PES) integrada. A membrana é fixada na parte inferior da bolsa, formando um compartimento para a retirada do meio livre de células. A onda criada pela agitação se move sobre a superfície da membrana, lançando assim a membrana a cada movimento de balanço. Este design inovador e patenteado garante baixa incrustação e longos tempos de cultivo. B) As bolsas de perfusão ATF são projetadas para a conexão conveniente a um dispositivo externo de retenção de células via conector OPTA.
As bolsas Flexsafe® RM são fornecidas com radiação gama e prontas para uso. A bolsa Flexsafe® RM é montada no suporte da bolsa do rocker facilmente e presa em ambos os lados por meio de grampos de fixação.
Sensores de uso único precisos e confiáveis para pH e OD vêm pré-instalados e esterilizados com a bolsa. Os sensores são pré-calibrados e os dados de calibração são fornecidos junto com a bolsa (para pH e OD). Sacos de 10 a 200 L também estão disponíveis com sensores integrados para medição de biomassa viável (BioPAT® Viamass). Todos os Biostat® B de 2ª geração com sistemas RM podem ser equipados com os eletrônicos BioPAT® Viamass.
- medição de biomassa viável
BioPAT® MFCS - Software para aquisição, monitoramento e controle de dados confiáveis
Patentes
| País | Número da patente |
US | US 6,673,532 B2 |
US 7,041,493 B2 | |
US 8,304,231 B2 | |
US 6,673,532 B2 | |
| US 9,017,997 B2 | |
Europe | EP 1 309 719 B1 |
EP 1 778 828 B1 | |
EP 2 268 788 B1 | |
EP 2 945 978 B1 | |
EP 2 945 801 B1 | |
China | CN104995239B |
CN104995029B | |
Japan | JP6362620B2 |