Cromatografia de troca iônica
Cromatografia de troca iônica As matrizes de troca iônica são a primeira etapa na captura e polimento da cromatografia de várias biomoléculas. A Satorius oferece uma plataforma abrangente de resinas, membranas de cromatografia e monólitos para atender a quase todas as aplicações:
- As resinas exibem capacidades de ligação ideais para proteínas de pequeno e médio porte.
- Membranas e monólitos têm maior capacidade de ligação para vírus, partículas semelhantes a vírus e outras moléculas grandes e complexas, ao mesmo tempo que proporcionam maior produtividade graças aos tempos de processamento reduzidos.
- Matrizes tolerantes a sal exclusivas, como a resina de troca aniônica HyperCel ™ Star AX e a membrana Sartobind® STIC, fornecem integração de processo simples sem manipulação adicional do fluxo de alimentação.
Matrizes tolerantes a sal reduzem ou eliminam etapas de diluição ou ajuste
Matrizes de cromatografia plug-and-play permitem processamento de alta velocidade sem sacrificar a capacidade
As matrizes de troca iônica são amplamente estabelecidas em vários processos comerciais
A solução certa para o seu processo de cromatografia de troca iônica
As matrizes de troca iônica desempenham um papel fundamental no bioprocessamento para as etapas de captura e purificação. Embora muitas matrizes de troca iônica estejam disponíveis, a seleção da matriz adequada para sua aplicação garante o desenvolvimento, aumento de escala e comercialização de processo simplificado.
Esteja você em busca de alta capacidade ou trabalhando com moléculas grandes, a Sartorius tem uma matriz de troca iônica para atender às suas necessidades de purificação.
Monolitos | Membranas | Resinas | |
|---|---|---|---|
| Aplicação | Captura e purificação de grandes biomoléculas | Captura de grandes biomoléculas, purificação por fluxo de todas as biomoléculas. Solução complementar para monólitos para purificação de biomoléculas grandes | Captura e purificação de biomoléculas pequenas e médias |
| Implementação | Intrabatch multiuso, uso único entre lotes | Intrabatch multiuso, uso único entre lotes | Multi uso |
| Fácil de usar | Pronto para usar | Pronto para usar | Material a granel (embalagem simplificada) |
Escalabilidade | Grande variedade de tamanhos de dispositivos | Cápsulas e cassetes para aumento linear | Grande variedade de tamanhos de coluna |
Saiba mais | Saiba mais | Saiba mais |
Monólitos para cromatografia IEX
Cromatografia Monolítica IEX
Beneficie-se de todos os atributos da cromatografia monolítica com uma variedade de trocadores de cátions e ânions fortes e fracos para atender às necessidades de purificação de grandes biomoléculas.
CIMmultus® EDA | CIMmultus® EV | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Tamanhos de canal | 1.3 | 2 | 6 µm | 1.3 | 2 | 6 µm | 1.3 | 2 | 6 µm | 2 µm | 2 µm |
Volume da coluna | 1 mL – 8 L | 1 mL – 8 L | 1 mL –8 L | 1 mL – 8 L | 1 mL – 8 L |
Faixa de trabalho, pH | 2 – 13 | 2 – 13 | 2 – 9 | 2 – 9 | 2 – 13 |
Funcionalidade | Troca catiônica forte | Troca catiônica forte | Troca aniônica fraca | Troca aniônica fraca | Troca aniônica forte |
Aplicação típica | Viruses, (i.e. AAV), | Viruses, (i.e. AAV), | pDNA | pDNA | Exossomos |
Saiba mais | Saiba mais | Saiba mais | Saiba mais | Saiba mais |
CIMmultus® SO3 – Strong CEX
Trocador catiônico forte
Faixa de trabalho, pH 2-13 Liga moléculas com carga predominantemente positiva, repele moléculas com carga predominantemente negativa
Captura, etapas intermediárias ou de polimento no modo de eluição de ligação ou fluxo direto
Alta capacidade de purificação de vírus e partículas semelhantes a vírus
Sanitizável com NaOH 1 M
CIMmultus® QA – Strong AEX
Trocador de ânions forte
Faixa de trabalho, pH 2-13 Liga moléculas com carga predominantemente negativa, repele moléculas com carga predominantemente positiva
Captura, etapas intermediárias ou de polimento no modo de eluição de ligação ou fluxo direto
Alta capacidade para partículas de vírus, IgM, exossomos
Remoção de alta eficiência de endotoxina e DNA
Excelente para aplicações preparativas ou impressão digital analítica de amostras de processo
Sanitizável com NaOH 1 M
CIMmultus® DEAE – Weak AEX
Trocador aniônico fraco
Faixa de trabalho, pH 2-9
Liga moléculas com carga predominantemente negativa, repele moléculas com carga predominantemente positiva
Captura, etapas intermediárias ou de polimento no modo de eluição de ligação ou fluxo direto
Alta capacidade para DNA de plasmídeo
Sanitizável com NaOH 1 M
CIMmultus® EDA – Weak AEX & Activated Group
Trocador aniônico fraco
Faixa de trabalho, pH 2-9
Liga moléculas com carga predominantemente negativa, repele moléculas com carga predominantemente positiva
Captura, etapas intermediárias ou de polimento no modo de eluição de ligação ou fluxo direto
Alta capacidade para DNA de plasmídeo
Sanitizável com NaOH 1 M
CIMmultus® EV – Strong AEX
Trocador de ânions forte
Faixa de trabalho, pH 2-13 Alta capacidade para exossomos
Redução de alta eficiência do DNA da célula hospedeira
Remoção de alta eficiência de vírus, endotoxinas e vesículas não exossômicas
Sanitizável com NaOH 1 M
Membranas Sartobind® IEX
Captura / Polimento IEX de alta velocidade
As membranas Sartobind® IEX permitem a purificação rápida de várias biomoléculas. O formato pronto para uso minimiza o tempo de configuração e torna a cromatografia uma etapa do processo simples e altamente produtiva.
Ligante | Amônio quaternário | Amina primária | Ácido sulfônico |
Tipo IEX | Troca aniônica forte | Troca aniônica fraca tolerante ao sal | Troca catiônica forte |
DBC típico com avanço de 10% | BSA: 29 mg/mL | BSA: 50 mg/mL | Lisozima: 25 mg / mL |
Estabilidade de pH | 1-14 | 2-12 | 3-14 |
Saiba mais | Saiba mais | Saiba mais |
Sartobind® Q
Sartobind® Qé altamente flexível e usado em uma ampla variedade de processos, como a remoção de HCP, DNA, vírus e endotoxinas. Também é aplicado para purificação de vírus e ácido nucléico (DNA / RNA).
Tal como acontece com todas as membranas Sartobind® , a estrutura de poros grandes é particularmente adequada para grandes biomoléculas.
Sartobind STIC® PA
Sartobind STIC® PA pode operar em alta condutividade e pode remover DNA em até 1,5 M de NaCl. A remoção do DNA é possível mesmo na presença de tampões de fosfato, o que oferece algumas oportunidades de processamento exclusivas.
Sartobind® S
O adsorvedor de membrana Sartobind® S é aprovado para uso na fabricação de medicamentos para remover proteínas da célula hospedeira em altas taxas de fluxo. Como um trocador de cátions, Sartobind® S exibe recursos de remoção de agregados e normalmente atinge pelo menos dez vezes mais capacidade de ligação para vírus e partículas semelhantes a vírus (VLP).
Resinas IEX
Uma variedade de resinas para um design de processos eficiente e com boa relação custo-benefício
As resinas de troca iônica são usadas nas etapas de captura e purificação de cromatografia de várias biomoléculas. A Sartorius oferece uma ampla gama de produtos químicos e matrizes de grânulos. As resinas fornecem alta capacidade em curtos tempos de residência em uma faixa flexível de condutividades de até 12 - 15 mS / cm. Matrizes tolerantes a sal exclusivas, como a resina de troca aniônica HyperCel Star AX, permitem integração de processo simples sem a necessidade de manipulação adicional do fluxo de alimentação.
Ligante | Amina quaternária | Amina primária | Dietilaminoetil | Carboximetil |
Tipo IEX | Troca aniônica forte | Fraca troca aniônica tolerante a sal | Troca aniônica fraca | Troca catiônica fraca |
Condutividade de trabalho | 4-8 mS/cm | Tolerante ao sal: 2-15 mS / cm | 4-8 mS/cm | Tolerante ao sal: até 10-19 mS / cm |
Material de conta | Composto de polímero cerâmico (50 µm) | Celulose rígida | Composto de polímero cerâmico (50 µm) | Composto de polímero cerâmico (50 µm) |
DBC com avanço de 10% | BSA ≥85 mg/mL | BSA ≥100 mg/mL | BSA ≥85 mg/mL | IgG ≥60 mg/mL |
Saiba mais | Saiba mais | Saiba mais | Saiba mais |
Q Ceramic HyperD®
Q Ceramic HyperD®é um forte trocador de ânions que é adequado para a remoção de impurezas aniônicas (isto é, proteína da célula hospedeira e DNA). Seu cordão de base de 50 µm oferece alta resolução para aplicações de purificação, quando necessário.
DEAE Ceramic HyperD®
DEAE Ceramic HyperD® é um trocador aniônico fraco para purificação. Mudanças na condutividade e no pH podem otimizar as etapas de purificação, utilizando a mudança de carga na proteína e no ligante.
CM Ceramic HyperD®
CM Ceramic HyperD® é um trocador catiônico fraco para aplicações de polimento. Mudanças na condutividade e no pH podem otimizar as etapas de purificação, utilizando a mudança de carga na proteína e no ligante.
HyperCel STAR AX
O HyperCel Star AX é um trocador aniônico tolerante a sal com uma amina primária como grupo funcional. Ele pode ser facilmente integrado a um fluxo de trabalho de purificação sem manipulação do fluxo de alimentação.