Sartoflow® Smart - The Crossflow System for Process Development
Inteligente e fácil - Sistema de bancada em pequena escala
O Sartoflow® Smart é um sistema de fluxo cruzado de bancada de pequena escala modular e flexível otimizado para aplicações de ultrafiltração e diafiltração usadas em muitos processos downstream, como purificação de vacinas, anticorpos monoclonais e proteínas recombinantes. O sistema é adequado para uso em ambientes de laboratório para desenvolvimento de processos e testes clínicos, bem como para ambientes cGMP.
Excelente Flexibilidade
Ideal para áreas de superfície de membrana de 50 cm2 a até 0,14 m2
Intuitivo e fácil de usar
Um projeto operacional e sequências predefinidas para todos os sistemas Sartoflow®
Os maiores rendimentos do produto
Bomba de membrana de 4 pistão de baixo cisalhamento intuitiva e de fácil utilização
One System – Highest Flexibility
O Sartoflow® Smart pode ser configurado para aceitar cassetes Sartocon® Slice 200 ou Sartocon® Slice ECO UF. Um dispositivo de retenção opcional para módulos de filtração de 50 cm2, e. Sartocon® Slice 50 está disponível.
O tanque de recirculação utiliza uma célula de carga para controle de nível e pode ser substituído por um suporte de bolsa de recirculação com bolsas Flexboy®. Todas as funções de controle são totalmente operacionais, quer você execute o sistema com um tanque de polissulfona (PSU) ou uma bolsa single use
.
Visão geral Sartoflow® Smart
Operação intuitiva - Sequências de produção predefinidas
Você pode usar parâmetros predefinidos para executar sequências personalizadas automaticamente para as funções de concentração, diafiltração (UF | DF), enxágue, enchimento, drenagem, lavagem e funções de tara. Isso permite uma operação intuitiva e amigável.
As seguintes sequências de produção são fornecidas pelo sistema
Con-Di-Con | Usado para concentrar o produto até um nível predefinido e para diafiltrar o produto posteriormente - seguido pela concentração até um nível final. |
| Concentração | Usado para concentrar o produto em um nível final predefinido. |
Diafi-Conc | Diafiltração do produto. Ao final dessa fase, o produto é concentrado até um volume pré-definido. |
| Rubor | Used to rinse the system by flushing the system with WFI, acidic or alkaline solutions. |
Drain | harv | Usado para enxaguar o sistema, enxaguando o sistema com soluções WFI, ácidas ou alcalinas |
O preenchimento | Utilizado para encher o tanque ou saco com o produto. |
| Peso | Zera automaticamente a célula de carga. |
| Pressão | Zera automaticamente todos os sensores de pressão. |
Basta selecionar e iniciar as fases no painel de controle e o DCU-4 executará as etapas automaticamente. Interações ou finalização do processo serão indicados por mensagens de texto.
Software opcional
- Pacote de software MFCS / Win Standard
- Módulo de software de controle de receita (S88)
- Módulo de software 21 CFR parte 11 BioPAT® MFCS | ganhe OPC
Sartocon® Slice 50
O dispositivo de fluxo cruzado de 50 cm² pronto para usar é a escolha ideal para o desenvolvimento de processos de soluções biofarmacêuticas com pequenos volumes. Seu design encapsulado permite aumento de escala linear combinado com material de construção idêntico. Isso facilita a transferência de dados dos resultados do desenvolvimento do processo para o próximo nível.
O Sartocon® Slice 50 pode ser facilmente conectado ao sistema Sartoflow® Smart.