Sistemas de filtração Single-Use para 2.000 L ou mais

Maxicaps® MR elimina limitações de aumento de escala na tecnologia de uso único

Pré-montado, pré-esterilizado e independente: o Maxicaps® MR foi projetado para filtração em larga escala em aplicações biofarmacêuticas. Os dispositivos Maxicaps® MR compactos e prontos para uso não apenas mitigam os riscos devido à sua facilidade de uso e manuseio minimizado como resultado, mas também economizam significativamente tempo. O Maxicaps® MR é a única opção lógica quando grandes áreas de filtração são necessárias em processos de uso único.

Benefícios

  • Pronto para uso - sistema pré-montado e pré-esterilizado
  • Mitigação de riscos - 90% menos tubos e conectores
  • Economia de espaço - menor tamanho
  • Economia de tempo - 90% menos tempo de teste - Economiza até 4 horas

Recursos

  • Área de filtração de até 27 m²
  • Integridade total do dispositivo testável como uma única unidade
  • Escolha flexível de conexões de entrada e saída: Opta®, 1,5 ”TC ou tubulação soldável
  • Grande variedade de pré-filtros e filtros para esterilização
  • Cápsulas de 3, 6 ou 9 (30 ”)
  • Um único filtro de ar para ventilação eficaz do sistema

Solicite seu workshop de aprendizagem para Maxicaps® MR

Contate-Nos

Visão geral do Maxicaps® MR

Informação básica

As cápsulas de filtro Single-Use têm substituído sistematicamente as carcaças de aço inoxidável e os cartuchos de filtro como uma opção altamente econômica e adversa ao risco para a indústria biofarmacêutica. De cápsulas a montagens personalizadas complexas, a implementação de sistemas de filtro de uso único reduz o tempo necessário para a instalação do equipamento e praticamente elimina a necessidade de limpeza.

As carcaças de filtro variadas, circulares e convencionais agora evoluíram para sistemas Maxicaps® MR de uso único para atender aos requisitos avançados de hoje.

O Maxicaps® MR diminui os limites de aumento de produção single-Use

Antes do Maxicaps® MR, não havia um filtro Single-Use equivalente às configurações de filtro multi-round em larga escala fornecidas por sistemas de aço inoxidável. O Maxicaps® MR é a primeira unidade de filtração pronta a usar, totalmente independente e Single-Use, apresentando uma ampla variedade de configurações. Com 90% menos tubulação e apenas duas conexões, o Maxicaps® MR reduz significativamente o risco.

Instalações para vários produtos: Troca rápida por unidades modulares de embalag...

Experimente a inovação
Datasheet

Maxicaps® MR Unique Large Scale Single-Use Filter Device

PDF | 1,0 MB
Poster

Hybrid Solutions for the Implementation and Operation of Fully Single-Use Virus Filters in Stainless Steel Manufacturing Facilities

PDF | 417,7 KB

Consulte nossos especialistas

Por favor preencha este formulário