Filtração da Sartorius: otimizada por design

Há mais de 140 anos, a Sartorius tem usado a ciência para criar soluções para nossos clientes. O portfólio de filtração de laboratório da Sartorius inclui desde papéis de filtro simples ou membranas microporosas até a última inovação em dispositivos de filtração, unidades de ultrafiltração ou dispositivos de purificação de DNA, demonstra o compromisso da Sartorius com o uso do que há de melhor em ciência e projeto de engenharia para fornecer uma linha de produtos que não só atende a maioria das necessidades, mas também faz isso com a facilidade, o desempenho, a qualidade e a consistência que os cientistas esperam hoje.


Sartoclear Dynamics Lab V

Clarificação 70% mais rápida e filtragem estéril de até 1.000 mL de culturas de células de mamíferos em uma única etapa

Sistema de Filtragem Claristep

The Easy Choice - Syringeless and Fast

Família de Ultrafiltração Vivaspin

Concentração de amostra até 20 ml de volume inicial

Pre-heated Quartz Microfiber Filters Grade Q3400

Categoria pré-aquecida Q3400 dos filtros de microfibra de quartzo

Clarificação fácil por HPLC!

O poder da simplicidade

  • Clarifique até 8 amostras simultaneamente em segundos!
  • Use apenas a palma da mão para clarificar!
  • Versátil: opera baixos volumes de amostra com perda mínima de amostra e compatibilidade máxima

Saiba mais

Simplesmente mais rápido, simplesmente melhor

Mais rápido a concentrar, maiores recuperações

  • Altas taxas de fluxo incomparáveis ​​devido ao canal estreito entre membranas exclusivo
  • Recuperação ideal da amostra com design angular do bolso de parada
  • 100% de resistência química ao hidróxido de sódio 2N permite a remoção de endotoxinas

Saiba mais sobre o Vivaspin® Turbo 15

Saiba mais sobre o Vivaspin® Turbo 4



Otimize a preparação de amostras para HPLC para obter maior precisão analítica  

Os resultados da HPLC podem ser tão bons quanto a qualidade da preparação da amostra. O uso dos produtos Sartorius para preparar amostras para HPLC evita que os problemas comuns ocorram:

  • Nenhum bloqueio da sua coluna HPLC
  • Maior sensibilidade da sua coluna HPLC
  • Maior precisão
  • Menos picos de falsos positivos
  • Menos ruído de fundo
  • Não lixiviáveis

Saiba mais

Recursos mais recentes de filtração e purificação para laboratório

Novo pôster de seleção de ultrafiltração de laboratório

Ultrafiltração em laboratório: como escolher o dispositivo e método ideais

Como escolher o dispositivo e método de ultrafiltração ideal para proteínas, vírus, DNA, polímeros, nanopartículas, exossomos e muito mais!


Baixar agora

Nota de aplicação

Como aumentar a recuperação em amostras críticas de proteínas: Impacto da membrana, volume e pH do filtro de seringa

A perda de proteínas durante a preparação da amostra pode ser um obstáculo à quantificação confiável do produto em ambientes biológicos, biotecnológicos e biofarmacêuticos.


Baixar agora

Seu guia prático de técnicas básicas de laboratório

"Você precisa aprender a andar antes de correr" é um ditado que muitos de nós provavelmente ouvimos quando éramos crianças. A mensagem clara aqui é que existem algumas habilidades básicas que precisamos dominar antes de passar para o próximo nível. E há muitas boas razões para que, seguindo esse mantra, se estabeleça uma para o sucesso, das quais a menos importante - para continuar a metáfora - é evitar tropeçar e cair em seu rosto.


Baixar agora

Solicite mais informações

Em que outras áreas você está interessado? (selecione tudo que se aplica)

Solicite mais informações

Conheça Sartorius

scientist in the lab with Sartorius pipettes

Sobre Sartorius

Sartorius Single-Use Bioreactors and Single-Use Platform

Aplicações

Treinamento