Soluções definitivas para suas necessidades de ultrafiltração
A Sartorius oferece muitas soluções perfeitas para suas necessidades de ultrafiltração
Na Sartorius, usamos a ciência para fabricar soluções de concentração de amostras para as complexas necessidades atuais de pesquisa. Convidamos você a examinar nosso extenso portfólio de dispositivos e tecnologias de ultrafiltração. Experimente a inovação em design, a qualidade do produto líder do setor e a facilidade de uso inigualável de nossos produtos. Tudo isso fará da Sartorius a sua escolha perfeita de solução de UF para sua pesquisa.
Dispositivos de ultrafiltração sem interrupção patenteados
Mantenha-se seguro com a família de concentradores Vivaspin Ultrafiltration
- Faixa de volume altamente flexível (0,5 - 20 mL)
- A ampla escolha de MWCO (2 kDa a 0,2uM µm) significa versatilidade máxima de tamanho
- Taxas de fluxo mais rápidas com a nossa invenção - o design de membrana vertical líder do setor
Líder inigualável do setor em tecnologia de fluxo cruzado de laboratório
Vá com o fluxo! Experimente a velocidade e a economia únicas do sistema Vivaflow para volumes maiores
- Flexibilidade e economia incomparáveis para uma ampla gama de grandes volumes de amostras (0,1 L a 5 L)
- Múltiplas opções de membrana
- Disponível autônomo ou completo com bomba e acessórios
O melhor de dois mundos! Coloque suas proteínas sob pressão ou gire-as
Pressurização, centrifugação ou ambas - com os sistemas de ultrafiltração Vivacell
- Concentração segura e ultra-rápida através da tecnologia patenteada de travamento e membranas verticais
- Vasta gama de volumes de amostra (20 ml a 250 ml)
- Maior desempenho, flexibilidade incomparável e recuperação direta de concentrado
Fique parado e concentre-se!
A técnica de concentração mais econômica e fácil de usar disponível, os concentradores de absorção de solvente Vivapore®
- Não há necessidade de equipamento adicional
- Vasta gama de amostras (volumes de 3 ml a 20 ml)
- Basta preencher, esperar e pronto!
- Perfeito para soluções lábeis e sensíveis ao cisalhamento
Discos de membrana para sua aplicação personalizada
Filtros de ultrafiltração PES, CTA e disco de membrana Hydrosart® da Sartorius.
- Vários diâmetros e tamanhos de MWCO disponíveis
- PES, CTA ou membranas exclusivas Hydrosart® para máxima versatilidade
- Ampla compatibilidade química e baixa ligação às proteínas
Baixar Nota da Aplicação
Descubra como usar o Vivaspin® e o Vivaflow® para a purificação de nanopartículas. Nosso novo guia de aplicação fornece uma visão geral de como aplicar a ultrafitragem de maneira ideal para a concentração de nanopartículas e vesículas da membrana biológica.
nanoparticles and biological membrane vesicles.