Clarificação simplificada de buffer e meios de cultivo

Portfólio de produtos Sartolab® da Sartorius

Os filtros Sartolab® são unidades de filtração prontas para uso para filtragem estéril de meios e componentes de cultura de tecidos, tampões, fluidos biológicos e outras soluções aquosas. A grande área de filtração e o design ideal garantem altas taxas de fluxo com alto rendimento total. Os filtros descartáveis ​​Sartolab® P20 foram projetados para filtrar sob pressão volumes de 100 ml a 5 l. Os sistemas Sartolab® RF / BT são projetados para filtração a vácuo de volumes de 50 mL a 1 L.

  • Menor adsorção
  • Maiores vazões
  • Alto rendimento total
  • Soluções de filtração altamente econômicas


Pressurize suas necessidades de filtração de meios com o Sartolab® P 20 e o Sartolab® P 20 Plus

A nova maneira de filtração estéril confiável de meios de cultura de células

Unidade de filtração por pressão pronta para uso para filtração estéril de meios e soluções aquosas em lotes que variam de 100 ml a 5 litros. Para meios que contém soros e soluções difíceis de filtrar, também está disponível uma unidade Sartolab® P20 Plus com um pré-filtro incorporado.

  • Versátil: Com ou sem pré-filtro de fibra de vidro sem ligante e escolha do conector de entrada, bocal da mangueira ou trava luer
  • Seguro e Limpo: Carcaça em policarbonato; filtro de membrana de acetato de celulose sem surfactante; Lado da saída com sino de enchimento de proteção
  • Grande e rápido: área de filtro de 20 cm2, caminho de fluxo ideal e ventilação automática

Saiba mais

Unidades de filtro de vácuo ultra baixo para meio de ligação de proteínas

Sistemas de filtros Sartolab® RF | BT

Os sistemas de filtros estéreis descartáveis ​​Sartolab® e os filtros para garrafas são projetados para a filtração a vácuo de meios e componentes de cultura de tecidos, fluidos biológicos e outras soluções aquosas.

  • Ligação muito baixa às proteínas
  • Extraíveis
  • Design exclusivo para maximizar o fluxo e reduzir a espuma e a desnaturação de proteínas.
  • Tamanhos disponíveis para todas as suas necessidades

Visão geral da colheita de células

  • Clarificar culturas celulares de mamíferos de alta densidade em minutos
  • Solução pronta para uso
  • Rápido e sem esforço

Os kits Sartoclear Dynamics® Lab foram projetados para a colheita de volumes de 15 a 1.000 mL de culturas de células no laboratório. Eles permitem que a clarificação e a filtração estéril sejam executadas em uma única etapa. Esses kits simplificam o processo, eliminando completamente a etapa de centrifugação necessária para a clarificação. Como resultado, eles permitem que as culturas de células de até 1.000 mL sejam eficientemente clarificadas e esterilizadas em minutos - rápida e facilmente.

Saiba mais

Visão geral da colheita de células

  • Clarificar culturas celulares de mamíferos de alta densidade em minutos
  • Solução pronta para uso
  • Rápido e sem esforço

Os kits Sartoclear Dynamics® Lab foram projetados para a colheita de volumes de 15 a 1.000 mL de culturas de células no laboratório. Eles permitem que a clarificação e a filtração estéril sejam executadas em uma única etapa. Esses kits simplificam o processo, eliminando completamente a etapa de centrifugação necessária para a clarificação. Como resultado, eles permitem que as culturas de células de até 1.000 mL sejam eficientemente clarificadas e esterilizadas em minutos - rápida e facilmente.

Saiba mais

Elimine sua etapa de centrifugação!

Descubra uma maneira melhor de coletar sua cultura de células de mamíferos.

Solicite mais informações

Em que outras áreas você está interessado? (selecione tudo que se aplica)

Solicite mais informações

Conheça Sartorius

scientist in the lab with Sartorius pipettes

Sobre Sartorius

Sartorius Single-Use Bioreactors and Single-Use Platform

Aplicações

Treinamento