Filtros de seringa Sartorius Minisart®
Designs líderes do setor para todas as suas necessidades de filtros de seringa!
Filtração de alto rendimento
Os filtros de seringa Sartorius Minisart® são a escolha nº 1 para filtração estéril, preparação analítica de amostras e clarificação de aditivos de meios de cultivo, tampões, reagentes químicos, drogas e até gases!
Recursos de design inovadores, juntamente com as maiores áreas de superfície e taxas de fluxo mais rápidas, tornam os filtros de seringa Minisart® a escolha ideal para todas as suas necessidades de filtragem de seringa.
- Alta capacidade total
- Maior área de filtração efetiva (EFD) de 6,2 cm2
- Taxa de fluxo superior
- Irradiada por gama, esterilizada por EO ou não estéril e embalada a granel
- Muitas configurações disponíveis
- 100% integridade óptica testada
Guia de seleção Sartorius Minisart®
Obtenha orientação sobre como escolher o invólucro ideal e o material de membrana para sua aplicação.
Filtração de seringa excepcionalmente pura para Analytics
Filtros de seringa Sartorius Minisart® com carcaça de polipropileno: Remoção confiável de partículas de líquidos e gases
A remoção de partículas por filtração antes da análise aumenta substancialmente a vida útil de suas colunas. A filtração com seringa representa o método mais fácil e rápido para a filtragem de soluções de precisão e em pequena escala antes da cromatografia em coluna. A Sartorius se orgulha de oferecer uma série de opções inovadoras, rápidas, mas quimicamente estáveis de filtro de seringa. O Minisart® RC é otimizado para líquidos aquosos, solventes e produtos químicos de todos os tipos. O Minisart® NY é excepcionalmente rápido e puro comparado aos produtos concorrentes e perfeito para operações analíticas padrão. A membrana de PTFE hidrofóbico livre de revestimento do Minisart® SRP é adequada para aplicações de ventilação e clarificação livre de lixiviação necessária para líquidos agressivos. Além disso, o Minisart® PES oferece uma combinação de membrana PES e carcaça PP e possui uma compatibilidade química mais alta que a PES na carcaça MBS. Alguns de nossos principais benefícios incluem:
- Baixa adsorção de analitos
- Compatibilidade química máxima
- Extraíveis ou lixiviáveis mínimos
Clarificação e esterilização ideais para líquidos!
Filtros de seringa Sartorius Minisart® com carcaça à base de acrílico: ideal para limpeza e esterilização de líquidos
A esterilização por filtração é a solução mais rápida para a remoção de células bacterianas de líquidos com efeito mínimo nos ingredientes. Para melhores resultados, os filtros Minisart® fabricados com carcaça MBS à base de acrílico oferecem uma escolha de membranas com tamanhos de poros variando de 0,1 µm a 5 µm para altas taxas de fluxo e menores características de adsorção. A área de filtração eficaz de 6,2 cm2 para a filtragem mais rápida é a maior entre os filtros de seringa premium. O Minisart® com carcaça à base de acrílico pode ser esterilizado por óxido de etileno (EO) ou irradiação gama e é adequado para fixação e montagem de adesivo em tubulações, tornando-o facilmente configurável pelo usuário para praticamente qualquer instalação. Alguns dos principais benefícios incluem:
- Alta produtividade total
- Baixa absorção
- Sem PVC
- 100% de integridade óptica testada
- Possibilidade de uso bidirecional
Filtração Farmacêutica | Saiba mais
Filtração Estéril | Saiba mais
Ponto de bolha | Saiba mais
Maior rendimento total por pré-filtros puros de fibra de vidro
Sartorius Minisart® NML Plus e Minisart® NY Plus: Ideal para amostras altamente carregadas de partículas
Os filtros de seringa Minisart® com pré-filtro de fibra de vidro (GF) são otimizados para líquidos altamente carregados de partículas. O pré-filtro GF protege o filtro de membrana contra entupimentos precoces e aumenta a produtividade total. Duas configurações diferentes estão disponíveis. Uma com carcaça à base de acrílico e membrana SFCA (acetato de celulose livre de surfactante) foi projetada para soluções aquosas e oleosas. A segunda versão com carcaça em PP (polipropileno) e membrana NY (nylon = poliamida) possui uma ampla compatibilidade química.
- Maior capacidade de filtro de profundidade GF
- Caudal superior
- Pré-filtro de quartzo mais puro para testes analíticos
- Três tamanhos diferentes de poros
- Versões somente GF