Sistema de filtração Sartorius Claristep®

A preparação de amostras por clarificação é uma etapa essencial antes de quase todas as técnicas analíticas, mas particularmente importante para técnicas como cromatografia líquida de alta pressão (HPLC). Mas a HPLC apresenta alguns desafios hoje: a HPLC requer remoção precisa de partículas, de pequenos volumes, que precisam passar por filtros que não adicionam extraíveis ou lixiviáveis ​​à mistura que complicam a análise, e todo o processo deve ser rápido e fácil. usar - como a HPLC já é bastante difícil, a preparação das amostras não deve ser! Felizmente, a lendária capacidade de inovação da Sartorius levou ao desenvolvimento de uma nova filtragem otimizada, fácil de usar e direta, especificamente adaptada às necessidades atuais de HPLC. O sistema de filtração Claristep® operado manualmente, composto por uma estação e unidades de filtro, fornece uma solução moderna e simples para as necessidades exigentes de HPLCs

  • Até 8 amostras são processadas simultaneamente
  • Sem seringa: Não requer seringa
  • Portátil, sem necessidade de fonte de vácuo ou fonte de alimentação
  • Para volumes de amostra de 60 μL a 600 μL
  • Volume de retenção <30 μL

Solicite uma demonstração gratuita

Preparação de amostras para HPLC com o sistema de filtração Claristep®...

Menos tempo

Filtre 8 amostras simultaneamente - sem precisar de fonte de alimentação ou de vácuo | fonte de pressão.

Menos estresse

Basta colocar os filtros nos seus frascos, fechar delicadamente a estação e pressionar a tampa da estação para filtrar - é isso!

Menos aglutinação

Filtre suas amostras sem adsorção detectável nem liberando compostos da unidade de filtro.

Confira nossos vídeos

Simplifique seu trabalho!

Execute até 8 amostras em paralelo e supere os rsultados com os filtros de seringa.

Inovação significa facilidade de uso!

Facilita o trabalho de uma tarefa tediosa de preparação de amostras.

Filtros Sartorius Claristep®: livres de extraíveis e lixiviáveis

Feito dos materiais mais puros, o menor tempo possível de contato com a amostra!

Como a sensibilidade da instrumentação analítica automatizada por HPLC continua a melhorar e os requisitos para cada vez menos volume de amostra aumentam à medida que o rendimento maximiza, a necessidade de dispositivos de clarificação livre de lixáveis ​​e extraíveis é indispensável para alcançar os melhores resultados analíticos. As unidades de filtro Claristep® são feitas dos materiais mais puros, e as unidades de filtro Claristep® são rápidas, permitindo tempos de contato extremamente curtos. Menos contato, menos chance de contaminação química, é simples - mas para Claristep®, a simplicidade é tudo.

  • Tempo curto de contato da amostra
  • Materiais de maior pureza
  • Praticamente extraível e lixiviável
  • Rápido e simples de usar

Saiba mais

A solução de clarificação mais ergonômica disponível

Sistema de filtração Sartorius Claristep®: Feito sob medida para sua mão!

A ergonomia desempenha um papel importante na ciência de laboratório, porque quanto mais difícil é algo, muitas vezes menos ergonômica e menor a produtividade e a eficiência do trabalho. Felizmente, com o sistema de filtração Claristep® da Sartorius, a ergonomia estava na frente e no centro do projeto, e o sistema é provavelmente o sistema de clarificação mais ergonômico disponível atualmente.

  • Até 8 amostras são pipetadas nos reservatórios do filtro
  • Feche a tampa do dispositivo e as tampas das amostras alinham e selam automaticamente
  • Aplique leve pressão uniforme com a palma da mão
  • Em 3 segundos você está pronto!

Saiba mais

Recursos

Nota de aplicação:

Filtração ergonômica e eficiente para análise de alimentos

Baixar agora

Nota de aplicação:

Conjunto de filtração Claristep®: um novo método de preparação de amostras adequado para a análise de ftalatos em amostras ambientais sólidas

Baixar agora

Nota de aplicação:

Impacto do sistema de filtragem Claristep® na recuperação e adsorção de várias proteínas terapêuticas em baixos volumes de amostra

Baixar agora

Brochure: Claristep® Filtration System — The Easy Choice – Syringeless and Fast

PDF | 4,2 MB

HPLC Sample Preparation with the Claristep® Filtration System

PDF | 898,3 KB

Solicite mais informações

Em que outras áreas você está interessado? (selecione tudo que se aplica)

Solicite mais informações

Conheça Sartorius

scientist in the lab with Sartorius pipettes

Sobre Sartorius

Sartorius Single-Use Bioreactors and Single-Use Platform

Aplicações

Treinamento