Concentração no seu melhor nível! Somente nos portfólios de produtos Sartorius Vivaspin, Vivacell, Vivaflow e Vivacon

Os melhores dispositivos de ultrafiltração de proteínas e DNA do mundo

Você precisa concentrar sua amostra para cromatografia em proteínas, cristalografia, análise estrutural e ensaios de proteínas? Ou que tal concentrar por exemplo a sua amostra de DNA genômico antes da sua reação de PCR ou seu RNA antes da construção da biblioteca? Nosso amplo portfólio de produtos rápidos baseados em membrana alcança altos fatores de concentração com ótimas recuperações de amostras mesmo altamente diluídas. Rápida e moderadamente.

  • Economize tempo e proteja sua amostra com nossas membranas rápidas e de mais lata qualidade da indústria
  • Volumes flexíveis (0,5 - 5L), amplo MWCO (2 kDa a 0,2uM) significam o tamanho máximo da amostra e a versatilidade do volume
  • A solução para muitas aplicações de concentração

Permita que a família de concentradores Sartorius Vivaspin, Vivacell, Vivaflow e Vivacon Ultrafiltration atenda a todas as suas necessidades de concentração.

NOTA DE APLICAÇÃO

Fluxo de trabalho com Vivaflow® e Vivaspin® em laboratórios de pesquisa de proteínas

Este protocolo demonstra como os cassetes Vivaflow®, as colunas rotativas Vivapure® Ion Exchange e os dispositivos Vivaspin® podem ser usados ​​para realizar um fluxo de trabalho completo de purificação de proteínas, desde a concentração e diafiltração da fonte original de proteína, um sobrenadante da cultura de células até a concentração final. | dessalinização da proteína purificada.

Baixar agora

Concentre-se no trabalho! Deixe a sua solução concentrada na Sartorius!

Concentração para um volume final definido com Vivaspin® Turbo 15 e Vivaspin® 500

O volume patenteado da Sartorius para parada de emergência, embora inicialmente projetado como uma proteção contra a concentração até a secura, também pode ser explorado e usado para se concentrar em um volume fixo - consistentemente, lote após lote. Além disso, como os produtos Sartorius Vivaspin apresentam essa consistência, uma vez determinados os tempos e os volumes finais desejados, volumes de concentrado final definidos reproduzíveis podem ser alcançados rápida e facilmente com o Vivaspin®.

  • Design de membrana vertical patenteado
  • A consistência inabalável do produto significa resultados reproduzíveis inesgotáveis
  • Taxas de fluxo mais rápidas disponíveis
  • Ampla variedade de MWCO e volumes de fluidos disponíveis

Mais sobre Vivaspin® Turbo 15

Mais sobre Vivaspin® 500


Primers de PCR atrapalham? Gire-os para fora da imagem com Vivacon 2 e 500

Remoção do primer após uma reação de PCR com Vivacon® 500 & 2

A ultrafiltração envolve o isolamento e a concentração de produtos de PCR usando dispositivos de membrana. É rápido, requer muito pouco manuseio, alcança altas recuperações, deixa o DNA sem danos e o DNA concentrado está livre de contaminantes que podem inibir as reações em downstream. Aqui, mostramos em um experimento a remoção eficaz de primers usando os dispositivos de ultrafiltração Vivacon® 500 e Vivacon® 2 e mostramos que a membrana Hydrosart de 30 kDa do Hydrosart Vivacon® 2 é eficaz na retenção de fragmentos de DNA de 300 pb e remoção dos primers de 24 pb.

  • Resultados mais fáceis e limpos do que com os métodos de precipitação
  • Nenhuma diluição como nos métodos de cromatografia
  • Recuperações mais altas que os métodos mais antigos
  • Personalizável para necessidades precisas de tamanho de fragmento e primer

Saiba mais

Tratamento a pH 14? Não há problema para o Vivaspin Turbo 15!

Despirogenação de Vivaspin® Turbo 15 em comparação com dispositivos de ultrafiltração com membrana de celulose regenerada

As endotoxinas (ou lipopolissacarídeos) são um componente da parede celular de bactérias gram-negativas, uma impureza frequentemente indesejada em pesquisas laboratoriais devido ao seu efeito inflamatório e pirogênico no sistema imunológico de mamíferos. Aqui, os níveis de endotoxina da fabricação são quantificados nos dispositivos Vivaspin® Turbo 15 e nos dispositivos de ultrafiltração de 15 ml de outro fornecedor. Além disso, ambos os tipos de dispositivos foram submetidos ao tratamento de NaOH 1N, que é comumente usado em laboratórios como um produto químico básico para a despirogenação.

  • Desempenho não afetado pelo tratamento de remoção de pirogênio com NaOH 1N
  • Concentre as metas quase três vezes mais rápido com recuperações> 97%, apenas com o Vivaspin® Turbo 15

Saiba mais

Application Note: Concentration to a Defined Final Volume with Vivaspin® Turbo 15, Vivaspin® Turbo 4 and Vivaspin® 500

PDF | 93,8 KB

Filter Aided Sample Preparation — (FASP) with Vivacon® 500

PDF | 133,1 KB

Solicite mais informações

Em que outras áreas você está interessado? (selecione tudo que se aplica)

Solicite mais informações

Conheça Sartorius

scientist in the lab with Sartorius pipettes

Sobre Sartorius

Sartorius Single-Use Bioreactors and Single-Use Platform

Aplicações

Treinamento