Dessalinização e troca de tampões com concentradores de ultrafiltração da Sartorius
Esqueça a diálise durante a noite - Troque seu buffer suavemente em minutos
Durante a preparação de amostras biológicas, a troca de tampões é uma etapa essencial, pois prepara a amostra para aplicações downstream ou permite o armazenamento subsequente a longo prazo. O método tradicional de troca de buffer é a diálise, mas, como se baseia na difusão passiva, pode levar até 24 horas.
Você pode reduzir substancialmente o tempo necessário para trocar seu buffer aplicando dispositivos de ultrafiltração da Sartorius para diafiltração. Seja aplicando força centrífuga no Vivaspin ou fazendo uso do método de fluxo cruzado com o Vivaflow para volumes maiores; é uma grande economia de tempo e você pode concluir o trabalho em questão de minutos.
- Taxas de fluxo e recuperação de produtos mais altas na indústria
- Vários MWCOs e tamanhos de volume disponíveis: de 0,5 ml a 5 litros de capacidade
Dê uma volta! Troque a dessalinização ou o buffer da maneira mais rápida e fácil!
Dessalinização e troca de tampões com concentradores centrífugos Vivaspin®
Os concentradores centrífugos Vivaspin®, com tecnologia de membrana vertical patenteada, combinam filtração rápida com alta recuperação de proteínas-alvo. Isso faz do Vivaspin® a tecnologia de escolha para dessalinização ou troca de tampões, evitando longas etapas de diálise.
- Troca e concentração de buffer em um dispositivo
- > 95% do sal removido em uma etapa, 99% em duas!
- > Recuperação da amostra de 92%, de forma consistente!
- Processo simples de 3 etapas: selecione a unidade Vivaspin®, preencha e gire!
Vá com o fluxo! Dessalinização e troca de buffer de volumes maiores
Unidades Vivaflow® Crossflow - a solução definitiva
Os dispositivos de fluxo cruzado Vivaflow® são ideais para troca de tampão e diafiltração de amostras aquosas com volumes que variam de 100 ml a 5 l. A combinação com o reservatório de diafiltração torna muito conveniente o passo de concentração e o passo subsequente de diafiltração.
- Fácil de operar
- Pronto para usar
- Grande capacidade de volume