Dispositivos de filtração projetados para o padrão atual em pesquisa científica

A maneira Sartorius: transformando o desenvolvimento de dispositivos de filtro em sua solução de dispositivo de filtro

A filtração em laboratório é facilitada, melhor, mais rápida e mais precisa através do uso de equipamento de filtração cuidadosamente criado, com engenharia científica e design. Como tal, a filtração tornou-se uma etapa fundamental de quase todos os programas de pesquisa, clínica ou descoberta atualmente.

A Sartorius se orgulha de oferecer um portfólio verdadeiramente impressionante de dispositivos de filtração, todos projetados para maximizar a eficiência da filtragem, além de oferecer uma solução de filtração econômica e fácil para o pesquisador e o laboratório. Seja a nossa lendária linha de filtros de seringa Minisart® que oferece a mais rápida produtividade e ampla seleção para a nossa linha cuidadosamente selecionada e selecionada de dispositivos de filtro Sartolab®, recomendamos que você descubra nossas inovações e experimente o desempenho excelente e consistente de nossos dispositivos de filtro Sartorius hoje.


A maior área de filtração que leva às taxas de fluxo mais rápidas do setor!

Filtros de seringa Minisart®, a escolha fácil

Os filtros de seringa Sartorius Minisart® são a opção número 1 para filtração estéril, preparação de amostras antes da análise ou clarificação de aditivos, tampões, reagentes, medicamentos e gases.

Principais benefícios:

  • Rápido: a maior área de superfície do setor com taxas de fluxo mais rápidas
  • Limpo: praticamente livre de lixiviáveis e extraíveis
  • Seguro: Conexão estanque por solda ultra-sônica da membrana com a carcaça
  • Versátil e compatível: construções de membrana de acetato de celulose (surfactante) livre de surfactante (SFCA), polietersulfona (PES), celulose regenerada (RC), poliamida / nylon (PA / NY) ou politetrafluoretileno (PTFE) com invólucros de acrílico de classe médica (MBS) ou quimicamente inerte caixa em polipropileno (PP).

Saiba mais

8 de uma só vez!

Preparação de amostras para HPLC com o sistema de filtração Claristep®

Você processa dezenas de amostras por dia? Esta solução sem seringa ajudará você a reduzir tempo, esforço e desperdício - e minimizar a tensão nas mãos. É isso que torna o sistema de filtragem Claristep® tão fácil de usar: o poder da simplicidade!

  • Menos tempo: filtre 8 amostras simultaneamente
  • Menos estresse: basta colocar os filtros nos seus frascos, fechar a estação - é isso!
  • Menos desperdício: filtre volumes de amostra de até 600 μL sem o uso de seringas

Saiba mais

A pressão está ligada! Uma maneira totalmente nova de filtrar mídias e líquidos

Filtre até 5 litros com os sistemas de filtro Sartolab® P 20 e Sartolab® P 20 Plus

Os dispositivos de filtragem Sartolab® P20 e P20 Plus são unidades de filtragem de pressão prontas para uso para filtragem estéril de meios e soluções aquosas em lotes que variam de 500 mL a 5 L.

Principais benefícios:

  • Rápido e Rápido: Grande área de filtração (20 cm2), ventilação automática, 2-3X mais rápida que a concorrência.
  • Limpo: acetato de celulose sem surfactante (SFCA) ou polietersulfona (PES)
  • Seguro: Conexão estanque por solda ultra-sônica da membrana com a carcaça
  • Seguro: Pronto para uso e pré-esterilizado
  • Econômico: Excelente preço | taxa de desempenho

Saiba mais

Soluções rápidas de filtração de buffer e meios de cultura, muito limpas e simples

A escolha fácil, Sartolab® RF | BT Filter Systems

Os sistemas de filtro estéril descartáveis Sartolab® e os filtros de topo de garrafa são projetados para a filtragem a vácuo de tampão, meios de cultura e componentes fluidos biológicos, assim como outras soluções aquosas.

Principais benefícios:

  • Simples: 0,1, 0,22 e 0,45 µm, Pronto para uso, estéril
  • Limpo: baixa ligação às proteínas e baixos extratáveis
  • Rápido: altas taxas de fluxo, mas projetado para o mínimo de espuma e desnaturação de proteínas
  • Seguro: Materiais testados para cultura de células, isentos de metais e biologicamente compatíveis

Saiba mais

Filtração de amostras de 50 mL em alguns segundos
O produto certo para filtragem sem necessidade de cuidados de pequenos volumes

O produto certo para filtragem sem necessidade de cuidados de pequenos volumes

As unidades de filtração a vácuo Sartolab® RF 50 são unidades de uso único projetadas para a filtração de volumes de amostras de até 50 mL. Eles estão disponíveis com uma membrana de polietersulfona assimétrica de 0,22 ou 0,45 µm, que fornece as taxas de fluxo mais rápidas e garante a menor ligação às proteínas e os baixos extraíveis. A versão de 0,22 µm é ideal para filtração estéril de culturas celulares, tampões e soluções aquosas; 0,45 µm para esclarecimentos.

Principais benefícios:

  • Maiores taxas de vazão com uma grande superfície de filtração
  • Sem perda de proteína com membrana de baixa afinidade protéica
  • Baixo volume morto devido ao suporte de membrana otimizado
  • Risco minimizado de contaminação com uma unidade pronta para uso completa
  • Projetado como sistema autônomo ou para filtragem paralela de até 6 amostras com o Sartolab® Multistation

Saiba mais

Exclusivo: Filtração mãos-livres de várias amostras

Sartolab® Multistation - para filtração paralela de até 6 amostras

O Sartolab® Multistation é um suporte projetado exclusivamente para armazenar 1 a 6 unidades de filtração a vácuo, permitindo a filtração simultânea de até 6 amostras. Instale facilmente suas unidades de filtração a vácuo no Multistation para filtração rápida e fácil, sem a necessidade de instalação de conectores extras e estabilização de unidades demorada. O Sartolab® Multistation trabalha com as unidades de filtração a vácuo Sartolab® RF 50 para a filtração de amostras de <50 mL.

Principais benefícios:

  • Filtração mãos-livres
  • Uma única fonte de vácuo permite a filtração simultânea de até 6 amostras
  • Economia de tempo - não há tempo de instalação para cada unidade de filtro antes do uso

Saiba mais

Sartolab® Multistation

Colheita de células em resumo

  • Clarificar culturas celulares de mamíferos de alta densidade em minutos
  • Solução pronta para uso
  • Rápido e sem esforço

Os kits Sartoclear Dynamics® Lab foram projetados para a colheita de volumes de 15 a 1.000 mL de culturas de células no laboratório. Eles permitem que a clarificação e a filtração estéril sejam realizadas em uma única etapa. Esses kits simplificam o processo, eliminando completamente a etapa de centrifugação necessária para a clarificação. Como resultado, eles permitem que as culturas de células de até 1.000 mL sejam eficientemente clarificadas e esterilizadas em minutos - rápida e facilmente.

Saiba mais

Elimine sua etapa de centrifugação!

Descubra uma maneira melhor de coletar sua cultura de células de mamíferos.

Solicite mais informações

Em que outras áreas você está interessado? (selecione tudo que se aplica)

Solicite mais informações

Conheça Sartorius

scientist in the lab with Sartorius pipettes

Sobre Sartorius

Sartorius Single-Use Bioreactors and Single-Use Platform

Aplicações

Treinamento