Soluções de preparação de amostra para HPLC e mais

Descoberta inovadora: rápida e simples

As soluções de preparação de amostras analíticas da Sartorius combinam nossa lendária qualidade e confiabilidade com nossa sabedoria de design para fornecer o melhor em cromatografia líquida de alta pressão (HPLC), cromatografia líquida – espectrometria de massa, cromatografia iônica (LC-MS, IC) ou plasma indutivamente acoplado soluções de filtração por espectrometria de massa (ICP-MS).


  • Rápido, simples e econômico

  • Baixos volumes de retenção e recuperações máximas
  • Quase zero lixiviáveis ou extraíveis


Filtre 8 amostras simultaneamente em segundos!

Clarificação de amostras para análise poderosamente simples, sistemas de filtração Claristep®

A preparação de amostras por clarificação é uma etapa essencial antes de quase todas as técnicas analíticas, como a cromatografia líquida de alta pressão (HPLC). Isso é essencial para manter a integridade das colunas de cromatografia e maximizar o tempo de vida útil. Os instrumentos atuais usam amostras menores e têm maior sensibilidade, de modo que os dispositivos de clarificação precisam ter os menores volumes de retenção e não contaminar as amostras experimentais com lixiviáveis ​​ou extraíveis.

A Sartorius desenvolveu um novo sistema de filtração simples e fácil de usar, especificamente para HPLC e sistemas relacionados. O Sistema de Filtração Claristep® operado manualmente, composto por uma estação e unidades de filtro, oferece uma nova maneira de clarificar suas amostras com várias vantagens:

  • Rápido e eficiente, até 8 amostras simultaneamente e em segundos
  • Design ergonômico, quase zero lixiviáveis ​​ou extraíveis
  • FÁCIL e simples, não requer seringa
  • Sem necesidade de energia, eletricidade, fonte de vácuo ou fonte de alimentação
  • Ideal para amostras pequenas (volumes que variam de 60 μL a 600 μL)
  • Recuperação máxima (volume de retenção 30 μL)

Saiba mais

Purifique o seu método!

Soluções de filtro de seringa Minisart® RC limpas e sustentável, assim como outras opções de membrana para a preparação de amostras

Os dispositivos de filtro de seringa Minisart® RC da Sartorius são uma excelente alternativa ambiental e ecológica aos dispositivos de PVDF. Eles são tão adequados, e frequentemente até melhores, para a preparação de amostras por HPLC do que o PVDF. O material RC é limpo (quase zero, lixiviáveis ​​ou extraíveis são extraídos durante a filtração) e é para todos os fins e mais conveniente que o PVDF. O Minisart® NY com membrana de poliamida de fluxo rápido e o extremamente versátil Minisart® SRP com PTFE hidrofóbico completam o portfólio. Se você ainda estiver usando filtros de seringa baseados em PVDF para preparação de amostras por HPLC, é hora de purificar o seu método! Mude para os filtros Minisart®: a solução melhor e mais limpa - apenas da Sartorius.

  • Baixa adsorção de analitos
  • Compatibilidade química máxima
  • Extraíveis ou lixiviáveis ​​mínimos

Saiba mais

Obtenha mais clareza na preparação de amostras analíticas

Soluções de preparação de amostras analíticas otimizadas para suas necessidades

Você processa dezenas de amostras por dia? Uma solução sem seringa ajudará você a reduzir tempo, esforço e desperdício - e minimizar o estresse nas mãos. Mas talvez você precise analisar apenas algumas amostras por dia ou amostras com volumes de até 200 ml? Então você se beneficiará da nossa combinação comprovada de seringa e filtro de seringa. A escolha é toda sua, mas apenas da Sartorius!

Saiba mais

Baixar notas de aplicação

Na análise de alimentos, a clarificação por filtração por membrana geralmente é uma etapa importante na preparação de amostras para processos como HPLC. Projetado para processamento paralelo de até oito amostras, o sistema de filtração Claristep foi examinado para determinar sua adequação para a filtração de amostras de alimentos. Quatorze amostras de alimentos disponíveis comercialmente - entre elas dispersões muito ricas em partículas - foram filtradas em vários níveis de diluição com os filtros sem seringa Claristep® de 0,45 μm e 0,2 μm de tamanho de poros.

Baixar App Note

Solicite mais informações

Em que outras áreas você está interessado? (selecione tudo que se aplica)

Solicite mais informações