Treinamentos Sartorius

Fique à frente do mercado - aumente o seu conhecimento com os treinamentos da Sartorius

Cursos de treinamento para soluções de laboratório e de bioprocessos

Com treinamento e educação constantes, sua equipe ficará sempre à frente do mercado, preparada para enfrentar desafios diários em um ambiente tecnológico em constante desenvolvimento. Mantenha a conformidade com os requisitos regulatórios necessários e, ao mesmo tempo, aumente a produtividade de sua empresa.

Oferecidos em vários centros de treinamento em localidades práticas, projetamos e fornecemos cursos de treinamento metódicos para nossos clientes nos setores de ciências da vida, bionanalítica e biofarma.

O foco teórico dos treinamentos fornece informações contextuais e oferece uma visão geral da sua área de aplicação e dos produtos relacionados da Sartorius.

O foco prático involve o trabalho intensificado de pequenos grupos para a rápida aplicaçãoo dos princípios e assimilação dos métodos de procedimento.

Além do conhecimento obtido, você também fará novos contatos e terá a oportunidade de compartilhar experiências com outros colegas da sua área.

Registre-se agora para o currículo de treinamento adequado às suas necessidades ou faça o download do nosso catálogo de seminários com os detalhes atuais do curso:

Training Catalogue SEA 2019 Final.pdf

PDF | 3,4 MB

Registre-se para treinamento  

Fermentação | Tecnologia de cultura celular

Introduction to Fermentation Microbial High Cell Density Cultivation Bioprocess Control

Processamento Downstream

Filtragem de fluxo cruzado, Sistemas de processo de Single-use

Filtração

Esterilização por filtração e teste de integridade de filtros de membrana, Otimização e ampliação de filtro

Ferramentas e Software de Controle de Processo

Curso Básico BioPAT® MFCS | ganhar treinamento do usuário, BioPAT® avançado MFCS | ganhar Treinamento para usuários do BioPAT® MFCS 4, BioPAT® MFCS...

Sartorius Lab Academy

O programa Lab Academy foi desenvolvido para aprimorar seus fluxos de trabalho de laboratório e aumentar o conhecimento e as habilidades do pessoal do laboratório.

Nossos cursos são especialmente projetados e adaptados para atender às suas necessidades exclusivas. Sob solicitação, organizamos convenientemente os cursos da Lab Academy em sua própria empresa ou laboratório. Com essa abordagem, podemos adaptar diretamente o conteúdo do nosso curso para acomodar suas condições ambientais e procedimentos de laboratório. Escolha entre vários tópicos do curso, com sistemas de purificação de água de laboratório, pipetas, filtragem e balanças.


Lab Academy

Academia de Filtração

Academia de Pipetagem  

Arium pure water system

Academia de água  

Academia de pesagem  

Sartorius Lab Academy

PDF | 2,5 MB

Mais sobre Sartorius  

Aplicações

Bioreactors and Fermenters from 100 mL up to 2,000 L.

Produtos

Octet user event image with flat illustration audience

Exposições