Filtros de ventilação - sua escolha para filtração de gás estéril ou para uso como barreiras à umidade

Qualidade produzida na Alemanha

Quando expostos à umidade, apenas os materiais da membrana hidrofóbica permanecem permeáveis ​​ao ar e ao gás, diferentemente das membranas hidrofílicas. Em combinação com materiais de membrana otimizados, a Sartorius também oferece a melhor escolha de materiais da carcaça para melhor se adequar ao uso pretendido do seu filtro de ventilação. Os filtros de ventilação de pequena escala Sartorius Minisart® são apoiados por décadas de experiência em fabricação e desempenho comprovado, juntamente com uma escolha de opções de montagem. Esses filtros de membrana de alta qualidade são fabricados sem adesivos, portanto, não há absolutamente resíduos de interferência.

  • Escolha a membrana melhor para o seu método de esterilização: PTFE ou PES
  • Escolha o material da carcaça ideal para os seus requisitos de resistência química ou método de esterilização: PP, PPγ ou MBS


Quando a qualidade está nos detalhes!

Desempenho comprovado; Acessórios a prova de vazamentos

As carcaças bem projetadas Minisart® são seladas termicamente usando configurações de soldagem validadas. Um teste de integridade pós-uso oferece uma prova positiva: os filtros de ventilação Sartorius são seguros e confiáveis. Disponível em uma seleção especial de conectores estanques comprovados e padronizados, as unidades Minisart® são ideais para Single-Use e bidirecional, conectado a um tubo ou instalado em linha. Outros podem oferecer muitas opções de adaptação diferentes, mas muitas vezes só é alcançada uma grande variedade à custa da qualidade.

  • As versões de politetrafluoretileno (PTFE) apresentam uma alta taxa de vazão e podem ser esterilizadas por óxido de etileno (OE) ou por autoclave
  • Procure 17575 ---------- K ou outras versões Minisart® SRP com carcaça de PP
  • Seu processo exige irradiação gama? As membranas hidrofóbicas de polietersulfona (PES) são as melhores!
  • Procure Minisart® PES- 1757G ---------- K com conectores de mangueira ou 1757H ---------- K

Minisart com carcaça MBS à base de acrílico

Minisart com carcaça PP

Solicite mais informações

Em que outras áreas você está interessado? (selecione tudo que se aplica)

Solicite mais informações

Conheça Sartorius

scientist in the lab with Sartorius pipettes

Sobre Sartorius

Sartorius Single-Use Bioreactors and Single-Use Platform

Aplicações

Treinamento