Filtros de seringa Minisart®: a escolha fácil - limpo e seguro

Para a esterilização de líquidos, a filtração estéril com filtros de seringa Minisart® é a solução ideal. Eles removem todos os microorganismos e partículas de maneira confiável, sem qualquer influência de seus ingredientes, devido à adsorção ou decomposição. Além da esterilidade dos produtos farmacêuticos, a ausência de partículas ou microorganismos mortos, que podem liberar pirogênios, é muito importante. Para uma filtragem ideal de líquidos, nossos filtros de seringa fornecem altas taxas de fluxo e características de baixa adsorção.

  • Remoção confiável de todos os microorganismos e partículas de líquidos ou gases
  • Baixo impacto, livre de lixiviáveis ​​e extraíveis
  • Taxas de fluxo rápidas líderes da indústria e características de baixa adsorção


Empurre-o para o limite! Vários tamanhos, materiais e usos, soluções personalizadas

Filtros de seringa Minisart®: O filtro de seringa líder do setor - transformando a ciência em soluções

A Sartorius oferece filtros de seringa Minisart® para uma ampla gama de aplicações, incluindo filtração estéril. Nossos filtros são limpos e seguros, pois são quase isentos de lixiviáveis ​​e exraíveis ​​e propriedades de absorção muito baixas. Nossos filtros Minisart® com uma carcaça de acrílico (MBS) são a escolha perfeita para filtração estéril e clarificação de aditivos, tampões, reagentes, medicamentos e gases.

  • A esterilização por filtração é a solução mais rápida para remoção de células bacterianas
  • Unidades pré-esterilizadas e de embalagem única prontas para o uso
  • Versões não estéreis adequadas para montagens e posterior esterilização

Meios de cultura de tecidos precisam de uma boa limpeza? Limpe rápida e segura!

Sartolab® RF | BT Filter Systems para fluidos aquosos e biológicos

Os sistemas de filtros estéreis descartáveis ​​Sartolab® e os filtros para garrafas são projetados para a filtração a vácuo de meios e componentes de cultura de tecidos, fluidos biológicos e outras soluções aquosas. As garrafas descartáveis ​​de 150 ml, 250 ml, 500 ml e 1000 ml da Sartolab® foram projetadas como recipientes de armazenamento para meio de cultura estéril, tampões ou outras soluções aquosas.

  • Filtros de polietersulfona de 0,22 μm
  • Filtros de acetato de celulose de 0,45 µm
  • Extraíveis mínimos
  • Ligação muito baixa às proteínas
  • Taxas de fluxo rápidas

Sentindo a pressão para esterilizar rapidamente? Pressurize-o! Somente com os sistemas de filtração estéril Sartolab® P 20 e Sartolab® P 20 Plus

A nova maneira de filtração estéril rápida de líquidos aquosos e meios de cultura de células

Unidade de filtração por pressão pronta para uso para filtração estéril de meios e soluções aquosas em lotes que variam de 100 ml a 5 litros. Para meios de cultivo que contém soros e soluções difíceis de filtrar, também está disponível uma unidade Sartolab® P20 Plus com um pré-filtro incorporado.

  • Versátil: Com ou sem pré-filtro de fibra de vidro sem ligante e opção de conector de entrada, mangueira ou trava luer.
  • Seguro e limpo: filtro de membrana de acetato de celulose sem surfactante; Lado da saída com sino de enchimento protetor.
  • Seguro e rápido: filtro de membrana de polietersulfona; Maior compatibilidade química.
  • Grande e rápido: filtro de membrana de polietersulfona com maior compatibilidade química com área de filtro de 20 cm2, caminho ideal de fluxo e ventilação automática.

A esterilização de grande volume deixou você deprimido? Não deve estar usando o sistema de filtração Sartorius!

Sartolab® 150v 0,2μm, descartável, estéril, 15L, unidade de filtragem a vácuo PES

O Sartolab® 150v 0,2μm é uma cápsula de filtro de membrana descartável, estéril e pronta para uso, projetada para o mais alto desempenho e facilidade de uso.

  • Formato estéril, fácil de usar, descartável e descartável
  • Altas vazões (1.5L / minuto), Alta vazão total através da capacidade (15L)
  • Qualidade e desempenho lendários
  • Compatível com todas as suas aplicações de filtragem aquosa, de meio de cultura, de fluido biológico ou de tampão

Simplesmente a melhor escolha para todas as suas necessidades de filtragem de laboratório de alto volume.

Solicite mais informações

Em que outras áreas você está interessado? (selecione tudo que se aplica)

Solicite mais informações

Conheça Sartorius

scientist in the lab with Sartorius pipettes

Sobre Sartorius

Sartorius Single-Use Bioreactors and Single-Use Platform

Aplicações

Treinamento