fine and specialty chemicals

A arte da análise química

Soluções flexíveis para desenvolvimento e testes avançados de produtos químicos finos

Faça do desempenho superior o padrão

Coisas pequenas podem fazer uma grande diferença. Para qualquer processo de desenvolvimento complexo, seja uma entidade química única ou uma formulação, isso pode ser um grande desafio. Isso é verdadeiro para o desenvolvimento e teste de produtos químicos finos e especiais, onde escala, desempenho ou função são o diferenciador. Quando pequenas quantidades têm um grande efeito, mesmo as menores imprecisões podem ser significativas.

Entendemos como a segurança, a precisão e a confiabilidade são importantes para você, para que seu produto final sempre atenda aos mais altos padrões e requisitos regulamentares. Mas o padrão não é suficiente. Você pode contar com nosso suporte em aplicações de pesquisa e desenvolvimento e controle de qualidade com instrumentos, consumíveis e serviços premium que ajudarão a simplificar e otimizar seus fluxos de trabalho de laboratório, para que seu produto acabado tenha apenas as propriedades químicas e físicas necessárias. Você conhece melhor a sua química.

Análise simples para garantir desempenho e estabilidade

Produtos químicos finos e especiais são usados ​​em uma ampla variedade de aplicações, incluindo tintas e revestimentos, agroquímicos, adesivos e produtos de limpeza.

Hoje, muitos clientes desejam que os produtos químicos sejam produzidos de forma segura e sustentável, com impacto mínimo no meio ambiente, por isso priorizam o desempenho em relação ao preço. Como cientista, você deseja garantir que seus produtos químicos finos e especiais sejam estáveis ​​e tenham um desempenho eficaz. E, no caso de produtos químicos usados ​​em produtos como ingredientes farmacêuticos ativos, aditivos alimentares e tintas, eles também precisam ser seguros. Para fazer isso, você precisa de equipamentos de laboratório robustos e simples de usar e protocolos que possam lidar com pequenas quantidades e baixos volumes de seus produtos químicos especiais, permitindo que você reduza o desperdício de qualquer matéria-prima cara ou difícil de fabricar e produtos finais em seus testes.

Essas ferramentas ajudam a gerar resultados precisos e repetíveis, garantindo que seus produtos químicos sejam fabricados para atender ou exceder os padrões da indústria, incluindo REACH e diretrizes como ASTM, ISO, IP, bem como as especificações de qualidade do seu cliente.


Aplicações para Análise de Composição Química

Quão puro é isso?

Impurezas indesejadas em produtos químicos finos ou especiais podem vir do meio ambiente ou podem ser solventes e produtos químicos residuais usados ​​ou produzidos durante a fabricação. Você deve amostrar seus produtos químicos especiais regularmente para monitorar com precisão as impurezas, pois elas podem afetar a estabilidade, segurança ou desempenho de seus produtos químicos - tornando-os inadequados para uso em aplicações industriais específicas, como aditivos alimentares, tintas e revestimentos ou ingredientes farmacêuticos ativos

O que testar:

  • Compostos orgânicos voláteis

Oferecemos produtos duráveis, incluindo balanças de alta qualidade com software simples de usar que podem produzir resultados rastreáveis ​​e confiáveis, mesmo com tamanhos de amostra pequenos. Também fornecemos pipetas que são precisas até volumes muito baixos, sistemas de água ultrapura e filtros robustos. Isso o ajuda a preparar amostras de maneira eficiente para testes de impureza precisos e repetíveis para garantir rapidamente a segurança dos produtos, bem como a estabilidade e o desempenho de seus produtos químicos especiais continuamente.

Ferramentas para preparação de amostras para teste de impureza

Cubis® II Ultra Micro e Micro Balance MCA 2.7S e MCA 10.6S

Impurezas orgânicas podem surgir durante o processo de fabricação e / ou armazenamento de um produto. A preparação da amostra é uma etapa chave usada para identificar essas impurezas relacionadas ao processo.

As balanças ultra-micro e micro Cubis®️ II Premium são ideais para a preparação de amostras para aplicações analíticas que requerem quantidades de amostra muito pequenas (por exemplo, análise elementar). As balanças ultra-micro e micro Cubis II® são as únicas balanças de laboratório com hardware, software e conectividade totalmente personalizáveis. Esses elementos de design garantem um maior grau de adaptabilidade para diferentes fluxos de trabalho, enquanto os sensores de gesto diminuem a probabilidade de contaminação e reduzem a interferência humana durante a medição.

Recursos adicionais incluem:

  • Interfaces de usuário modernas com manuseio ergonômico de amostras e fácil integração de processos
  • Conformidade farmacêutica e GxP (incluindo tratamento de dados, integridade de dados e conectividade)
  • Alta exatidão e precisão

Os melhores modelos nesta aplicação são o MCA2.7S, bem como o MCA10.6S

Explore mais

Produtos relacionados

Arium Mini

Arium® Mini Ultrapure Water Systems

A série Arium® Mini oferece uma ampla gama de sistemas que produzem água ultrapura em níveis consistentemente baixos de TOC para aplicações analíticas...

arium pro

Arium® Pro Ultrapure Water Systems

A série Arium® Pro oferece uma ampla variedade de sistemas que produzem água ultrapura em níveis consistentemente baixos de TOC para aplicações analít...

Tacta® mechanical pipette

Pipeta mecânica Tacta®

Tacta® é a pipeta mais confortável que você vai segurar e foi projetada para resistir a produtos químicos e para fácil limpeza.

Bottle Top Dispensers

Distribuidor de tampa de garrafa

Os dispensadores e buretas para frascos são seguros, convenientes e personalizáveis. Eles se adaptam perfeitamente a uma ampla gama de necessidades de...

Pipette Tips

Dicas Optifit

As pontas Optifit garantem um encaixe perfeito e vedação estanque em pipetas Sartorius para máxima precisão de pipetagem e reprodutibilidade.

Filter Paper

Filtro de papel

Os papéis de filtro de alta qualidade são indispensáveis para o trabalho de rotina em aplicações laboratoriais e industriais. Escolha entre uma gama c...

Filter Holders

Suporte de filtro

A Sartorius fabricou uma variedade de suportes de filtro personalizados e peças de suporte expressamente projetadas para uso com nossos diversos filtr...

LF membranes

Membranas LF

Os filtros são indispensáveis para o seu trabalho de rotina em aplicações laboratoriais e industriais. Escolha entre um ampla gama de filtros para uma...

Safe-Cone Filters

Filtro Safe-Cone

Prolongue a vida útil da pipeta e proteja os componentes internos com filtros Safe-Cone substituíveis que evitam que os fluidos entrem na pipeta.

Mantendo seu pó seco

Em muitos produtos químicos finos ou especiais, a umidade pode levar à contaminação microbiana que pode causar, por exemplo, a deterioração de tintas e revestimentos para produzir bolhas e eventuais rachaduras na tinta. Você deve verificar o teor de umidade para garantir que está dentro dos níveis aceitos pela indústria antes de encher ou embalar e enviar para manter o desempenho e a estabilidade de seus produtos químicos.

O que testar:

  • Determinação de umidade das matérias-primas recebidas

  • Análise de umidade de seus produtos químicos acabados

Oferecemos uma gama robusta de produtos de engenharia de precisão, incluindo analisadores de umidade e balanças, projetados para trabalhar até mesmo com tamanhos de amostra pequenos, reconhecidos na indústria por sua qualidade e capacidade de gerar resultados precisos de forma consistente. Isso ajuda a detectar com precisão a umidade em suas matérias-primas e ingredientes acabados, garantindo que seus produtos químicos finos e especiais sejam eficazes e tenham a especificação certa quando chegarem aos clientes.

Ferramentas para determinação de umidade

MA160 Moisture Analyzer

Compreender e manter o teor de umidade correto de um produto é essencial durante a fabricação, bem como em laboratórios de pesquisa e desenvolvimento e testes. Em um ambiente de controle de qualidade, as abordagens de teste de umidade padrão podem ser demoradas, causando atrasos na produção e em instalações que processam vários tipos diferentes de amostras. Usando um analisador de umidade, você pode superar esses gargalos e obter resultados comparáveis ao seu método padrão em tempo mínimo.

O analisador de umidade MA160 é projetado para testes de umidade rápidos e confiáveis de uma variedade de amostras, incluindo líquidos, pastas e sólidos. Ele acomoda requisitos variáveis, permitindo que você use métodos específicos e gerencie todos os parâmetros com eficiência.

Recursos adicionais incluem:

  • Repetibilidade e equilíbrio aprimorados
  • Um design durável que resiste ao calor e ambientes hostis
  • Mecanismo de pesagem ideal (sem bateria necessária)

Explore mais

Produtos relacionados

LMA100 moisture analyzer

LMA100 | Mark 3

Adequado para analisar com precisão o teor de umidade e água de amostras muito secas. Também é útil para produtos químicos com umidade muito baixa.

Semi-Micro Lab Balance

Semi-micro balanças Cubis® II 

As semi-micro balanças Cubis® II com Qapp para a aplicação de perda na secagem ajudam a determinar o teor de umidade.

Tamanho e forma são importantes

Os tipos de partículas em seus produtos químicos finos e especiais podem afetar o desempenho do produto. Por exemplo, o tamanho e a distribuição das partículas podem afetar o acabamento dos revestimentos em sprays de aerossóis, de modo que podem produzir uma aparência fosca ou brilhante indesejada. Ingredientes farmacêuticos ativos (APIs) são analisados e testados a este respeito para estarem dentro das especificações para garantir o desempenho, por exemplo, em relação ao seu comportamento de dissolução, que pode não apenas ter um efeito no processamento do produto, mas mais importante na eficácia do API em seu final forma de dosagem.

O que testar:

  • Tamanho médio de partícula

  • Distribuição de tamanho

  • Forma, morfologia

Oferecemos produtos que incluem filtros robustos para ajudá-lo a amostrar com precisão suas partículas para uma análise precisa, permitindo que seus produtos químicos especiais atendam às expectativas de qualidade e desempenho exigentes do cliente.

Ferramentas para análise de material particulado.

Cubis® II Ultra Micro & Micro Balance MCA 2.7S & MCA 10.6S

O material particulado é um amálgama de diferentes partículas. Eles podem ser sólidos e / ou líquidos e ter vários tamanhos (de alguns nanômetros a ~ 100 micrômetros). A matéria humana ou natural consiste em componentes liberados diretamente da fonte para a atmosfera (primários) e componentes que são formados na atmosfera por reações químicas (secundários). O material particulado é uma ameaça complexa e significativa à saúde, portanto, monitoramento e análise são necessários para fins regulatórios.

Cubis® II ultra-micro e micro balanças com modelos de filtro específicos com protetor de ventos F (MCA 2.7S e MCA 10.6S).

A linha de balanças premium Cubis® é projetada para pesagem de alto desempenho. O modelo de filtro especial do Cubis® II ultra-micro e micro balance pode ser usado em combinação com o respectivo QApp (um pacote de aplicação específico do cliente pré-instalado) e a capela de proteção F - uma capela de proteção manual de aço inoxidável - fornecendo proteção contra correntes de ar e cargas eletrostáticas para obter a pesagem precisa dos filtros. Os recursos de adição incluem:

  • Balança configurável com diferentes opções de tamanho de panela (50 a 90 mm)
  • Os pratos de pesagem de titânio anulam quaisquer interferências magnéticas
  • Câmara de pesagem iluminada e suportes de amostra para pesagem de filtro

Explore mais

Octet® na pesquisa de nanopartículas

A plataforma Octet® pode servir como uma ferramenta valiosa no desenvolvimento de nanopartículas (NP). Ele fornece vários atributos de qualidade NP mensuráveis, incluindo afinidade de ligação, cinética e estabilidade.

Os sistemas Octet® não aplicam fluidos. As amostras são medidas em placas de microtitulação não destrutivas. Isso está em nítido contraste com os sistemas biossensores de ressonância plasmônica de superfície (SPR). Uma maior flexibilidade nos tipos de amostras inclui lisados celulares ou formulações com tendência à agregação. O tamanho do analito também não afeta a medição. Portanto, os sistemas Octet® são uma solução atraente para o desenvolvimento de agentes biológicos à base de nanopartículas.

Explore mais

Produtos relacionados

Filter Papers

Filtro de fibra de vidro

Os filtros de fibra de vidro são altamente versáteis e de fluxo rápido, projetados para uma série de usos exclusivos que exigem as propriedades dessas...

LF membranes

Membranas LF

Os filtros são indispensáveis para o seu trabalho de rotina em aplicações laboratoriais e industriais. Escolha entre um ampla gama de filtros para uma...

Filtros Track-Etched

As membranas gravadas em policarbonato branco e hidrofílico são fabricadas com filme de policarbonato de alta qualidade. A corrosão permite que a estr...

Microsart® Manifold

Microsart® Manifolds

Facilite sua filtragem microbiológica em matérias-primas, amostras em processo e produtos acabados na indústria de cuidados pessoais ou cosméticos com...

Microsart®  e.jet pump

A bomba de transferência de líquido se conecta ao Microsart® Manifold como fonte de vácuo para enumeração microbiana ou análise de partículas por filt...

Pureza e Formulação

Saber a densidade de seus produtos químicos finos e especiais o ajudará a determinar a pureza do produto e calcular o volume de enchimento, bem como a formulação do produto. As medições de densidade são comumente usadas para verificar a qualidade de lamas à base de água personalizadas usadas na exploração de petróleo e gás, plásticos especiais usados em aplicações como chapas e construção de tubos, bem como a qualidade de tintas e tintas.

O que testar:

  • Densidade de sólidos

  • Densidade de líquidos

  • Densidade com picnômetro

Temos produtos robustos, incluindo picnômetros para uso com uma gama específica de balanças com software simples de usar para aplicações de densidade. Isso ajuda você a calcular de forma rápida e reproduzível a densidade do seu líquido ou pó

Ferramentas para teste de densidade

Cubis® II analítico e semimicrobalança (Cubis II com Q-App) MCA (pacote com programa de pesagem, pacote QP2)

Um picnômetro é usado para determinar a densidade de uma pasta ou pó. O método depende do uso de um líquido de referência com uma densidade conhecida (como a água). A densidade da amostra é calculada a partir da diferença de peso devido ao deslocamento do líquido de referência.

Para teste de densidade de amostras sólidas, um kit de determinação de densidade pode ser usado. A amostra sólida é colocada em um prato de pesagem para determinar seu peso no ar, antes de ser submersa em um líquido de teste. A densidade do sólido é então calculada e corrigida automaticamente para fatores de influência.

Cubis II ultra-micro e micro balanças com QApps, MCA (pacote QP2 avançado)
A linha de balanças premium Cubis® é projetada para pesagem de alto desempenho. As balanças ultra-micro e micro Cubis II podem ser usadas em combinação com aplicativos específicos do cliente, chamados QApps (pacote de software pré-instalado projetado para guiar os usuários através de um processo de pesagem específico) e kits de densidade, como o YDK03 e YDK04.

Recursos adicionais incluem:

  • Capacidade de testar a densidade de sólidos, líquidos e pastas
  • Balança configurável que pode ser emparelhada com
  • QApps para aumentar a eficiência e confiabilidade Balanças de titânio que negam interferências magnéticas

Explore mais

Produtos relacionados

Density Determination Kit

Kit de determinação de densidade

Kit de determinação de densidade para modelos Cubis com capacidade de leitura de 0,1 mg e draftshield

Medindo Impurezas Inorgânicas

Impurezas inorgânicas em produtos químicos finos e especiais podem vir do meio ambiente ou podem ser produzidas durante o processo de fabricação. Você deve amostrar seus produtos químicos usando um resíduo no teste de ignição, também conhecido como teste de cinzas sulfatadas, para determinar a porcentagem de impurezas inorgânicas. Se a quantidade dessas impurezas for muito alta, elas podem afetar o desempenho ou a qualidade de seus produtos químicos especiais e, onde os produtos químicos são usados ​​em tintas, por exemplo, eles podem afetar o perfil de segurança do seu produto.

O que testar:

  • Reagentes de produção

  • Sais inorgânicos

  • Metais pesados ​​como chumbo, cromo e mercúrio

Temos produtos de qualidade, incluindo filtros sem cinzas e balanças duráveis ​​e fáceis de limpar com software simples de usar para resíduos em aplicações de ignição que podem gerar resultados confiáveis ​​até mesmo com tamanhos de amostra pequenos. Isso o ajuda a calcular de forma reproduzível a porcentagem de impurezas inorgânicas em seus produtos químicos especiais para garantir que sejam as especificações certas de qualidade e segurança para as aplicações de seu cliente.

Ferramentas para resíduos na ignição

Cubis® II analítica e semimicrobalança (Cubis® II incl Q-App); Pacote QP2

Resíduos na ignição são uma medida importante para garantir que os produtos não sejam apenas seguros e eficazes, mas consistentes entre lotes e fabricantes. O ensaio de resíduo na ignição descreve o método usado para medir a quantidade de substâncias residuais que não são volatilizadas de uma amostra, uma vez que foi inflamada na presença de ácido sulfúrico. Depois que a amostra é pesada novamente, os cálculos são realizados e armazenados usando o QApp.

Cubis® II ultra-micro e micro balanças com QApp; Pacote QP2 avançado
A linha de balanças premium Cubis® é projetada para pesagem de alto desempenho. As balanças ultra-micro e micro Cubis® II podem ser usadas em combinação com o QApp “resíduo na ignição” pré-instalado incluído no pacote QP2 avançado. Este aplicativo pode ajudar os usuários a determinar o peso inicial, peso traseiro e resíduos na ignição.

Recursos adicionais incluem:

  • Fácil de usar com 10 idiomas disponíveis
  • Cálculo de dados e funcionalidade de armazenamento quando emparelhado com resíduo na ignição QApp
  • Balanças de titânio que negam interferências magnéticas

Explore mais

Produtos relacionados

filter paper

Papel de filtro sem cinzas

Feito de linters 100% algodão com um teor de α-celulose> 98% e lavado com ácido para tornar os papéis sem cinzas e alcançar alta pureza.

O que há na água?

Você precisa monitorar a qualidade da água usada na fabricação de seus produtos químicos finos e especiais, bem como as águas residuais que ela produz. Os produtos químicos finos e especiais muitas vezes precisam de processamento ou tratamento com água de boa qualidade para remover impurezas e muitas substâncias em suas águas residuais da produção química podem causar grandes danos ao meio ambiente se entrarem nos cursos d'água em altas concentrações.

O que testar:

  • pH 

  • Metais pesados

Temos produtos duráveis e simples de usar, incluindo pipetas precisas que podem lidar com baixos volumes, filtros específicos e medidores de pH robustos para ajudá-lo a amostrar e analisar seu processo e águas residuais para garantir que mantenha seu perfil de segurança para atender às diretrizes da indústria vez após vez.

Ferramentas para análise de processo e solo e águas residuais

Filtros de pressão Sartolab® P20

A análise de água e esgoto é fundamental para garantir que os padrões de controle de qualidade sejam atendidos e mantidos. A água subterrânea é uma fonte de água potável e, conseqüentemente, deve ser monitorada de perto para confirmar sua adequação para consumo. Infelizmente, as águas subterrâneas podem ser contaminadas com metais pesados ​​de aterros e águas residuais de locais industriais. O monitoramento contínuo das águas residuais emergentes desses locais permite a detecção de potenciais contaminantes que podem ser lixiviados para as águas subterrâneas circundantes, comprometendo sua qualidade e segurança.

O filtro de pressão Sartolab® P20 é uma unidade que pode ser usada para filtração estéril ou clarificação de meios, misturas de solventes e soluções aquosas. Os filtros podem processar lotes de até 10 L de cada vez. Esses filtros de pressão podem ajudar os fluxos de trabalho a detectar metais pesados, metais pesados ​​e cloro na água.

Outros benefícios incluem:

  • Taxas de fluxo mais altas com uma grande superfície de filtração (20 cm²)
  • Versão disponível com um pré-filtro para soluções de alta carga de partículas

Explore mais

Produtos relacionados

Tacta® mechanical pipette

Pipeta mecânica Tacta®

Tacta® é a pipeta mais confortável que você vai segurar e foi projetada para resistir a produtos químicos e para fácil limpeza.

Sartolab RF50

Sartolab® RF50

As unidades de filtração a vácuo são unidades descartáveis projetadas para a filtração de volumes de amostra de até 50 mL

Application photo showing the Vivaflow SU system running in diafiltration mode.

Vivaflow® SU

Fitas TFF oferecendo configuração intuitiva, concentração eficiente e troca de tampão, e sustentabilidade aprimorada.

Entris® II Standard & Basic Balance

A balança Entris® II ajuda você a determinar o peso de uma amostra em um recipiente ou recipiente, primeiro tarando o recipiente e preenchendo a quant...

Filter Papers

Filtro de fibra de vidro

Os filtros de fibra de vidro são altamente versáteis e de fluxo rápido, projetados para uma série de usos exclusivos que exigem as propriedades dessas...

Minisart Filter

Minisart® @filter

As membranas certas para filtrar amostras com propriedades especiais ou baixos volumes. Se você precisar filtrar amostras de HPLC que tenham proprieda...

LF membranes

Membranas LF

Os filtros são indispensáveis para o seu trabalho de rotina em aplicações laboratoriais e industriais. Escolha entre um ampla gama de filtros para uma...

Safe-Cone Filters

Filtro Safe-Cone

Prolongue a vida útil da pipeta e proteja os componentes internos com filtros Safe-Cone substituíveis que evitam que os fluidos entrem na pipeta.

Medir e monitorar com precisão a qualidade do produto

Para garantir que seus produtos químicos finos e especiais atendam aos mais altos padrões de estabilidade e eficácia, você precisa realizar testes analíticos em suas matérias-primas recebidas, durante as etapas intermediárias de produção, bem como antes da liberação final. Isso ajuda a determinar os níveis de impurezas e compostos potencialmente tóxicos ou perigosos que podem estar presentes.


Aplicações para testes analíticos

Amostragem inteligente para análise precisa

Seja em matérias-primas ou produtos processados, níveis inadequados de compostos indesejáveis ​​em seus produtos químicos finos e especiais podem torná-los instáveis ​​e podem afetar o desempenho. Em algumas aplicações, eles podem tornar os produtos químicos inseguros, por exemplo, altos níveis de cromo em tintas podem causar problemas de toxicidade. Com métodos confiáveis ​​de preparação de amostras e ferramentas analíticas precisas, você pode detectar e monitorar os níveis desses compostos em seus produtos químicos finos e especiais para garantir que atendam aos rigorosos requisitos de controle de qualidade para testes de impureza.

Grandes amostras começam com água pura e fornecemos sistemas de purificação de água robustos para a produção de água ultrapura para tampão e preparação de amostras. Também oferecemos pipetas, projetadas para amostragem precisa de baixo volume e balanços precisos com software fácil de usar. Essa combinação de ferramentas confiáveis ​​de preparação de amostras pode ser usada em um fluxo de trabalho integrado para ajudá-lo a obter resultados precisos e rastreáveis ​​de sua análise e fornecer produtos químicos especiais estáveis ​​e eficazes.

Soluções Sartorius para HPLC

Preparação de amostra para HPLC

A cromatografia líquida de alto desempenho (HPLC) é um método analítico altamente preciso, reproduzível e específico. Para resultados ideais, uma amostra deve ser dissolvida no solvente correto e livre de partículas para reduzir a interferência e evitar o bloqueio da coluna HPLC. Como resultado, desta etapa de preparação de amostra trabalhosa, o protocolo é consideravelmente demorado.

Usando os produtos da Sartorius durante a preparação da amostra, você pode superar esses desafios, economizar tempo e aumentar a reprodutibilidade de seus resultados. Os benefícios adicionais incluem:

  • Maior precisão e sensibilidade
  • Sem bloqueio e / ou lixiviáveis
  • Ruído de fundo reduzido e picos falso-positivos

Explore mais

Produtos relacionados

Arium Mini

Arium® Mini Ultrapure Water Systems

A série Arium® Mini oferece uma ampla gama de sistemas que produzem água ultrapura em níveis consistentemente baixos de TOC para aplicações analíticas...

arium pro

Arium® Pro Ultrapure Water Systems

A série Arium® Pro oferece uma ampla variedade de sistemas que produzem água ultrapura em níveis consistentemente baixos de TOC para aplicações analít...

Tacta® mechanical pipette

Pipeta mecânica Tacta®

Tacta® é a pipeta mais confortável que você vai segurar e foi projetada para resistir a produtos químicos e para fácil limpeza.

Pipette Tips

Dicas Optifit

As pontas Optifit garantem um encaixe perfeito e vedação estanque em pipetas Sartorius para máxima precisão de pipetagem e reprodutibilidade.

Minisart Filter

Minisart® @filter

As membranas certas para filtrar amostras com propriedades especiais ou baixos volumes. Se você precisar filtrar amostras de HPLC que tenham proprieda...

LF membranes

Filtros de membrana

Eles são indispensáveis para sua rotina de trabalho em aplicações laboratoriais e industriais. Uma ampla variedade de filtros para uma infinidade de t...

Claristep filter

Filtro Claristep® Syringeless

Essas unidades de filtro são a solução ideal para a preparação de amostras por remoção de partículas antes da análise. Como a sensibilidade dos instru...

Cubis MSA dosing system

Sistema de dosagem Cubis® MSA

O sistema individual Cubis MSA com um QApp especial simplifica seus fluxos de trabalho com uma preparação automatizada e documentação de padrões.

Safe-Cone Filters

Filtro Safe-Cone

Prolongue a vida útil da pipeta e proteja os componentes internos com filtros Safe-Cone substituíveis que evitam que os fluidos entrem na pipeta.

A solução para soluções

Às vezes, seus produtos químicos finos e especiais são usados na forma líquida, portanto, você deve testar sua estabilidade e desempenho em solução para garantir que atendam às especificações de qualidade. Por exemplo, se a viscosidade de uma tinta for muito mais baixa, isso pode indicar uma possível contaminação ou degradação, que afetará o desempenho do produto do seu cliente.

O que testar:

  • Cor   

  • pH  

  • Viscosidade

Oferecemos sistemas de purificação de água compactos e fáceis de usar para a produção de água ultrapura para a preparação de amostras aquosas de alta qualidade onde e quando for necessário. Também oferecemos pipetas para amostragem precisa de baixo volume e balanças com software simples de usar e que gera resultados confiáveis. Essas ferramentas confiáveis de preparação de amostras ajudam você a produzir rapidamente as melhores soluções de seus produtos químicos especiais para teste sempre.

Ferramentas para apoiar a química úmida

Sistema de dosagem Cubis® MSA

Amostras de referência, também conhecidas como padrões, são usadas para determinar a concentração de compostos químicos usando procedimentos analíticos quantitativos altamente sensíveis. Esses padrões têm uma concentração definida de um ou vários compostos conhecidos que devem ser tão precisos quanto possível para evitar erros subsequentes ao determinar concentrações de amostra desconhecidas.

O sistema de dosagem Cubis® MSA simplifica os fluxos de trabalho na preparação de padrões analíticos. Usando o software especial QApp, o volume do solvente é corrigido automaticamente para o valor apropriado, eliminando a necessidade de atingir o peso alvo preciso. No final do procedimento, o peso do composto e do solvente é usado para calcular a concentração verificada e o volume do padrão preparado.

Além de fornecer resultados válidos e flexíveis, outros recursos incluem:

  • Sistema integrado com aplicativo de software e preparação automática de padrões
  • Processo padronizado (100% compatível com SOPs) com fluxos de trabalho controlados e consistentes
  • Processos automatizados que são eficientes em termos de custo e tempo

Explore mais

Produtos relacionados

Arium Mini

Arium® Mini Ultrapure Water Systems

A série Arium® Mini oferece uma ampla gama de sistemas que produzem água ultrapura em níveis consistentemente baixos de TOC para aplicações analíticas...

arium pro

Arium® Pro Ultrapure Water Systems

A série Arium® Pro oferece uma ampla variedade de sistemas que produzem água ultrapura em níveis consistentemente baixos de TOC para aplicações analít...

Tacta® mechanical pipette

Pipeta mecânica Tacta®

Tacta® é a pipeta mais confortável que você vai segurar e foi projetada para resistir a produtos químicos e para fácil limpeza.

Pipette Tips

Dicas Optifit

As pontas Optifit garantem um encaixe perfeito e vedação estanque em pipetas Sartorius para máxima precisão de pipetagem e reprodutibilidade.

Minisart Filter

Minisart® @filter

As membranas certas para filtrar amostras com propriedades especiais ou baixos volumes. Se você precisar filtrar amostras de HPLC que tenham proprieda...

Filter Paper

Filtro de papel

Os papéis de filtro de alta qualidade são indispensáveis para o trabalho de rotina em aplicações laboratoriais e industriais. Escolha entre uma gama c...

Plataformas Octet®

Os sistemas Octet® fornecem aplicativos sem rótulo para análise de interação biomolecular em uma plataforma.

Safe-Cone Filters

Filtro Safe-Cone

Prolongue a vida útil da pipeta e proteja os componentes internos com filtros Safe-Cone substituíveis que evitam que os fluidos entrem na pipeta.

Gerenciando seus micróbios

Para minimizar os riscos de contaminação com seus produtos químicos finos e especiais, você precisa saber quais microorganismos podem estar à espreita em suas áreas de água, produção, enchimento e embalagem. A introdução de micróbios em qualquer estágio de seu processo pode causar mudanças na viscosidade, por exemplo, com tintas, ou deterioração e degradação, levando à má qualidade. O resultado pode ser instável, ineficaz ou até mesmo um produto inseguro.


Aplicações para testes microbiológicos

Testando sua água contra os micróbios

Micróbios em sua água de processo podem contaminar seus produtos químicos finos e especiais, tornando-os instáveis ​​ou com baixo desempenho. Por exemplo, com tintas, os biocidas são usados ​​com menos frequência, pois os consumidores desejam produtos mais seguros, mas isso significa que as tintas são mais suscetíveis à contaminação microbiana, que pode causar borbulhamento ou que produz odores desagradáveis. Para evitar esses problemas, a higiene do processo ao produzir produtos químicos finos e especiais para tintas é mais importante do que nunca. Para monitorar sua água de processo, você deve realizar testes regulares de água e descontaminar seus sistemas de água se níveis elevados de micróbios estiverem presentes.

O que testar:

  • Contagem total de micróbios aeróbicos (bactérias e fungos)

Temos produtos de alta qualidade, incluindo sistemas robustos de filtração por membrana, bem como tecnologias de biossensores sem meio de cultivo celular e sem rótulo para detecção segura e eficiente de microorganismos em sua água de processo. Isso permite que você gere resultados precisos e reproduzíveis e o ajuda a atender aos padrões da indústria com testes microbianos de seus produtos químicos específicos.

Ferramentas para filtração por membrana

Microsart® Manifold

O teste de bioburden é usado para medir os níveis de contaminação microbiana em uma amostra. A contaminação microbiana pode causar resultados incorretos, fluxos de trabalho improdutivos e, por fim, resultar em baixa qualidade e estabilidade do produto. Portanto, os laboratórios de controle de qualidade precisam alcançar a detecção e quantificação precisas de microrganismos em amostras líquidas (como as de sistemas de água).

O Manifold Microsart® é um instrumento para filtração por membrana que fornece resultados confiáveis e reprodutíveis. Este produto permite que o consumidor selecione os manifolds corretos para atender às necessidades de fluxos de trabalho de testes microbiológicos individuais. Por exemplo, funis / unidades de filtração reutilizáveis ou de uso único e coletores de vários tamanhos.

Os benefícios adicionais incluem:

  • 100% aço inoxidável para fácil limpeza, autoclavabilidade total sem desmontagem
  • Altura baixa para trabalho ergonômico em fluxo laminar
  • Adaptadores de conexão rápida para montagem rápida de tubos e manifolds

Explore mais

Sistemas Octet® para detecção de patógenos bacterianos e endotoxinas

Os instrumentos Octet® de alto rendimento fornecem uma plataforma simples, rápida e sensível para a detecção de E. coli e outros contaminantes bacterianos sem rótulos. O projeto do sensor livre de fluidos o torna altamente adequado para detecção em tempo real de patógenos e outros contaminantes no local. Além disso, o instrumento Sartorius BLItz é uma versão miniaturizada do Octet®, permitindo fácil portabilidade da tecnologia.

Explore mais

Produtos relacionados

Microsart® @filter

Microsart® @filter

Perfeito para testes de Bioburden de água para produção e água altamente purificada na indústria de cosméticos e cuidados pessoais. Adapte a unidade d...

Microsart® @media

Microsart® @Media

Microsart® @Media são pratos pré-preenchidos com diferentes tipos de meio ágar, estéril embalados e prontos para uso. Junto com as unidades Microsart®...

Microsart®  e.jet pump

A bomba de transferência de líquido se conecta ao Microsart® Manifold como fonte de vácuo para enumeração microbiana ou análise de partículas por filt...

Octet biosensors

Biossensores Octet® Label-Free

Revestido com uma matriz biocompatível patenteada que é uniforme e não desnaturante com ligação não específica mínima.

Limites microbianos

A contaminação microbiana pode estar presente em suas matérias-primas ou pode ser introduzida durante a produção. Embora os micróbios estejam frequentemente presentes em baixos números em muitos produtos químicos finos e especiais, se água contaminada estiver presente em aditivos alimentares ou tintas, por exemplo, isso pode levar à contaminação microbiana e degradação do produto. Esse tipo de contaminação pode abalar a confiança do cliente em sua marca e pode ter um impacto financeiro em sua empresa. Não se espera que seus produtos químicos finos e especiais sejam isentos de micróbios, mas devem estar dentro dos limites definidos para organismos potencialmente deteriorantes.

O que testar:

  • Contagem total de micróbios aeróbicos (bactérias e fungos)
  • Bactérias de deterioração específicas, como Flavobacterium
  • Moldes de deterioração específicos, como Penicillium

Seguindo um plano de amostragem regular com controles em processo ao longo de toda a cadeia de produção, desde as matérias-primas até os produtos químicos acabados, você pode detectar facilmente micróbios indesejados. Nossos produtos para testes microbianos, como filtros, bombas e manifolds, podem ajudar a capturar os menores microrganismos para análise. Nós também fornecemos tecnologias de biossensores sem meio de cultivo e sem rótulo para detecção eficiente e precisa de microrganismos potencialmente deteriorantes para ajudá-lo a atender aos padrões da indústria com seus testes de limites microbianos

Ferramentas para teste de limites microbianos

Microsart® @filter

O teste de limite microbiano é projetado para investigar a quantidade e identificação de microorganismos presentes em matérias-primas, amostras em processo e produtos acabados. Esses testes são necessários para confirmar a segurança de um produto ou amostra, especificamente se os limites quantitativos de certos microrganismos forem excedidos, por exemplo, Escherichia coli, Staphylococcus aureus ou Salmonella.

O Microsart® @filter combina um funil, uma base de filtro e um filtro de membrana em grade em uma unidade. Esta unidade de filtro pode detectar microorganismos em matérias-primas, amostras em processo e produtos finais em várias indústrias, incluindo farmacêutica, cosmética e de cuidados pessoais. De acordo com USP <61>, a filtração por membrana é um método viável para a detecção de microorganismos em sua amostra.

Os principais benefícios incluem:

  • Dispositivos de filtração estéril prontos para usar
  • Resultados confiáveis, pois nenhum líquido permanece após a filtração
  • O material do funil transparente permite que o processo de filtração seja visível

Explore mais

Sistemas Octet® em formulações e estudos de agregação

As plataformas Octet® oferecem a capacidade de vários aplicativos em um sistema. Ele permite estudos críticos de estabilidade funcional, onde a presença de agregação pode ser monitorada em conjunto com a análise de ligação mais tradicional, como ligação de destino, potencialmente poupando alguns usuários da necessidade de várias tecnologias.

Explore mais

Produtos relacionados

Microsart® @media

Microsart® @Media

Microsart® @Media são pratos pré-preenchidos com diferentes tipos de meio ágar, estéril embalados e prontos para uso. Junto com as unidades Microsart®...

Microsart® Manifold

Microsart® Manifolds

Facilite sua filtragem microbiológica em matérias-primas, amostras em processo e produtos acabados na indústria de cuidados pessoais ou cosméticos com...

Microsart®  e.jet pump

A bomba de transferência de líquido se conecta ao Microsart® Manifold como fonte de vácuo para enumeração microbiana ou análise de partículas por filt...

Octet biosensors

Biossensores Octet® Label-Free

Revestido com uma matriz biocompatível patenteada que é uniforme e não desnaturante com ligação não específica mínima.

Bottle Top Dispensers

Proline e Proline Plus

Os dispensadores para frascos oferecem conveniência para o laboratório, por exemplo, para umedecer previamente almofadas nutritivas usadas no controle...

Monitorando Micróbios Aerotransportados

A introdução de micróbios em qualquer estágio de sua produção, processo de enchimento e embalagem pode causar mudanças na viscosidade em tintas e revestimentos, por exemplo, bem como oxidação e degradação levando a produtos químicos de baixa qualidade que podem ser instáveis ou ineficazes para sua aplicação. Uma boa higiene de processo é essencial, especialmente onde seus produtos químicos finos e especiais serão usados como base para ingredientes farmacêuticos ativos ou aditivos alimentares e parte disso é saber quais microorganismos estão no ar em suas áreas de produção, enchimento e embalagem para minimizar riscos de contaminação.

O que testar:

  • Teste para microrganismos transportados pelo ar em pontos críticos em suas áreas de produção, enchimento e embalagem.

Com base no método de filtração por membrana, nossos filtros de gelatina exclusivos, juntamente com nossos sistemas de monitoramento de ar, podem reter até mesmo os menores micróbios. Este sistema de amostragem pode detectar com precisão microrganismos potencialmente prejudiciais e permitir que você aja rapidamente para remover altos níveis de contaminação em suas áreas de processamento.

Ferramentas para monitoramento do ar

MD8 Airport

Salas limpas e zonas críticas são essenciais para pesquisa e desenvolvimento em ambientes farmacêuticos, de biotecnologia, alimentos e bebidas e microbiologia. É essencial que essas áreas sejam mantidas livres de quaisquer contaminantes, como partículas transportadas pelo ar. A presença dessas partículas deve ser monitorada continuamente e mantida em um nível mínimo - isso pode ser alcançado com sistemas de monitoramento de ar precisos e confiáveis.

O MD8 Airscan e os amostradores de ar AirPort MD8 portáteis são projetados para detectar vírus e microorganismos transportados pelo ar. A amostragem pode ser conduzida isocineticamente usando o MD8 Airscan. Os amostradores de ar MD8, emparelhados com os filtros de membrana de gelatina (GMF) e placas de ágar BACTairTM, facilitam o monitoramento de rotina de micróbios e vírus transportados pelo ar, permitindo a detecção oportuna de situações críticas.

Os principais benefícios incluem:

  • Sistema portátil alimentado por bateria
  • O volume da amostra e o fluxo de volume podem ser ajustados
  • Fácil de limpar e vem com um design ergonômico

Explore mais

Otimize a seleção de matéria-prima, processos e controle

Em indústrias que fabricam produtos químicos complexos, encontrar maneiras de otimizar a qualidade, reduzir o desperdício e melhorar as ineficiências geralmente depende da seleção dos compostos químicos certos ou da otimização dos processos de produção. O software de análise de dados pode melhorar esse esforço em todos os estágios: pesquisa, desenvolvimento e fabricação.

O Umetrics® Suite de ferramentas de análise de dados pode ajudá-lo a encontrar compostos alternativos que atendam a requisitos complexos, diminuam o uso de matéria-prima ou possibilitem procedimentos de manufatura sustentáveis e mais econômicos.

O software Umetrics® também pode ajudá-lo a monitorar a produção em tempo real, especialmente os processos em lote, evitando desperdício e problemas de qualidade.


Aplicativos para análise de dados

Select the Right Raw Materials

Quando se trata de avaliar as propriedades químicas de um composto, a análise de dados agiliza o processo. O software MODDE® Design of Experiments (DOE) permite que você selecione um pequeno conjunto de compostos diversos e representativos para teste. Isso permite que você preveja as propriedades de compostos não testados com base nas propriedades testadas e reduz o número de experimentos que você precisa fazer para encontrar o produto mais promissor para seus propósitos, economizando tempo e dinheiro.

Encontre soluções que atendam a TODOS os seus objetivos

O MODDE® se destaca de outros pacotes de software DOE, levando em consideração seus objetivos e prioridades exclusivos. A análise de qualidade inteligente aplica automaticamente uma estimativa de risco às suas opções, com base em quanta incerteza você decidir ser aceitável. Você está trabalhando em um setor altamente regulamentado? O MODDE® o orienta para as configurações operacionais que oferecem uma margem de segurança saudável. Uma pequena mudança nas condições do processo pode proporcionar uma grande economia de custos? MODDE® ajuda você a comparar o impacto de cada opção.

Explore mais

Otimize os processos de produção

Otimize os processos de produção O software SIMCA® Multivariate Data Analysis usa análise de componentes principais (PCA) e outros métodos como mínimos quadrados parciais (PLS) ou nosso PLS ortogonal proprietário (OPLS) para visualizar os dados, fornecendo orientação confiável e baseada em dados para ajustar os processos de produção para usar as matérias-primas com mais eficiência, aumentar a produção, manter a qualidade e reduzir o desgaste do equipamento.

Software de análise de dados multivariados que transforma os dados em crescimento

SIMCA® combina seu poderoso mecanismo multivariado com visualizações interativas, uma interface intuitiva e a capacidade de automatizar fluxos de trabalho - para um software verdadeiramente amigável que facilita sua carga de trabalho analítica do início ao fim:

  • Importar dados de vários formatos de arquivo

  • Revise, plote e explore os dados interativamente para identificar correlações importantes

  • Clique em pontos de dados individuais para revelar as contribuições subjacentes

  • Examine as relações entre as variáveis

  • Identifique rapidamente os fatores e interações mais importantes

  • E muito mais!

Explore mais

Mantendo os processos sob controle

Uma das maneiras mais eficazes de garantir que seus processos permaneçam sob controle e atendam a seus atributos críticos de qualidade é com o monitoramento de processos em tempo real. Ser capaz de tomar ações corretivas imediatamente ajuda a reduzir o desperdício (lotes perdidos) e aumentar o rendimento. Com o SIMCA®-online, você ganhará confiança em seus processos de produção e obterá uma qualidade de produto mais consistente.

SIMCA®-online é a primeira escolha para monitoramento de processos em lote em tempo real

SIMCA®-online monitora seus processos de produção em tempo real para um instantâneo contínuo das operações. Nossa tecnologia proprietária de predição multivariada fornece um aviso antecipado de anomalias do processo que afetarão o produto final. Com essa inteligência de processo em tempo real, sua equipe de produção pode gerar os melhores resultados possíveis de maneira proativa. E isso significa que você pode garantir a qualidade consistente do produto, maximizar a produtividade e evitar retrabalho ou descarte dispendioso.

  • Maior visibilidade do processo de ponta a ponta com o painel do Control Advisor
  • Previsão e previsão de ponto final altamente precisas
  • Análise em tempo real de parâmetros vitais e seus padrões de correlação
  • Detecção precoce de falhas e aviso de desvios do processo
  • Visuais interativos para percepções instantâneas e orientação sobre ações corretivas e preventivas
  • Comparação de lote a lote em um relance
  • Inteligência de processo para maximizar a produtividade e melhorar a qualidade do produto

Explore mais

Contate um especialista

Serviço de suporte

Quando você precisar de nós

Oferecemos uma rede global de serviço e suporte, com especialistas e cientistas treinados para ajudá-lo. Isso significa que podemos ajudá-lo com serviços, calibração, questões técnicas, atualizações de software e reparos como e quando você precisar deles, permitindo que você minimize o tempo de inatividade e continue testando seus produtos químicos finos e especiais para garantir que estejam estáveis, tenham um desempenho eficaz e sejam seguros durante uso em aplicações específicas.

Saiba mais

Publicações em destaque

Cubis application guide

Sartorius Cubis® Premium Balances

Aplicações de pesagem laboratorial nas áreas de Engenharia Química, Biofarma, Farma e Ciências Biomédicas.

Manifolds Microsart® - adaptáveis às suas necessidades

Recursos

Ultrapure water for HPLC analysis application note
Application Note

Ultrapure Water for HPLC Analysis - The Role of Ultrapure Water

HPLC is an analytical procedure for separation, identification and quantification of substances using liquid chromatography.

Cubis application guide

Sartorius Cubis® Premium Balances

Aplicações de pesagem laboratorial nas áreas de Engenharia Química, Biofarma, Farma e Ciências Biomédicas.

Weighing Applications in the Fields of Biopharma, Pharma, Biomedical Sciences and Chemical Engineering

Sartorius Cubis® II Premium Balances

Weighing Applications in the Fields of Chemical Engineering With Sartorius Cubis® II Premium Balances

Application Note

Improving Accuracy in Serial Dilutions Using the Electronic Pipette

Do you feel like an expert in pipetting? Read how using an electronic pipette can further reduce your results variation.

Cubis® II Lost on Drying Application Highlight cover
Application Note

Cubis® II Loss on Drying

For Determining Dry Weight of Tablets, Capsules, or Bulky Material according to USP or PhEur Loss

Effects of Static Electricity on Analytical Weighing
Article

Effects of Static Electricity on Analytical Weighing

Powerful and space saving tips on eliminating static electricity during the analytical weighing process.

poster thumbnail
Poster

Pipette Cleaning, Decontamination, and Maintenance

Read this poster on how to quickly and properly clean your pipette to maintain its performance and ensure its longevity

Request a Quote, Demo, or More Information

What other areas are you interested in? (select all that apply)

Request More Information

Relacionado

chemical and consumer care visual

Química e Atendimento ao Consumidor

cosmetics

Química e Atendimento ao Consumidor

bulk chemicals

Produtos químicos a granel