bulk chemicals

O caminho para uma análise química robusta

Soluções duráveis para trabalho seguro e sustentável com produtos químicos a granel

Suficiente para estar à altura da tarefa?

Os produtos químicos a granel, como o termo sugere, são produzidos em grande escala para atender à demanda sempre crescente de outros produtores downstream em vários setores. Com grandes volumes de matérias-primas em produção, o tempo de inatividade pode ser extremamente caro. A otimização inicial dos processos de desenvolvimento e piloto é crucial para salvaguardar as margens e garantir operações econômicas.

Seu ambiente de laboratório pode ser difícil. Ao trabalhar com líquidos perigosos e amostras voláteis, os laboratórios precisam contar com ferramentas de laboratório robustas e confiáveis ​​e equipamentos de teste que ofereçam a mais alta resistência química e, ao mesmo tempo, garantam a segurança dos técnicos de laboratório.

Quer sejam polímeros derivados do petróleo, outros produtos petroquímicos, orgânicos ou inorgânicos, nossa instrumentação resistente à corrosão de alto desempenho e consumíveis quimicamente compatíveis simplificam as análises e testes químicos de rotina. Confie em nós para ajudá-lo a se manter conectado e em conformidade com soluções seguras e sustentáveis.

Título faltando

Os produtos químicos a granel, a maioria dos quais derivados de produtos petroquímicos, são um componente vital de vários processos, fornecendo matérias-primas para produtos usados em uma ampla gama de aplicações diferentes, como automotivo, construção e indústrias de manufatura.

Hoje, os clientes desejam que os produtos químicos a granel sejam produzidos com segurança e com mínimo impacto no meio ambiente, portanto, a qualidade é uma alta prioridade. Como cientista, você deseja garantir que seus produtos químicos a granel sejam estáveis e tenham um desempenho eficaz. Para fazer isso, você precisa de produtos de laboratório robustos e simples de usar, que possam resistir ao uso em ambientes agressivos ou com produtos químicos voláteis e corrosivos. Isso o ajuda a trabalhar com segurança para gerar resultados precisos e repetíveis, garantindo que seus produtos químicos a granel passem nos testes de acordo com as diretrizes aceitas do setor, como ASTM, ISO e IP, e outros padrões globais.


Aplicações para análise de composição química

Quão puro é isso?

Impurezas indesejadas em produtos químicos a granel podem vir do meio ambiente ou de solventes e produtos químicos residuais usados ​​ou produzidos durante a fabricação. Você deve amostrar com segurança seus produtos químicos a granel regularmente para monitorar com precisão as impurezas, pois elas podem afetar a estabilidade ou o desempenho de seus produtos químicos, tornando-os inadequados para sua aplicação industrial específica

O que testar:

  • Poluentes orgânicos, incluindo hidrocarbonetos aromáticos policíclicos complexos
  • Halogenetos orgânicos totais
  • Hidrocarbonetos não metânicos totais
  • Formaldeído

Oferecemos produtos duráveis ​​- incluindo balanças fáceis de limpar e de alta qualidade, projetadas para uso com produtos químicos corrosivos e em ambientes agressivos, como fábricas de produtos químicos e refinarias. Também fornecemos pipetas precisas e simples de usar, sistemas de água ultrapura e filtros robustos. Isso o ajuda a preparar amostras de maneira eficiente e segura para testes de impureza precisos e repetíveis para garantir rapidamente a estabilidade e a eficácia de seus produtos químicos a granel, sempre.

Ferramentas para preparação de amostras para teste de impureza

Cubis® II Ultra Micro e Micro Balance MCA 2.7S e MCA 10.6S

Impurezas orgânicas podem surgir durante o processo de fabricação e / ou armazenamento de um produto. A preparação da amostra é uma etapa chave usada para identificar essas impurezas relacionadas ao processo.

As balanças ultra-micro e micro Cubis®️ II Premium são ideais para a preparação de amostras para aplicações analíticas que requerem quantidades de amostra muito pequenas (por exemplo, análise elementar). As balanças ultra-micro e micro Cubis II® são as únicas balanças de laboratório com hardware, software e conectividade totalmente personalizáveis. Esses elementos de design garantem um maior grau de adaptabilidade para diferentes fluxos de trabalho, enquanto os sensores de gesto diminuem a probabilidade de contaminação e reduzem a interferência humana durante a medição.

Recursos adicionais incluem:

  • Interfaces de usuário modernas com manuseio ergonômico de amostras e fácil integração de processos
  • Conformidade farmacêutica e GxP (incluindo tratamento de dados, integridade de dados e conectividade)
  • Alta exatidão e precisão

Os melhores modelos nesta aplicação são o MCA2.7S, bem como o MCA10.6S

Explore mais

Produtos relacionados

Arium Mini

Arium® Mini Ultrapure Water Systems

A série Arium® Mini oferece uma ampla gama de sistemas que produzem água ultrapura em níveis consistentemente baixos de TOC para aplicações analíticas...

arium pro

Arium® Pro Ultrapure Water Systems

A série Arium® Pro oferece uma ampla variedade de sistemas que produzem água ultrapura em níveis consistentemente baixos de TOC para aplicações analít...

Tacta® mechanical pipette

Pipeta mecânica Tacta®

Tacta® é a pipeta mais confortável que você vai segurar e foi projetada para resistir a produtos químicos e para fácil limpeza.

Bottle Top Dispensers

Distribuidor de tampa de garrafa

Os dispensadores e buretas para frascos são seguros, convenientes e personalizáveis. Eles se adaptam perfeitamente a uma ampla gama de necessidades de...

Pipette Tips

Dicas Optifit

As pontas Optifit garantem um encaixe perfeito e vedação estanque em pipetas Sartorius para máxima precisão de pipetagem e reprodutibilidade.

Filter Paper

Filtro de papel

Os papéis de filtro de alta qualidade são indispensáveis para o trabalho de rotina em aplicações laboratoriais e industriais. Escolha entre uma gama c...

Filter Holders

Suporte de filtro

A Sartorius fabricou uma variedade de suportes de filtro personalizados e peças de suporte expressamente projetadas para uso com nossos diversos filtr...

LF membranes

Membranas LF

Os filtros são indispensáveis para o seu trabalho de rotina em aplicações laboratoriais e industriais. Escolha entre um ampla gama de filtros para uma...

Safe-Cone Filters

Filtro Safe-Cone

Prolongue a vida útil da pipeta e proteja os componentes internos com filtros Safe-Cone substituíveis que evitam que os fluidos entrem na pipeta.

Mantendo seu pó seco

Em muitos produtos químicos a granel, a umidade tem efeitos negativos na eficiência do processo ou pode levar à contaminação microbiana que pode causar degradação da qualidade do combustível e aglomeração de combustível, por exemplo. Você deve verificar o teor de umidade para garantir que esteja dentro dos níveis aceitos pela indústria antes de encher ou embalar e enviar para manter o desempenho e a estabilidade de seus produtos químicos a granel.

O que testar:

  • Determinação de umidade das matérias-primas recebidas

  • Análise de umidade de seus produtos químicos acabados

Temos produtos duráveis, incluindo analisadores de umidade precisos e balanças resistentes e fáceis de limpar que podem fornecer resultados precisos. Isso ajuda a detectar com segurança e precisão a umidade em suas matérias-primas e ingredientes acabados, garantindo que seus produtos químicos a granel sejam eficazes nos processos industriais e com a qualidade esperada quando chegam aos clientes.

Ferramentas para determinação de umidade

MA160 Moisture Analyzer

Compreender e manter o teor de umidade correto de um produto é essencial durante a fabricação, bem como em laboratórios de pesquisa e desenvolvimento e testes. Em um ambiente de controle de qualidade, as abordagens de teste de umidade padrão podem ser demoradas, causando atrasos na produção e em instalações que processam vários tipos diferentes de amostras. Usando um analisador de umidade, você pode superar esses gargalos e obter resultados comparáveis ao seu método padrão em tempo mínimo.

O analisador de umidade MA160 é projetado para testes de umidade rápidos e confiáveis de uma variedade de amostras, incluindo líquidos, pastas e sólidos. Ele acomoda requisitos variáveis, permitindo que você use métodos específicos e gerencie todos os parâmetros com eficiência.

Recursos adicionais incluem:

  • Repetibilidade e equilíbrio aprimorados
  • Um design durável que resiste ao calor e ambientes hostis
  • Mecanismo de pesagem ideal (sem bateria necessária)

Explore mais

Produtos relacionados

LMA100 moisture analyzer

LMA100 | Mark 3

Adequado para analisar com precisão o teor de umidade e água de amostras muito secas. Também é útil para produtos químicos com umidade muito baixa.

Semi-Micro Lab Balance

Semi-micro balanças Cubis® II 

As semi-micro balanças Cubis® II com Qapp para a aplicação de perda na secagem ajudam a determinar o teor de umidade.

Tamanho e forma são importantes

Os tipos de partículas em seus produtos químicos a granel podem afetar o desempenho do produto. Por exemplo, a análise de partículas pode ajudar a determinar o quão viscoso é um lubrificante e isso pode controlar sua eficácia e funcionalidade.

O que testar:

  • Tamanho médio de partícula

  • Distribuição de tamanho

  • Forma

Oferecemos produtos que incluem tipos específicos de filtros brancos sem grade para ajudá-lo a amostrar com segurança e precisão suas partículas para análises precisas, permitindo que seus produtos químicos a granel atendam às exigentes expectativas de qualidade e desempenho do cliente.

Ferramentas para análise de material particulado.

Cubis® II Ultra Micro & Micro Balance MCA 2.7S & MCA 10.6S

O material particulado é um amálgama de diferentes partículas. Eles podem ser sólidos e / ou líquidos e ter vários tamanhos (de alguns nanômetros a ~ 100 micrômetros). A matéria humana ou natural consiste em componentes liberados diretamente da fonte para a atmosfera (primários) e componentes que são formados na atmosfera por reações químicas (secundários). O material particulado é uma ameaça complexa e significativa à saúde, portanto, monitoramento e análise são necessários para fins regulatórios.

Cubis® II ultra-micro e micro balanças com modelos de filtro específicos com protetor de ventos F (MCA 2.7S e MCA 10.6S).

A linha de balanças premium Cubis® é projetada para pesagem de alto desempenho. O modelo de filtro especial do Cubis® II ultra-micro e micro balance pode ser usado em combinação com o respectivo QApp (um pacote de aplicação específico do cliente pré-instalado) e a capela de proteção F - uma capela de proteção manual de aço inoxidável - fornecendo proteção contra correntes de ar e cargas eletrostáticas para obter a pesagem precisa dos filtros. Os recursos de adição incluem:

  • Balança configurável com diferentes opções de tamanho de panela (50 a 90 mm)
  • Os pratos de pesagem de titânio anulam quaisquer interferências magnéticas
  • Câmara de pesagem iluminada e suportes de amostra para pesagem de filtro

Explore mais

Octet® na pesquisa de nanopartículas

A plataforma Octet® pode servir como uma ferramenta valiosa no desenvolvimento de nanopartículas (NP). Ele fornece vários atributos de qualidade NP mensuráveis, incluindo afinidade de ligação, cinética e estabilidade.

Os sistemas Octet® não aplicam fluidos. As amostras são medidas em placas de microtitulação não destrutivas. Isso está em nítido contraste com os sistemas biossensores de ressonância plasmônica de superfície (SPR). Uma maior flexibilidade nos tipos de amostras inclui lisados celulares ou formulações com tendência à agregação. O tamanho do analito também não afeta a medição. Portanto, os sistemas Octet® são uma solução atraente para o desenvolvimento de agentes biológicos à base de nanopartículas.

Explore mais

Produtos relacionados

Filter Papers

Filtro de fibra de vidro

Os filtros de fibra de vidro são altamente versáteis e de fluxo rápido, projetados para uma série de usos exclusivos que exigem as propriedades dessas...

LF membranes

Membranas LF

Os filtros são indispensáveis para o seu trabalho de rotina em aplicações laboratoriais e industriais. Escolha entre um ampla gama de filtros para uma...

Filtros Track-Etched

As membranas gravadas em policarbonato branco e hidrofílico são fabricadas com filme de policarbonato de alta qualidade. A corrosão permite que a estr...

Microsart® Manifold

Microsart® Manifolds

Facilite sua filtragem microbiológica em matérias-primas, amostras em processo e produtos acabados na indústria de cuidados pessoais ou cosméticos com...

Microsart®  e.jet pump

A bomba de transferência de líquido se conecta ao Microsart® Manifold como fonte de vácuo para enumeração microbiana ou análise de partículas por filt...

Pureza e Formulação

Saber a densidade de seus produtos químicos a granel o ajudará a determinar a pureza do produto e calcular o volume de enchimento.

O que testar:

  • Densidade de sólidos

  • Densidade de líquidos

  • Densidade com picnômetro

Nossos produtos robustos são projetados com o operador em mente e para uso seguro. Isso inclui picnômetros para uso com uma gama específica de balanças fáceis de limpar que possuem balanças resistentes à corrosão e software para aplicações de densidade. Essas ferramentas ajudam a calcular com segurança e reprodutibilidade a densidade de seus produtos químicos líquidos ou em pó.

Ferramentas para teste de densidade

Cubis® II analítico e semimicrobalança (Cubis II com Q-App) MCA (pacote com programa de pesagem, pacote QP2)

Um picnômetro é usado para determinar a densidade de uma pasta ou pó. O método depende do uso de um líquido de referência com uma densidade conhecida (como a água). A densidade da amostra é calculada a partir da diferença de peso devido ao deslocamento do líquido de referência.

Para teste de densidade de amostras sólidas, um kit de determinação de densidade pode ser usado. A amostra sólida é colocada em um prato de pesagem para determinar seu peso no ar, antes de ser submersa em um líquido de teste. A densidade do sólido é então calculada e corrigida automaticamente para fatores de influência.

Cubis II ultra-micro e micro balanças com QApps, MCA (pacote QP2 avançado)
A linha de balanças premium Cubis® é projetada para pesagem de alto desempenho. As balanças ultra-micro e micro Cubis II podem ser usadas em combinação com aplicativos específicos do cliente, chamados QApps (pacote de software pré-instalado projetado para guiar os usuários através de um processo de pesagem específico) e kits de densidade, como o YDK03 e YDK04.

Recursos adicionais incluem:

  • Capacidade de testar a densidade de sólidos, líquidos e pastas
  • Balança configurável que pode ser emparelhada com
  • QApps para aumentar a eficiência e confiabilidade Balanças de titânio que negam interferências magnéticas

Explore mais

Produtos relacionados

Density Determination Kit

Kit de determinação de densidade

Kit de determinação de densidade para modelos Cubis com capacidade de leitura de 0,1 mg e draftshield

Medindo Impurezas Inorgânicas

Impurezas inorgânicas em produtos químicos a granel podem vir do meio ambiente ou podem ser produzidas durante o processo de fabricação. Você deve amostrar seus produtos químicos usando um resíduo no teste de ignição, também conhecido como teste de cinza sulfatada, para determinar a porcentagem de impurezas inorgânicas. Se a quantidade dessas impurezas for muito alta, elas podem afetar o desempenho ou a qualidade de seus produtos químicos a granel.

O que testar:

  • Reagentes de produção

  • Sais inorgânicos

  • Metais pesados

Temos uma combinação de produtos adequados, incluindo filtros sem cinzas e balanças robustas e fáceis de limpar com software para aplicações de resíduos em ignição que geram resultados confiáveis. Isso o ajuda a calcular com segurança e reprodutibilidade a porcentagem de impurezas inorgânicas em seus produtos químicos a granel para garantir que eles sejam a especificação certa para as aplicações de seu cliente

Ferramentas para resíduos na ignição

Cubis® II analítica e semimicrobalança (Cubis® II incl Q-App); Pacote QP2

Resíduos na ignição são uma medida importante para garantir que os produtos não sejam apenas seguros e eficazes, mas consistentes entre lotes e fabricantes. O ensaio de resíduo na ignição descreve o método usado para medir a quantidade de substâncias residuais que não são volatilizadas de uma amostra, uma vez que foi inflamada na presença de ácido sulfúrico. Depois que a amostra é pesada novamente, os cálculos são realizados e armazenados usando o QApp.

Cubis® II ultra-micro e micro balanças com QApp; Pacote QP2 avançado
A linha de balanças premium Cubis® é projetada para pesagem de alto desempenho. As balanças ultra-micro e micro Cubis® II podem ser usadas em combinação com o QApp “resíduo na ignição” pré-instalado incluído no pacote QP2 avançado. Este aplicativo pode ajudar os usuários a determinar o peso inicial, peso traseiro e resíduos na ignição.

Recursos adicionais incluem:

  • Fácil de usar com 10 idiomas disponíveis
  • Cálculo de dados e funcionalidade de armazenamento quando emparelhado com resíduo na ignição QApp
  • Balanças de titânio que negam interferências magnéticas

Explore mais

Produtos relacionados

filter paper

Papel de filtro sem cinzas

Feito de linters 100% algodão com um teor de α-celulose> 98% e lavado com ácido para tornar os papéis sem cinzas e alcançar alta pureza.

O que há na água?

Você precisa monitorar a qualidade da água que entra na fabricação de seus produtos químicos a granel, bem como as águas residuais que ela produz. Os produtos químicos a granel geralmente precisam de processamento ou tratamento com água de boa qualidade para remover as impurezas. Certas substâncias nas águas residuais da produção química em massa representam uma grande ameaça ao meio ambiente se entrarem nos cursos de água em altas concentrações.

O que testar:

  • pH

  • Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos

  • Metais pesados

Os técnicos de laboratório precisam de produtos simples de usar, projetados para uso em ambientes hostis, incluindo pipetas precisas, filtros específicos e medidores de pH robustos para ajudar a amostrar e analisar com segurança o processo e as águas residuais para garantir que mantém seu perfil de qualidade de acordo com as diretrizes da indústria vez após vez.

Ferramentas para análise de processo e solo e águas residuais

Filtros de pressão Sartolab® P20

A análise de água e esgoto é fundamental para garantir que os padrões de controle de qualidade sejam atendidos e mantidos. A água subterrânea é uma fonte de água potável e, conseqüentemente, deve ser monitorada de perto para confirmar sua adequação para consumo. Infelizmente, as águas subterrâneas podem ser contaminadas com metais pesados ​​de aterros e águas residuais de locais industriais. O monitoramento contínuo das águas residuais emergentes desses locais permite a detecção de potenciais contaminantes que podem ser lixiviados para as águas subterrâneas circundantes, comprometendo sua qualidade e segurança.

O filtro de pressão Sartolab® P20 é uma unidade que pode ser usada para filtração estéril ou clarificação de meios, misturas de solventes e soluções aquosas. Os filtros podem processar lotes de até 10 L de cada vez. Esses filtros de pressão podem ajudar os fluxos de trabalho a detectar metais pesados, metais pesados ​​e cloro na água.

Outros benefícios incluem:

  • Taxas de fluxo mais altas com uma grande superfície de filtração (20 cm²)
  • Versão disponível com um pré-filtro para soluções de alta carga de partículas

Explore mais

Produtos relacionados

Tacta® mechanical pipette

Pipeta mecânica Tacta®

Tacta® é a pipeta mais confortável que você vai segurar e foi projetada para resistir a produtos químicos e para fácil limpeza.

Sartolab RF50

Sartolab® RF50

As unidades de filtração a vácuo são unidades descartáveis projetadas para a filtração de volumes de amostra de até 50 mL

Application photo showing the Vivaflow SU system running in diafiltration mode.

Vivaflow® SU

Fitas TFF oferecendo configuração intuitiva, concentração eficiente e troca de tampão, e sustentabilidade aprimorada.

Entris® II Standard & Basic Balance

A balança Entris® II ajuda você a determinar o peso de uma amostra em um recipiente ou recipiente, primeiro tarando o recipiente e preenchendo a quant...

Filter Papers

Filtro de fibra de vidro

Os filtros de fibra de vidro são altamente versáteis e de fluxo rápido, projetados para uma série de usos exclusivos que exigem as propriedades dessas...

Minisart Filter

Minisart® @filter

As membranas certas para filtrar amostras com propriedades especiais ou baixos volumes. Se você precisar filtrar amostras de HPLC que tenham proprieda...

LF membranes

Membranas LF

Os filtros são indispensáveis para o seu trabalho de rotina em aplicações laboratoriais e industriais. Escolha entre um ampla gama de filtros para uma...

Safe-Cone Filters

Filtro Safe-Cone

Prolongue a vida útil da pipeta e proteja os componentes internos com filtros Safe-Cone substituíveis que evitam que os fluidos entrem na pipeta.

Título faltando

Para garantir que os produtos químicos a granel atendam aos mais altos padrões de estabilidade e eficácia, o teste analítico é realizado nas matérias-primas recebidas, durante as etapas intermediárias de produção, bem como antes da liberação final. Isso ajuda a determinar os níveis de impurezas e compostos potencialmente tóxicos ou perigosos que podem estar presentes.


Aplicações para testes analíticos

Amostragem inteligente para análise precisa

Amostragem inteligente para análise precisa Altos níveis de compostos indesejáveis em produtos químicos a granel podem torná-los instáveis e podem afetar o desempenho em algumas aplicações industriais, por exemplo, altos níveis de aromáticos e traços de metais no combustível podem causar corrosão em um motor. Com ótimos métodos de amostragem e ferramentas analíticas precisas, você pode detectar e monitorar os níveis desses compostos em seus produtos químicos a granel para garantir que eles não cheguem a seus clientes.

O que testar:

  • HPLC para detecção de hidrocarbonetos aromáticos
  • ICP-MS para análise de traços de metal

Água de boa qualidade é o primeiro passo para resultados de boa qualidade. A pureza da água pode ser um fator crítico na sensibilidade, reprodutibilidade e confiabilidade dos resultados analíticos obtidos. Fornecemos sistemas robustos de purificação de água para a produção de água ultrapura para a preparação de padrões e brancos, para tampão e preparação de amostras. Também oferecemos pipetas precisas e balanças robustas e fáceis de limpar, que são fáceis de usar mesmo em ambientes adversos, como fábricas de produtos químicos e refinarias. Essa combinação de ferramentas confiáveis de preparação de amostras ajuda a obter com segurança os resultados mais precisos de sua análise.

Preparação de amostra para HPLC

A cromatografia líquida de alto desempenho (HPLC) é um método analítico altamente preciso, reproduzível e específico. Para resultados ideais, uma amostra deve ser dissolvida no solvente correto e livre de partículas para reduzir a interferência e evitar o bloqueio da coluna HPLC. Como resultado, desta etapa de preparação de amostra trabalhosa, o protocolo é consideravelmente demorado.

Usando os produtos da Sartorius durante a preparação da amostra, você pode superar esses desafios, economizar tempo e aumentar a reprodutibilidade de seus resultados. Os benefícios adicionais incluem:

  • Maior precisão e sensibilidade
  • Sem bloqueio e / ou lixiviáveis
  • Ruído de fundo reduzido e picos falso-positivos

Explore mais

Produtos relacionados

Arium Mini

Arium® Mini Ultrapure Water Systems

A série Arium® Mini oferece uma ampla gama de sistemas que produzem água ultrapura em níveis consistentemente baixos de TOC para aplicações analíticas...

arium pro

Arium® Pro Ultrapure Water Systems

A série Arium® Pro oferece uma ampla variedade de sistemas que produzem água ultrapura em níveis consistentemente baixos de TOC para aplicações analít...

Tacta® mechanical pipette

Pipeta mecânica Tacta®

Tacta® é a pipeta mais confortável que você vai segurar e foi projetada para resistir a produtos químicos e para fácil limpeza.

Pipette Tips

Dicas Optifit

As pontas Optifit garantem um encaixe perfeito e vedação estanque em pipetas Sartorius para máxima precisão de pipetagem e reprodutibilidade.

Minisart Filter

Minisart® @filter

As membranas certas para filtrar amostras com propriedades especiais ou baixos volumes. Se você precisar filtrar amostras de HPLC que tenham proprieda...

LF membranes

Filtros de membrana

Eles são indispensáveis para sua rotina de trabalho em aplicações laboratoriais e industriais. Uma ampla variedade de filtros para uma infinidade de t...

Claristep filter

Filtro Claristep® Syringeless

Essas unidades de filtro são a solução ideal para a preparação de amostras por remoção de partículas antes da análise. Como a sensibilidade dos instru...

Cubis MSA dosing system

Sistema de dosagem Cubis® MSA

O sistema individual Cubis MSA com um QApp especial simplifica seus fluxos de trabalho com uma preparação automatizada e documentação de padrões.

Safe-Cone Filters

Filtro Safe-Cone

Prolongue a vida útil da pipeta e proteja os componentes internos com filtros Safe-Cone substituíveis que evitam que os fluidos entrem na pipeta.

A solução para soluções

Freqüentemente, os produtos químicos a granel são usados na forma líquida, portanto, você deve testar o quão estáveis e eficazes eles são em solução para garantir que terão o desempenho que seus clientes esperam. Por exemplo, a viscosidade de um óleo pode indicar que seu grau está incorreto ou possível contaminação e degradação, o que afetará o desempenho do produto do seu cliente.

O que testar:

  • Cor   

  • pH  

  • Viscosidade

  • Partículas

Fornecemos sistemas de purificação de água para produzir água ultrapura para preparação de amostras aquosas de alta qualidade. Também oferecemos pipetas precisas, filtros especializados e balanças robustas que são simples de usar para gerar resultados confiáveis. Essas ferramentas confiáveis de preparação de amostras ajudam você a produzir com segurança e rapidez as melhores soluções de seus produtos químicos a granel para teste sempre.

Ferramentas para apoiar a química úmida

Sistema de dosagem Cubis® MSA

Amostras de referência, também conhecidas como padrões, são usadas para determinar a concentração de compostos químicos usando procedimentos analíticos quantitativos altamente sensíveis. Esses padrões têm uma concentração definida de um ou vários compostos conhecidos que devem ser tão precisos quanto possível para evitar erros subsequentes ao determinar concentrações de amostra desconhecidas.

O sistema de dosagem Cubis® MSA simplifica os fluxos de trabalho na preparação de padrões analíticos. Usando o software especial QApp, o volume do solvente é corrigido automaticamente para o valor apropriado, eliminando a necessidade de atingir o peso alvo preciso. No final do procedimento, o peso do composto e do solvente é usado para calcular a concentração verificada e o volume do padrão preparado.

Além de fornecer resultados válidos e flexíveis, outros recursos incluem:

  • Sistema integrado com aplicativo de software e preparação automática de padrões
  • Processo padronizado (100% compatível com SOPs) com fluxos de trabalho controlados e consistentes
  • Processos automatizados que são eficientes em termos de custo e tempo

Explore mais

Produtos relacionados

Arium Mini

Arium® Mini Ultrapure Water Systems

A série Arium® Mini oferece uma ampla gama de sistemas que produzem água ultrapura em níveis consistentemente baixos de TOC para aplicações analíticas...

arium pro

Arium® Pro Ultrapure Water Systems

A série Arium® Pro oferece uma ampla variedade de sistemas que produzem água ultrapura em níveis consistentemente baixos de TOC para aplicações analít...

Tacta® mechanical pipette

Pipeta mecânica Tacta®

Tacta® é a pipeta mais confortável que você vai segurar e foi projetada para resistir a produtos químicos e para fácil limpeza.

Pipette Tips

Dicas Optifit

As pontas Optifit garantem um encaixe perfeito e vedação estanque em pipetas Sartorius para máxima precisão de pipetagem e reprodutibilidade.

Minisart Filter

Minisart® @filter

As membranas certas para filtrar amostras com propriedades especiais ou baixos volumes. Se você precisar filtrar amostras de HPLC que tenham proprieda...

Filter Paper

Filtro de papel

Os papéis de filtro de alta qualidade são indispensáveis para o trabalho de rotina em aplicações laboratoriais e industriais. Escolha entre uma gama c...

Plataformas Octet®

Os sistemas Octet® fornecem aplicativos sem rótulo para análise de interação biomolecular em uma plataforma.

Safe-Cone Filters

Filtro Safe-Cone

Prolongue a vida útil da pipeta e proteja os componentes internos com filtros Safe-Cone substituíveis que evitam que os fluidos entrem na pipeta.

Título ausente (um fornecido já foi usado em cosméticos)

Para minimizar os riscos de contaminação com seus produtos químicos a granel, você precisa saber quais microorganismos estão à espreita em sua água, produção, linhas de enchimento antes de embalar e transportar. A introdução de micróbios em qualquer estágio do processo pode causar mudanças na viscosidade, por exemplo, bem como oxidação e degradação, levando a produtos químicos a granel de baixa qualidade que podem ser instáveis, prejudiciais ou ineficazes em aplicações específicas.


Aplicações para testes microbiológicos

Testando sua água para a existência de micróbios

Micróbios na água do processo podem contaminar os produtos químicos a granel, tornando-os instáveis, corrosivos ou diminuindo o desempenho. Para monitorar sua água de processo, você deve realizar testes regulares de água e descontaminar seus sistemas de água se altos níveis de micróbios estiverem presentes.

O que testar:

  • Contagem total de micróbios aeróbicos (bactérias e fungos)
  • Bactérias indutoras de corrosão

Com sistemas de filtração por membrana em conformidade com os regulamentos, bem como tecnologias de biosensores sem meio de cultura e sem rótulo, oferecemos detecção segura e eficiente de microrganismos em sua água de processo. Isso permite gerar resultados precisos e reproduzíveis e ajudá-lo a atender aos padrões da indústria com testes de biocarga de seus produtos químicos a granel.

Ferramentas para filtração por membrana

Microsart® Manifold

O teste de bioburden é usado para medir os níveis de contaminação microbiana em uma amostra. A contaminação microbiana pode causar resultados incorretos, fluxos de trabalho improdutivos e, por fim, resultar em baixa qualidade e estabilidade do produto. Portanto, os laboratórios de controle de qualidade precisam alcançar a detecção e quantificação precisas de microrganismos em amostras líquidas (como as de sistemas de água).

O Manifold Microsart® é um instrumento para filtração por membrana que fornece resultados confiáveis e reprodutíveis. Este produto permite que o consumidor selecione os manifolds corretos para atender às necessidades de fluxos de trabalho de testes microbiológicos individuais. Por exemplo, funis / unidades de filtração reutilizáveis ou de uso único e coletores de vários tamanhos.

Os benefícios adicionais incluem:

  • 100% aço inoxidável para fácil limpeza, autoclavabilidade total sem desmontagem
  • Altura baixa para trabalho ergonômico em fluxo laminar
  • Adaptadores de conexão rápida para montagem rápida de tubos e manifolds

Explore mais

Sistemas Octet® para detecção de patógenos bacterianos e endotoxinas

Os instrumentos Octet® de alto rendimento fornecem uma plataforma simples, rápida e sensível para a detecção de E. coli e outros contaminantes bacterianos sem rótulos. O projeto do sensor livre de fluidos o torna altamente adequado para detecção em tempo real de patógenos e outros contaminantes no local. Além disso, o instrumento Sartorius BLItz é uma versão miniaturizada do Octet®, permitindo fácil portabilidade da tecnologia.

Explore mais

Produtos relacionados

Microsart® @filter

Microsart® @filter

Perfeito para testes de Bioburden de água para produção e água altamente purificada na indústria de cosméticos e cuidados pessoais. Adapte a unidade d...

Microsart® @media

Microsart® @Media

Microsart® @Media são pratos pré-preenchidos com diferentes tipos de meio ágar, estéril embalados e prontos para uso. Junto com as unidades Microsart®...

Microsart®  e.jet pump

A bomba de transferência de líquido se conecta ao Microsart® Manifold como fonte de vácuo para enumeração microbiana ou análise de partículas por filt...

Octet biosensors

Biossensores Octet® Label-Free

Revestido com uma matriz biocompatível patenteada que é uniforme e não desnaturante com ligação não específica mínima.

Teste de toxicidade

As endotoxinas bacterianas são lipopolissacarídeos (LPS) na parede externa das bactérias gram-negativas. Você precisa testar as endotoxinas em sua água de processo e removê-las de seus sistemas de água se houver níveis elevados ou elas podem contaminar seus produtos químicos a granel.

O que testar:

  • Níveis de endotoxina com um ensaio LAL (Limulus Amebocyte Lysate)
  • Teste de endotoxinas sem animais com um ensaio de fator C recombinante (rFC)

Níveis de endotoxina com um ensaio LAL (Limulus Amebocyte Lysate) Teste de endotoxinas sem animais com um ensaio de fator C recombinante (rFC)

Limites microbianos

A contaminação microbiana pode estar presente nas matérias-primas ou pode ser introduzida na produção de produtos químicos a granel. Embora os micróbios estejam freqüentemente presentes em baixo número na maioria dos produtos químicos a granel, se houver água nos combustíveis, por exemplo, isso pode levar a uma contaminação microbiana grave. Isso pode causar esteiras biocidas e lamas que produzem ácidos orgânicos potencialmente destrutivos. Esse tipo de contaminação pode abalar a confiança do cliente em sua marca e pode ter um impacto financeiro em sua empresa. Não se espera que seus produtos químicos a granel sejam livres de micróbios, mas devem conter baixos níveis de produtos potencialmente prejudiciais.

O que testar:

  • Contagem total de micróbios aeróbicos (bactérias e fungos)
  • Bactéria indutora de corrosão

Ao aderir a um plano de amostragem regular com controles em processo ao longo de toda a cadeia de produção, desde as matérias-primas até os produtos químicos acabados, você pode detectar facilmente micróbios indesejados. Temos produtos duráveis, incluindo filtros de membrana testados pela ASTM que podem ajudar a detectar microorganismos em produtos petroquímicos, como gasolina e combustível de aviação. Também fornecemos tecnologias de biossensores sem meio de cultivo celular e sem rótulo para detecção eficiente e precisa de microrganismos potencialmente prejudiciais para ajudá-lo a atender aos padrões da indústria com seus testes de limites microbianos.

Ferramentas para teste de limites microbianos

Microsart® @filter

O teste de limite microbiano é projetado para investigar a quantidade e identificação de microorganismos presentes em matérias-primas, amostras em processo e produtos acabados. Esses testes são necessários para confirmar a segurança de um produto ou amostra, especificamente se os limites quantitativos de certos microrganismos forem excedidos, por exemplo, Escherichia coli, Staphylococcus aureus ou Salmonella.

O Microsart® @filter combina um funil, uma base de filtro e um filtro de membrana em grade em uma unidade. Esta unidade de filtro pode detectar microorganismos em matérias-primas, amostras em processo e produtos finais em várias indústrias, incluindo farmacêutica, cosmética e de cuidados pessoais. De acordo com USP <61>, a filtração por membrana é um método viável para a detecção de microorganismos em sua amostra.

Os principais benefícios incluem:

  • Dispositivos de filtração estéril prontos para usar
  • Resultados confiáveis, pois nenhum líquido permanece após a filtração
  • O material do funil transparente permite que o processo de filtração seja visível

Explore mais

Sistemas Octet® em formulações e estudos de agregação

As plataformas Octet® oferecem a capacidade de vários aplicativos em um sistema. Ele permite estudos críticos de estabilidade funcional, onde a presença de agregação pode ser monitorada em conjunto com a análise de ligação mais tradicional, como ligação de destino, potencialmente poupando alguns usuários da necessidade de várias tecnologias.

Explore mais

Produtos relacionados

Microsart® @media

Microsart® @Media

Microsart® @Media são pratos pré-preenchidos com diferentes tipos de meio ágar, estéril embalados e prontos para uso. Junto com as unidades Microsart®...

Microsart® Manifold

Microsart® Manifolds

Facilite sua filtragem microbiológica em matérias-primas, amostras em processo e produtos acabados na indústria de cuidados pessoais ou cosméticos com...

Microsart®  e.jet pump

A bomba de transferência de líquido se conecta ao Microsart® Manifold como fonte de vácuo para enumeração microbiana ou análise de partículas por filt...

Octet biosensors

Biossensores Octet® Label-Free

Revestido com uma matriz biocompatível patenteada que é uniforme e não desnaturante com ligação não específica mínima.

Bottle Top Dispensers

Proline e Proline Plus

Os dispensadores para frascos oferecem conveniência para o laboratório, por exemplo, para umedecer previamente almofadas nutritivas usadas no controle...

Análise de dados para o sucesso na fabricação e P&D

A análise de dados permite que você mantenha controle total sobre seus processos, desde a matéria-prima até o produto acabado. Acelere e torne sua análise de entrada de mercadorias ainda mais precisa com análise de dados multivariada (MVDA) para encontrar materiais abaixo do padrão ou adulterados logo no início. Com as informações obtidas, você também pode ajustar as etapas de produção para acomodar pequenas variações nas propriedades dos materiais. O controle do processo em tempo real com base em modelos criados com MVDA permitirá que você detecte e corrija desvios do processo de produção ideal antes mesmo que qualquer operador perceba que algo está errado e evite transtornos e lotes perdidos.

O desenvolvimento de novos produtos acarreta vários riscos, além de encontrar o produto certo que os consumidores esperam ou favorecem, a velocidade de lançamento no mercado e o custo também devem ser considerados. A análise de dados ajuda a encontrar a receita certa, otimizada para todos esses fatores, também fornecendo os melhores compromissos em caso de objetivos conflitantes. Além disso, vai ajudá-lo a aumentar a escala de sua produção, do laboratório via piloto à escala de produção total, minimizando interrupções e problemas de qualidade causados ​​por mudanças nos volumes e outros parâmetros.

Em resumo, fornecemos software analítico com atualizações regulares que ajudam você a analisar de forma precisa e rápida grandes conjuntos de dados de sua produção e testes de laboratório analítico, garantindo que seus cosméticos e ingredientes de cuidados pessoais e produtos finais sejam estáveis, seguros e eficazes, bem como em conformidade com os padrões regulamentares exigidos para cosméticos e produtos de higiene pessoal.

Soluções Sartorius para análise de dados

Desenvolvimento de formulações complexas

Quando se trata de avaliar as propriedades químicas de um processo de formulação, a análise de dados agiliza o processo. O software MODDE® Design of Experiments (DOE) permite que você selecione os ingredientes mais influentes para uma nova formulação e se concentre neles no desenvolvimento do produto. Isso permite que você preveja as propriedades de formulações não testadas com base nas propriedades testadas, reduzindo o número de experimentos que você precisa fazer para encontrar o produto mais promissor para seus propósitos, economizando tempo e dinheiro.

Leia mais

Optimizing Sensitive Production Processes 

O software SIMCA® Multivariate Data Analysis fornece uma caixa de ferramentas abrangente para mineração de dados, análise multivariada de dados (MVDA) e modelagem de processos complexos. Você e sua equipe podem investigar fontes de variabilidade e ajustar processos para maximizar a sustentabilidade, mantendo a qualidade. reduzindo o desperdício e aumentando os rendimentos.

Leia mais

Processos de monitoramento em tempo real

O monitoramento do processo em lote em tempo real é uma das maneiras mais eficazes de garantir que seus processos atinjam o desempenho ideal e atendam aos atributos críticos de qualidade. Com SIMCA®-online você pode facilmente visualizar e interpretar o comportamento de todos os seus processos em um relance, dando a você inteligência de processo para maximizar a produtividade e melhorar a qualidade do produto.

Leia mais

Webinars em destaque

Uma introdução ao design de mistura

Analisando dados do processo em lote: um guia passo a passo

Melhore a confiança e o controle do seu processo de fabricação

Recursos

Sartocool® PS For the best taste in cold-filtered beer

PDF | 216,7 KB

Flyer: Our Unique Solutions for the Food and Beverage Industry 

PDF | 1,5 MB
Contate um especialista

Serviço de suporte

Pico de desempenho

Para garantir que seus produtos químicos a granel tenham a qualidade exigida e estejam em conformidade com os padrões da indústria, você precisa produzir resultados de teste precisos com frequência ao trabalhar em ambientes desafiadores. Para fazer isso, seu equipamento de laboratório deve ser resistente, fácil de limpar e ter o melhor desempenho dia após dia e, no máximo, ano após ano. O tempo de inatividade é caro. Manutenção regular, calibração e atualizações de software irão garantir a longevidade do seu equipamento e mantê-lo em perfeitas condições.

Quando você precisar de nós

Oferecemos uma rede global de serviço e suporte, com especialistas e cientistas treinados para ajudá-lo. Podemos ajudá-lo com serviço e calibração credenciados ou com questões técnicas, atualizações de software e reparos como e quando você precisar deles. Com experiência direta do fabricante e técnicos de serviço especialmente treinados, estamos ao seu lado para ajudá-lo a cumprir as regulamentações, estar pronto para a próxima auditoria ou minimizar o tempo de inatividade para que você possa se concentrar em suas pesquisas e testes para produzir seus produtos químicos a granel como custo com a maior eficiência possível.

Saiba mais

Publicações em destaque

Cubis application guide

Sartorius Cubis® Premium Balances

Aplicações de pesagem laboratorial nas áreas de Engenharia Química, Biofarma, Farma e Ciências Biomédicas.

Manifolds Microsart® - adaptáveis às suas necessidades

Recursos

Ultrapure water for HPLC analysis application note
Application Note

Ultrapure Water for HPLC Analysis - The Role of Ultrapure Water

HPLC is an analytical procedure for separation, identification and quantification of substances using liquid chromatography.

Cubis application guide

Sartorius Cubis® Premium Balances

Aplicações de pesagem laboratorial nas áreas de Engenharia Química, Biofarma, Farma e Ciências Biomédicas.

Weighing Applications in the Fields of Biopharma, Pharma, Biomedical Sciences and Chemical Engineering

Sartorius Cubis® II Premium Balances

Weighing Applications in the Fields of Chemical Engineering With Sartorius Cubis® II Premium Balances

Application Note

Improving Accuracy in Serial Dilutions Using the Electronic Pipette

Do you feel like an expert in pipetting? Read how using an electronic pipette can further reduce your results variation.

Cubis® II Lost on Drying Application Highlight cover
Application Note

Cubis® II Loss on Drying

For Determining Dry Weight of Tablets, Capsules, or Bulky Material according to USP or PhEur Loss

Effects of Static Electricity on Analytical Weighing
Article

Effects of Static Electricity on Analytical Weighing

Powerful and space saving tips on eliminating static electricity during the analytical weighing process.

poster thumbnail
Poster

Pipette Cleaning, Decontamination, and Maintenance

Read this poster on how to quickly and properly clean your pipette to maintain its performance and ensure its longevity

Request a Quote, Demo, or More Information

What other areas are you interested in? (select all that apply)

Request More Information

Explore Sartorius

icon-fermentation-bioreactors

Fabricação biofarmacêutica

Explore mais
icon-scientist

Pesquisa de ciências biológicas

Explore mais
icon-testing

Controle de qualidade e testes

Explore mais