Novas balanças de laboratório Entris® II
O melhor valor em sua classe para tarefas básicas de pesagem
Cada balança Sartorius oferece qualidade, valor e consistência - não importa o que você esteja pesando. A nova balança Entris® II é sempre a escolha certa. Oferecendo valor incomparável e apoiado por quase 150 anos de experiência em engenharia alemã, a Entris® II vem em duas linhas de produtos, para que você possa encontrar a balança que atenda às suas necessidades específicas de pesagem.
Veja a Entris®️ II em ação com vídeos demonstrativos
Quer você precise realizar procedimentos comuns de pesagem ou executar aplicações de laboratório dedicadas, o Entris®️ II lhe dará o melhor de ambos. Ele fornece 12 aplicativos integrados como recursos padrão. Eles fornecem aplicativos integrados com GLP | Impressão e saída de dados em conformidade com GMP.
NOVA: Linha Entris® II Advanced
Nossa linha Entris® II Advanced oferece valor adicional ao portfólio Entris® II, com mais de 38 modelos que oferecem benefícios como suporte em tempo real, sistemas de proteção integrados, CalAuditTrail, um display gráfico touch e 13 programas de aplicativos integrados.
Linha Entris® II Essential
Nossa linha Entris® II Essential é a única balança em sua classe que oferece isoCAL, tecnologia de toque LED e 12 aplicativos integrados a um preço acessível.
Com mais de 40 modelos para escolher, você certamente encontrará um modelo que atenda às suas necessidades básicas de pesagem.
Qualidade, valor e consistência
Por que escolher a Entris® II?
- Resultados altamente precisos ano após ano - garantidos pela tecnologia de célula de pesagem Monolítica inventada pela Sartorius
- Tempo de estabilização mais rápido em sua classe - usando sensores de pesagem de última geração
- Melhor repetibilidade - com prato de pesagem retangular
- Proteção contra sobrecarga - design robusto pesa até uma quantidade pré-definida
- Confiabilidade garantida - com o autoteste “@start”
- Alta resistência química - garantida por peças feitas de polibutileno tereftalato (PBT), aço inoxidável e vidro
- Impede a contaminação cruzada - com design de limpeza fácil e peças fáceis de remover
- Melhor repetibilidade - com prato de pesagem retangular
- Proteção contra sobrecarga - design robusto pesa até uma quantidade pré-definida
- Confiabilidade garantida - com o autoteste “@start”
- Minimize erros de pesagem causados por amostras eletrostáticas - usando vidro especialmente revestido
Obtenha recursos adicionais com a NOVA linha avançada
- Simplifica o nivelamento da balança
- O sensor de nível eletrônico interno monitora continuamente o nivelamento adequado
- Mensagem de alarme quando não está nivelado
- Orientação interativa do usuário
- Aumenta a confiabilidade dos resultados de pesagem
- 3 níveis configuráveis para determinar dados de pesagem válidos
- Garante que apenas dados válidos sejam transferidos para dispositivos externos
- Fornece documentação sem lacunas
- Documentação automática de processos de calibração e nivelamento
- Carimbo de data e hora
- Usabilidade ainda mais fácil com display gráfico touch
Inovações na classe de pesagem
Aplicações universais
Garantia preparada para o futuro
O modelo certo para cada tarefa
Nossa linha Entris® II Essential oferece uma variedade de 40 modelos (o maior portfólio em sua classe), enquanto nossa linha Entris® II Advanced oferece 38 modelos adicionais. Dependendo do modelo que você escolher, sua faixa de pesagem pode começar tão baixa quanto 60 g e ir até 12.200 g, com uma legibilidade de 0,1 mg a 1 g.
12 Aplicativos integrados compatíveis com GLP | GMP em Impressão | Saída de dados
Exemplo: pesagem, dosagem, contagem, mistura, estatísticas e muito mais, além de pesagem sob o piso para amostras maiores