Filtros de membrana Sartorius, uma membrana para quase todas as necessidades
Nossas membranas e uso (s) recomendado (s):
- CN: Nitrocelulose - Blotting de proteínas ou DNA
- CN (MCE): Nitrato de Celulose (Misto de Éster de Celulose) - Retenção de Partículas e Captura de Células em soluções aquosas ou ar
- CA: Acetato de Celulose - Retenção e Remoção de Partículas para Soluções Aquosas ou Ar
- RC: Celulose regenerada - Remoção de partículas para solventes ou soluções aquosas
- PES: Polietersulfona - Filtrar meio aquoso ou solvente Soluções e misturas farmacêuticas
- PA: Poliamida - Remoção de Partículas para Solventes
- PTFE: Politetra-fluoroetileno para solventes e gases - Remoção de Partículas
- PC-TEM: Membranas gravadas em trilha de policarbonato - Análise de partículas em solventes ou soluções aquosas ou meios
Membranas de nitrato de celulose (CN), a que começou tudo!
Filtros de membrana de nitrato de celulose da Sartorius, um para quase todas as necessidades.
Os filtros de membrana de nitrato de celulose ou éster de celulose misto são indicados para muitas aplicações laboratoriais gerais, onde uma membrana com uma alta adsorção não específica é adequada. São hidrofílicos, apresentam caudais elevados graças à sua estrutura simétrica e são compatíveis com soluções aquosas (pH 4 a 8), hidrocarbonetos e vários outros solventes orgânicos. As membranas de nitrato de celulose estão disponíveis em diferentes tamanhos de poros de 0,2 μm a 8 μm.
- Hidrofílico
- Altas taxas de fluxo
- Solvente aquoso e orgânico compatível
- Para retenção de partículas e captura de células em soluções aquosas ou ar
- Disponível em vários diâmetros e tamanhos de poros
Polietersulfona! Perfeito para clarificação de soluções aquosas
Filtros de membrana de polietersulfona (PES), uma solução de filtro quase perfeita
Os filtros de membrana de polietersulfona (PES) são hidrofílicos, com alta taxa de fluxo e membranas adsortivas de baixa proteína não específicas. Essas propriedades os tornam excelentes para a filtração de soluções aquosas, bem como de vários solventes e soluções farmacêuticas. Disponível em tamanhos de poros de 0,1 um a 0,45 um e vários diâmetros, a Sartorius tem a certeza de ter filtros de membrana de polietersulfona (PES) para quase todas as suas necessidades.
- Adequado para aquosos e solventes
- Esterilização por autoclavagem
- Resistente quimicamente em uma ampla escala de pH (1-14)
- Extratíveis muito baixos
- Vários tamanhos e diâmetros de poros disponíveis
Excelente para a remoção de partículas de solventes!
Filtros de membrana de Celulose Regenerada da Sartorius (RC), a regeneração nunca funcionou tão bem!
Membranas de celulose regenerada são membranas de adsorção muito baixa que também são hidrofílicas, resistentes a solventes (pH 3-12) e, portanto, perfeitamente adequadas para a remoção de partículas de solventes. A membrana é assimétrica e reforçada com celulose não tecida, tornando-os muito duráveis. Eles estão disponíveis em dois tamanhos de poros: 0,45 μm e 0,2 μm e vários diâmetros, tornando fácil refinar o filtro de celulose regenerada para quase todas as necessidades.
- Solvente e resistente ao pH
- Taxas de fluxo rápidas
- Disponível em dois tamanhos de poros e vários diâmetros
Resistente quimicamente a soluções alcalinas e solventes orgânicos para essas necessidades especiais
Filtros de membrana de poliamida (PA), da Sartorius
Os filtros de membrana de poliamida são hidrofílicos e quimicamente resistentes a soluções alcalinas e solventes orgânicos. Portanto, são recomendados para a remoção de partículas de soluções aquosas e solventes para determinação analítica, como HPLC. Eles também são adequados para a filtração estéril desses líquidos, bem como para aplicações onde uma membrana com uma adsorção não específica relativamente alta é aceitável. Disponível em dois tamanhos de poro apenas, mas com diâmetros múltiplos, os filtros PA da Sartorius atenderão a essa necessidade especial todas as vezes.
- Resistente quimicamente a soluções alcalinas
- Super para preparações de HPLC
- Hidrofílico e adequado para filtração estéril de solventes orgânicos
- Disponível em tamanhos de poro de 0,2 μm e 0,45 μm e vários diâmetros
Não se molhe, vingue-se! Com membranas de PTFE 100% hidrofóbicas
Filtros de membrana Sartorius Hydrophobic PTFE (politetra-fluoretileno), quando matéria seca
As membranas hidrofóbicas de PTFE (politetra-fluoretileno) são permanentemente hidrofóbicas. A principal aplicação desses filtros de membrana é a filtração de ar, gases ou produtos químicos. Ao contrário de outros tipos de filtro (hidrofílico), eles não são umedecidos pela umidade do ar, permitindo também a passagem livre de ar em baixas pressões diferenciais. Os filtros de membrana PTFE possuem uma excelente compatibilidade química (pH 1 a 14), pelo que também são utilizados para a filtração de solventes e ácidos, aos quais outros tipos de filtros não são resistentes. Além disso, eles também podem ser usados para filtrar soluções aquosas, mas devido às suas características hidrofóbicas, eles devem ser pré-umedecidos com etanol ou metanol antes da filtração das soluções de meio aquoso. Disponível em vários tamanhos e diâmetros de poros, temos a certeza de ter uma membrana PTFE para quase todas as suas necessidades.
- Hidrofóbico, mas molhável; excelente compatibilidade química
- Perfeito para filtrar ar, gases ou produtos químicos diretamente
- Pode ser usado para soluções aquosas também, uma vez umedecido
- Disponível em vários tamanhos e diâmetros de poros
Tecnologia Track-etch, a última palavra em análise de partículas!
Membranas gravadas em pista de policarbonato Sartorius (PC-TEM)
As membranas de policarbonato Track-Etched (PC-TEM) são membranas exclusivamente estruturadas, projetadas para usos principalmente especializados, onde suas propriedades exclusivas podem ser exploradas. Essas membranas de policarbonato hidrofílico branco e track-etch são fabricadas com filme de policarbonato de alta qualidade usando tecnologia track-etch. O ataque ácido permite que a estrutura dos poros capilares seja uniforme e precisa, formando uma membrana com uma distribuição estreita do tamanho dos poros. Portanto, eles são excelentes para análise e retenção de partículas precisas. Além disso, tornar-se quase claro com membranas molhadas e gravadas em trilha, como as membranas de policarbonato gravada em trilha (PC-TEM) da Sartorius, oferecem ao usuário vantagens de desempenho distintas quando a captura de superfície excelente e alta visibilidade da amostra são necessárias. Assim, as aplicações incluem análise de partículas inertes, mas também microscopia de epifluorescência, clarificação de fluidos, citologia, biologia celular, bioensaios, microbiologia da água e análise ambiental devido às suas excelentes características ópticas quando úmidas.
- Membranas especializadas com tecnologia track-etched
- Tamanhos de poros altamente precisos
- Excelente visibilidade ótica
- Disponível em dois tamanhos de poro e vários diâmetros Saber mais