Microfibra de vidro e quartzo

Filtros de microfibra de vidro Sartorius 100% quartzo e borosilicato

Escolhas 100% claras para as necessidades de filtragem exigentes

Filtros de microfibra de vidro e quartzo são altamente versáteis, de fluxo rápido, filtros projetados para uma série de usos exclusivos que exigem as propriedades dessas matrizes altamente especializadas, mas também podem ser usados em situações cotidianas para desempenho máximo. 100% Escolhas claras para necessidades de filtragem exigentes

Filtragem rápida em todas as situações

Devido à sua natureza forte, fibrosa e não obstrutiva, os filtros de fibra de vidro são excelentes pré-filtros para uma ampla variedade de fluxos de trabalho de filtração, desde a filtração básica de líquido até a filtração altamente especializada de gás e ar. Essas mesmas propriedades tornam os filtros de fibra de vidro excelentes como filtros diretos também para a clarificação de tampões, soluções de reagentes e proteínas, bem como gravimétricos, monitoramento do ar e análise de efluentes. Suas construções de 100% borosilicato dão aos filtros de fibra de vidro uma aparência altamente pura e extremamente branca e é a razão pela qual esses filtros continuam a funcionar por longos períodos sem perda de desempenho em comparação com os filtros de celulose padrão, por exemplo, que demonstram um declínio no desempenho de filtração como a carga de filtragem aumenta.

Os filtros de fibra de quartzo são feitos de um material de microfibra de quartzo cristalino especializado e representam o auge da tecnologia de quartzo. Os filtros de quartzo da Sartorius são 100% cristal de quartzo sem qualquer adição de microfibras de vidro ou agentes de ligação, tornando-os muito resistentes ao calor e altamente puros. Além disso, os filtros de quartzo, grau Q3400, são temperados para remover toda a água quimicamente combinada e para dar aos filtros excelente peso e estabilidade dimensional. Esses filtros altamente especializados são especialmente adequados para situações exigentes onde apenas a mais alta pureza, mas grande durabilidade e retenção são necessárias, como no monitoramento de emissões em temperaturas de até 900 ° ou outras altas temperaturas, situações altamente corrosivas.

Assim, para uma filtragem rápida e suave em situações difíceis, quente, frio, úmido ou seco, escolha sempre filtros de vidro ou microfibra de quartzo Sartorius

  • Excelentes taxas de fluxo que não obstruem como os filtros de membrana
  • Feito para situações de filtração difíceis, com construção cristalina de vidro 100% borosilicato ou quartzo
  • Fez excelentes filtros diretos ou pré-filtros para fluxos de trabalho de filtragem extremos
  • Disponível em vários graus e diâmetros abrangendo quase todas as necessidades de equipamentos de filtragem

Filtre a 500 ° C ou até 550 ° C, com um filtro biologicamente inerte e quimicamente resistente, com facilidade!

Escolha Sartorius, sem aglutinante, filtros de microfibra de vidro!

  • 100% de pureza de vidro de borosilicato
  • Taxas de fluxo rápidas
  • Alta capacidade de carga
  • Excelente retenção de partículas muito finas
  • Adequado para análises analíticas e gravimétricas e também como pré-filtros

Saiba mais

Filtro de microfibra de vidro 100% borosilicato que ainda se liga a temperaturas do ar ou líquido de até 180 ° C!

Filtros de microfibra de vidro Sartorius com aglutinante, feitos para trabalhos difíceis, quentes, úmidos ou secos!

  • 100% de pureza de vidro de borosilicato
  • Mecânica e quimicamente estável
  • Escolha ligantes hidrofóbicos ou hidrofílicos
  • Adequado para monitorar ar e gás ou como um pré-filtro

Saiba mais

Filtros Sartorius 100% de microfibra de quartzo

Filtros Sartorius 100% de microfibra de quartzo

  • Feito de material de quartzo de alta pureza 100%
  • Versão temperada disponível para manter a resistência e estabilidade dimensional
  • Apoiado pela lendária qualidade do produto
  • Sartorius e garantia de qualidade
  • O único filtro para situações exigentes de calor extremo e de alta pureza

Learn more

Solicitar mais informações

Como podemos ajudá-lo?

Conheça Sartorius

scientist in the lab with Sartorius pipettes

Sobre Sartorius

Sartorius Single-Use Bioreactors and Single-Use Platform

Aplicações

Treinamento