Família de papéis de filtro da Sartorius para o laboratório e a indústria

Mais de 100 graus diferentes de filtro e papel técnico e placas para quase todas as suas necessidades!

Os papéis de filtro de alta qualidade são indispensáveis para o trabalho de rotina em aplicações laboratoriais e industriais. A Sartorius tem o orgulho de oferecer uma linha completa de mais de 100 graus individuais de filtros e papéis técnicos ou placas, todos fabricados de acordo com nossos padrões exigentes e projetados para resolver todos os seus desafios de filtração.

  • Papéis de filtro quantitativos e qualitativos para quase todas as necessidades
  • Papéis e cartões técnicos para uma variedade de especialidades
  • Fabricado de acordo com os padrões de gestão ambiental ISO 9001 e ISO 14001
  • Consistência comprovada do produto e com muitos personalizáveis para requisitos exatos dos clientes

Papéis de filtro sem cinzas para análises quantitativas e gravimétricas

Papéis de filtro quantitativo sem cinzas da Sartorius: O ponto colorido marca o ponto!

A Sartorius oferece um grande portfólio de filtros de fibra de linter 100% algodão, livres de cinzas (teor de cinzas <0,01%), projetados especialmente para análises quantitativas e gravimétricas. Além disso, como a Sartorius tem tudo a ver com o uso da ciência para criar soluções, oferecemos esses filtros livres de cinzas com uma variedade de espessuras, com características e taxas de fluxo de poros largos e rápidos a estreitos, e taxas lentas - cada um projetado exclusivamente para resolver um determinado desafio de filtragem.

  • Feito de linters 100% algodão, 7 graus diferentes para quase todas as necessidades
  • Sem cinzas (teor de cinzas <0,01%)
  • Construção reforçada com umidade e caixa codificada por cores para fácil seleção
  • Vários diâmetros, espessuras, retenções de partículas e taxas de filtração
  • Fornecido em folhas, discos, bem como formatos dobrados

Saiba mais

Papéis de filtro qualitativo

Quando a qualidade realmente importa!

Essas classes de papel são especialmente projetadas para fins analíticos e análises de rotina. Os papéis de filtro qualitativo estão disponíveis para uma ampla gama de diferentes necessidades e aplicações. Como nossos outros papéis de filtro, os papéis de filtro de alta qualidade da Sartorius estão disponíveis em vários diâmetros, espessuras e taxas de filtração e fornecidos em discos, folhas ou papéis de filtro dobrados - tão individuais quanto suas necessidades.

  • Grande variedade de diferentes tipos de papel
  • Baixo teor de cinzas (0,06 - 0,15%)
  • Vários diâmetros, espessuras, retenções de partículas e taxas de filtração
  • Fornecido em folhas, discos, bem como formatos dobrados

Saiba mais sobre papéis de filtro reforçados com umidade

Saiba mais sobre papéis de filtro de alta pureza

Saiba mais sobre papéis de filtro suave

Saiba mais sobre papéis de filtro crêped

Papéis para Absorção de Líquidos

Mantenha suas amostras de líquidos sob controle!

Sempre que um líquido deve ser capturado, a Sartorius oferece uma grande variedade de tipos de papel para garantir os melhores resultados. Os papéis de filtro para absorção são usados não apenas para aplicações gerais de absorção, mas também para manchas, cromatografia, testes de germinação de sementes ou mesmo proteção de superfícies.

  • Múltiplas dimensões, espessuras, retenções de partículas e cores
  • Fornecido em rolos, folhas, discos, bem como formatos plissados

Saiba mais sobre papéis de proteção de superfície

Saiba mais sobre papéis de cromatografia de borrão

Saiba mais sobre os papéis de teste de germinação de sementes

Artigos Especiais

Tarefas especiais requerem papéis especiais!

Os papéis de filtro especiais da Sartorius compreendem soluções para separação de amostras líquidas com fase hidrofóbica e hidrofílica ou clarificação de suspensões com partículas muito grossas ou uma alta carga de partículas mais finas.

  • Seleção de diferentes tipos de papel
  • Múltiplas dimensões e retenções de partículas
  • Fornecido em folhas, discos, bem como formatos dobrados

Saiba mais sobre papéis de filtro de terra diatomácea

Saiba mais sobre

Saiba mais sobre papéis separadores de fase

Solicitar mais informações

Como podemos ajudá-lo?

Conheça Sartorius

scientist in the lab with Sartorius pipettes

Sobre Sartorius

Sartorius Single-Use Bioreactors and Single-Use Platform

Aplicações

Treinamento