Sistemas  Octet® BLI Label-Free  para análise de interações biomoleculares

Economia de tempo e custo sem precedentes para ensaios de afinidade, cinética e concentração

Os sistemas Octet® permitem análises em tempo real, sem rótulos, para determinação de afinidade, cinética e quantificação de anticorpo / proteína. Com base na interferometria de bio-camada (BLI), esta plataforma de instrumento livre de fluidos oferece uma série de vantagens sobre as técnicas tradicionais sem rótulo (label-free), como ressonância de plasma de superfície (SPR).

  • Maior rendimento - a quantificação da proteína pode ser concluída em apenas dois minutos e até 96 amostras podem ser processadas simultaneamente no biossensor Octet® HTX.
  • Compatibilidade de amostra mais ampla - Os analitos podem ser medidos em misturas não purificadas, como lisados de células ou sobrenadantes de hibridoma. Os sistemas Octet® toleram glicerol e até 10% de DMSO.
  • Menor custo total de propriedade - nenhum módulo de fluídica obstrui ou causa tempo de inatividade enquanto espera por substituições.

Descubra a tecnologia de interferometria biolicamada (BLI)

Octet® R Series

Acelere sua pesquisa com uma plataforma de análise de proteínas sem rótulos e atualizável

Sistema de 2 canais: Octet® R2

Cresce com suas necessidades de caracterização de biomoléculas

Sistema de 4 canais: Octet® R4

O equilíbrio perfeito entre custo e rendimento com margem de manobra dada

Sistema de 8 canais: Octet® R8

Flexibilidade e versatilidade incomparáveis na análise de proteínas

Octet® RED384 e HTX

Taxa de transferência sem precedentes para aplicativos da indústria

Octet HTX

Sistema Octet® de ultra rendimento de 96 canais: Octet® HTX

Monitora até 96 biossensores simultaneamente, permitindo a detecção sem rótulo para quantificação de proteínas e caracterização cinética em velocidade...

Octet RED384

Sistema de Octet de alta capacidade de 16 canais: octeto RED384

O instrumento Octet RED384 de 16 canais oferece desempenho analítico semelhante ao sistema Octet RED96 de 8 canais, mas com níveis mais altos de rendi...

BLitz – Ensaios sem etiqueta em uma gota

BLItz System

Sistema de ensaio pessoal BLItz

Ensaios sem etiqueta em uma gota

Contate nossos especialistas

Soluções Sartorius para sistemas de detecção sem etiqueta

Octet HTX
Analisar amostras na matriz bruta

Use os sistemas Octet sem fluidos com placas de amostra de 96 e / ou 384 poços e os biossensores prontos para uso para flexibilidade nos tipos de amostra; de grandes produtos biológicos a pequenas moléculas, purificadas ou em forma bruta.

Métodos de transferência para QC e fabricação com confiança

Desenvolver e validar rapidamente métodos de octeto para a liberação de lote de ligação, quantificação e ensaios de impureza.

Recursos em destaque

Label-Free Detection technologies, key considerations and applications cover
eBook

Label-Free Detection Technologies: Key Considerations and Applications

Technologies, Key Considerations, and Applications

Enhanced Efficiency in Lot Release and In-Process Testing of Biologics cover
White Paper

Enhanced Productivity and Labor Efficiency

In Lot Release and In-Process Testing of Biologics in GxP Laboratories

Application Note

MAb Quantitation Protein A HPLC vs Protein A Bio-Layer Interferometry

Rapid, accurate and cost-effective quantitation of monoclonal antibodies (MAbs) is essential for bioprocessing.

app note thumbnail
Application Note

Potency Assay Development Qualification and Validation Strategies

A method for evaluating the binding of an Fc gamma receptor III (FcγR) molecule to the widely characterized NIST mAb.

Solicite mais informações