Explore Semi-Micro balança para laboratório

As balanças semimicro são usadas para pesar pequenas quantidades de amostra na faixa de µg. Para atender aos requisitos de sua aplicação específica, pratos de pesagem, porta-amostras e aplicativos de software especialmente projetados estão disponíveis para simplificar seus processos de pesagem e fluxos de trabalho de laboratório.

Semi-Micro balanças para laboratório Cubis® II:  Balança 100...

Semi-Micro balanças para laboratório Quintix®: 3 produtos

Request a Live, Virtual Lab Balance Demo Today!

Em que outras áreas você está interessado? (selecione tudo que se aplica)

Semi-Micro balança para laboratório

As balanças de laboratório semi-micro vêm com uma legibilidade de 0,01 mg ou 10 µg e uma capacidade máxima de pesagem de até 220 g. Às vezes, as balanças de laboratório semi-micro também são chamadas de balanças analíticas, que têm capacidade de leitura de 0,1 mg. Esses saldos são descritos em detalhes em Balanças para laboratório analítico.

lab balance air draft protection

Proteção contra correntes de ar

Para reduzir as influências ambientais que prejudicam a confiabilidade de seus resultados de pesagem, todas as balanças de microlaboratório são equipadas com uma capela de proteção manual, capela de proteção automática ou capela de proteção sem contato, incluindo função de aprendizagem e iluminação ou com uma capela de proteção de aço inoxidável para pesagem de filtro formulários.

Gerenciamento de temperatura

Para maximizar a eficiência do seu trabalho de laboratório, as balanças de microlaboratório são caracterizadas por um sistema exclusivo de gerenciamento de temperatura ou uma caixa eletrônica separada do módulo de pesagem para garantir condições climáticas estáveis dentro da câmara de pesagem.

Laboratory Weighing Services

Semi-Micro balanças para laboratório

As demandas por dados laboratoriais compatíveis, confiáveis e precisos estão aumentando continuamente em todos os segmentos da indústria. Com nossos serviços certificados e credenciados, oferecemos suporte e manutenção em seu equipamento de pesagem de laboratório durante todo o seu ciclo de vida. Garantimos a longevidade do seu equipamento, reduzimos o tempo de inatividade para limitar as perdas de produção e ajudamos a obter resultados mais rápidos e reproduzíveis de forma constante.

Contate-Nos

Conheça Sartorius

scientist in the lab with Sartorius pipettes

Sobre Sartorius

Sartorius Single-Use Bioreactors and Single-Use Platform

Aplicações

Treinamento