HPLC Sample Prep | Preparação de Padrões
Preparação e documentação automática de padrões de HPLC 100% comparáveis
Para HPLC quantitativo, é essencial que você prepare uma série padrão com concentrações definidas. Como é quase impossível pesar um sólido com tanta precisão que um volume predefinido de solventes possa ser usado, geralmente é necessário fazer um considerável “trabalho manual” para anotar os valores e processar os números.
Isso não é apenas complicado, mas também sujeito a erros e demorado, além de consumir materiais orçados em suas despesas gerais.
Cubis® MSA sistema individual com software Q-App para normas HPLC
O software Q-App personalizado conecta sua balança Cubis® diretamente ao dispensador e, então, calculará com precisão o volume de solvente necessário com base na quantidade de sólido pesado. Com uma precisão de pesagem de até cinco casas decimais e um motor do dispensador com resolução de 48.000 etapas, você pode ter certeza de que o solvente será dispensado automaticamente com a mais alta precisão.
O software Q-App irá guiá-lo passo a passo em todo o seu fluxo de trabalho e documentar digitalmente todo o processo em um registro rastreável e fácil de entender. Parâmetros importantes, como pureza, densidade e temperatura do solvente, serão automaticamente levados em consideração.
Esqueça os atrasos causados pela necessidade de tomar medidas corretivas. Agora você não terá que estar preparado para o inesperado - graças à preparação automatizada e rápida de séries padrão 100% consistentes, incluindo documentação confiável.
Como você configura seu sistema de dosagem?
Você pode configurar o sistema de dosagem de acordo com suas demandas individuais. Você pode escolher entre balanças MSA com diferentes capacidades de pesagem, verificação legal, legibilidade, nivelamento e proteção contra correntes de ar, diferentes opções de dispensação, medidor de densidade, impressora e porta-frascos ou frascos. Use a tabela a seguir para aprender mais sobre os componentes individuais e siga os links para selecionar os produtos certos para você.
A balança Cubis® MSA é o instrumento principal da solução de dosagem. Os seguintes modelos Cubis® MSA são compatíveis com a aplicação de dosagem: 116P, 66P, 66S, 36P e 36S. Para configurar sua balança Cubis® MSA, use o site a seguir.
Os modelos Cubis MSA recomendam para a solução de dosagem:
| Modelo | Capacidade de pesagem (g) | Legibilidade (mg) | Balão de peso (g) * | Frasco de volume recomendado (ml) |
|---|---|---|---|---|
116P | 12|111 | 0,002|0,01 | 6|32 | 2|50 |
66P | 61 | 0,001|0,01 | 23 | 25 |
66S | 12|61 | 0,001 | 6|23 | 2|25 |
36P | 6|31 | 0,001|0,01 | 5|17 | 1|10 |
36S | 31 | 0,001 | 17 | 10 |
* Dimensões e pesos dos frascos de pescoço longo podem variar dependendo do fabricante
O aplicativo de software YAPP16 controla o sistema de dosagem. O software possui banco de dados de solventes, componentes e amostras e orienta o usuário em todo o processo de preparação de padrões simples ou mistos com concentração definida. Saber mais
Para a instalação do YAPP16, é necessário um cartão SD.
O solvente pode ser adicionado usando uma pipeta ou um dispensador eletrônico. Atualmente, três opções diferentes estão disponíveis:
1. Pipetas Picus Eletrônicas
Selecione uma pipeta eletrônica adequada para o seu sistema de dosagem.
2. Dispensador Hamilton Microlab
O dispensador Hamilton Microlab ML600 é um dispensador com base em seringa com um motor de passo eletrônico. A alta precisão torna o dispensador Hamilton o sistema de dispensação automática perfeito. O dispensador Hamilton ML600 está disponível como pacote completo incl. Seringa de 25ml, tubos, adaptadores, frascos e sonda manual. Saber mais
3. Titulador Hirschmann opus
A titulação Hirschmann opus é uma unidade dispensadora automática com um sistema de recirculação de reagente para titulação motorizada diretamente do frasco de reagente. Disponível em três volumes (10 ml, 20 ml e 50 ml).
O medidor de densidade DMA 35 da Anton Paar é um pequeno dispositivo portátil para medir a densidade de solventes em função da temperatura. No YAPP16, a densidade é considerada para calcular o volume de solvente necessário.
A impressora de transferência térmica de laboratório YDP30 é usada para imprimir relatórios e etiquetas. A YDP30 é uma impressora de etiquetas fácil de usar que economiza espaço e que permite documentar os resultados do seu trabalho de forma rápida, clara e sem esforço.
Um cabo serial para conexão à balança Cubis MSA está incluído. Selecione o tipo de papel desejado (papel contínuo autoadesivo 69Y03286 ou papel contínuo padrão 69Y03285) para complementar a impressora.
Dependendo dos frascos ou frascos que você usa para a preparação de padrões, a Sartorius oferece suportes especiais para frascos Cubis como acessório adicional opcional *.
Suporte de frasco ajustável para frascos de tamanhos diferentes
* Observação: o suporte de amostra YSH02 para micro balanças de alta capacidade da Cubis 66S, 66S, 36P, 36S e 116P faz parte do conteúdo de entrega.