Cubis® II — Your Balance, Your Way

The New Generation of Modular Premium Laboratory Balances

For scientists in R&D and analytical laboratories needing the most reliable lab weighing results, the Cubis® II from Sartorius is a completely configurable, high performance portfolio of balance hardware and software that will align with your unique demands and compliance requirements to maximize operational efficiency and experimental outcomes.

All modules of the Cubis® II balance were designed for an intuitive operation, further aided by intelligent diagnostic systems. These design elements guarantee a higher degree of repeatability for different workflows while lowering the probability of human error during measurement.

Download the Cubis® II brochure

Resultados confiáveis

A balança Cubis® II oferece várias vantagens sobre outras balanças de laboratório:

  • Desempenho líder: a balança Cubis® II oferece o melhor desempenho da classe, incluindo alta capacidade e alta legibilidade, independentemente do tipo de amostra
  • Operações sem erros: Garanta um alto nível de confiança e transparência usando a funcionalidade do Cubis® II para avaliar fatores relevantes durante a aquisição de dados.
  • Integridade total de dados de ponta a ponta: Garanta que seus dados sejam confiáveis e não possam ser manipulados com a função de gerenciamento de usuário do Cubis® II e conectividade LIMS.
  • Suporte confiável: Nossa equipe de pesagem de laboratório oferece suporte especializado para ajudar a garantir seu sucesso, mesmo ao fazer solicitações muito específicas e / ou exclusivas.

Modularidade personalizável

  • Milhares de configurações de hardware e software
  • Software adaptável
  • Conectividade perfeita
  • Flexibilidade de longo prazo

Saiba mais

Conformidade Confiante

  • Rastreabilidade Completa
  • Dados prontos para envio
  • Governança através do gerenciamento de usuários
  • Integração de seus SOPs

Saiba mais

Inteligência por Design

  • Aplicativos intuitivos
  • Nivelamento automático motorizado
  • Tecnologia inovadora de Draft Shield
  • Sensor de Gestos
  • Monitoramento do Clima
  • Notificações do Centro de Status

Saiba mais

Encontre o Cubis® II certo e solicite um orçamento

Cubis® II laboratory balance offer fully customizable hardware, software, and connectivity

Balança de alta capacidade Cubis® II

A carga máxima entre 11,2 kg e 70 kg e uma legibilidade entre 100 mg a 1 g fornecem o modelo ideal para cada aplicação.

Cubis® II laboratory balance offer fully customizable hardware, software, and connectivity

Balança de precisão Cubis® II

A carga máxima entre 320 ge 14.200 ge uma legibilidade entre 1 mg a 100 mg fornecem o modelo ideal para cada aplicação.

Cubis® II laboratory balance offer fully customizable hardware, software, and connectivity

Balança Analítica e Semi-Micro Cubis® II

A carga máxima entre 120 ge 520 ge uma legibilidade entre 0,01 mg e 0,1 mg fornecem o modelo ideal para cada aplicação.

Cubis® II laboratory balance offer fully customizable hardware, software, and connectivity

Cubis® II Ultra-Micro e Microbalance

Maximum load between 2.1 g and 10.1 g and a readability between 0.1 µg and 1 µg provide the ideal model for every application.

Papel branco

Conformidade avançada para uso em setores regulamentados

O Cubis® II da Sartorius é projetado para seguir os princípios de integridade de dados do FDA dos EUA que exigem que os dados sejam precisos, legíveis, contemporâneos, originais e atribuíveis (ALCOA).

A balança Cubis® II, com pacote farmacêutico, contém todos os controles técnicos para apoiar a conformidade com os regulamentos comuns. A conformidade total pode ser alcançada com controles de procedimentos adicionais e sistemas para armazenamento de dados de longo prazo.

RLeia o paper branco agora

Lista de controle

Conformidade 21 CFR Parte 11

Precisa seguir o 21 CFR Parte 11? Esta lista de verificação fornecerá orientação sobre considerações importantes e como o Cubis® II pode dar suporte a cada etapa.

Baixar agora

Livreto

Como Obter Resultados Ótimos de Pesagem

Para garantir alta precisão durante as medições de peso e excelente repetibilidade dos resultados, certas regras e requisitos básicos devem ser observados. Seguindo as instruções e recomendações deste livreto, sua balança sempre fornecerá desempenho de pesagem ideal e produzirá resultados altamente confiáveis.

Baixar agora

Recursos Cubis® II 

Brochure

Brochure: Cubis® II — Your Balance, Your Way

PDF | 5,5 MB
Datasheet

Product Data Sheet and Technical Specifications - Cubis® II

PDF | 3,0 MB

Cubis® II Firmware, MCA (09-03-01.18.12_Release)

ZIP | 206,4 MB

Cubis® II Firmware, MCE (Version 5/2019)

ZIP | 1,0 MB

Broschüre: Cubis® II — Ihre Waage, Ihr Weg

PDF | 8,2 MB

Datenblatt: Cubis® II

PDF | 2,7 MB

Cubis® II Firmware, MCA (09-03-01.18.12_Release)

ZIP | 206,4 MB

Cubis® II Firmware, MCE (Version 5/2019)

ZIP | 1,0 MB

Folleto: Cubis® II — Tu balanza, tu manera

PDF | 8,1 MB

La hoja de datos: Cubis® II

PDF | 2,8 MB

Cubis® II Firmware, MCA (09-03-01.18.12_Release)

ZIP | 206,4 MB

Cubis® II Firmware, MCE (Version 5/2019)

ZIP | 1,0 MB

Brochure: Cubis® II — Votre balance, votre référence

PDF | 5,6 MB

Fiche technique: Cubis® II

PDF | 2,8 MB

Cubis® II Firmware, MCA (09-03-01.18.12_Release)

ZIP | 206,4 MB

Cubis® II Firmware, MCE (Version 5/2019)

ZIP | 1,0 MB

Opuscolo: Cubis® II — La vostra bilancia, la vostra configurazione

PDF | 5,5 MB

Scheda Tecnica: Cubis® II

PDF | 2,8 MB

Cubis® II Firmware, MCA (09-03-01.18.12_Release)

ZIP | 206,4 MB

Cubis® II Firmware, MCE (Version 5/2019)

ZIP | 1,0 MB