Sartorius precisely engineered filtration holders & support accessories

Dê aos seus filtros o suporte de que eles precisam!

Na Sartorius, sabemos que fornecer material de filtro de qualidade é apenas metade da batalha. Se um filtro não for fácil de instalar, conectar ou usar, ele se tornará um problema em vez de uma solução. É por isso que fabricamos uma variedade de suportes de filtro personalizados e peças de suporte expressamente projetadas para uso com nossos muitos filtros. Essas peças se encaixam perfeitamente e tornam o uso de nossos filtros rápido, fácil e econômico. Portanto, dê aos seus filtros o suporte que eles desejam e analise nossa linha completa de acessórios e suporte para filtros.

  • Suportes de filtro e aparelhos de suporte disponíveis para quase todos os tipos de membranas e filtros
  • Construído de forma durável em invólucros de aço inoxidável, PTFE, policarbonato ou vidro
  • Pronto para usar e simples de conectar com construção à prova de vazamentos e acessórios de precisão Luer lock.
  • Acessórios de filtro oferecem uma alternativa reutilizável e econômica para opções descartáveis.

Suportes de filtro de seringa reutilizáveis

Pegue a rota econômica e rastreável!

  • Projetos à prova de vazamento
  • Vários materiais disponíveis: PTFE, aço inoxidável e policarbonato
  • Autoclávico
  • Conectores Luer Lock Adequado para filtros de disco de 13 ou 25 mm
  • Máx. pressão operacional 5-7 bar | 500 - 700 kPa | 72,5 - 101,5 psi

Saiba mais

Suportes de filtro de vidro a vácuo

Unidade de filtro a vácuo versátil e reutilizável da Sartorius e suporte para determinações analíticas e remoção de partículas de solventes

  • Projetado para teste de partículas, clarificação e filtração estéril
  • Adequado para filtros de 25, 47 ou 50 mm
  • Esterilização por autoclavagem (134 ° C | 273 ° F) ou calor seco (180 ° C | 356 ° F)
  • Disponível como porta-filtro com frasco resistente a vácuo ou como solução rolha

Suportes de filtro em linha

Coloque seus filtros IN-LINE de maneira econômica, uma e outra vez!

Esses suportes de filtro foram projetados para filtragem em linha. Estão disponíveis em aço inoxidável ou policarbonato para utilização de filtros de 25 mm, 47 mm ou 50 mm.

  • Caixas e conexões de aço inoxidável ou policarbonato
  • Esterilização por autoclavagem
  • Pressão máxima de operação 5-20 bar | 500 - 2.000 kPa | 72 - 290 psi
  • Adapta-se a filtros de disco de 25, 47 ou 50 mm (amostras carregadas com partículas altas de pré-filtro de 20, 40 ou 42 mm)
  • Acoplamento flexível disponível para conexão direta a valores, bombas ou tanques de pressão

Saiba mais

Suportes de filtro de pressão

Lide com a pressão!

Quando você tem que filtrar muito material (até 5L em uma única passagem), sob pressão, de forma rápida e fácil, repetidamente, você precisa dos suportes de filtro de pressão reutilizáveis da Sartorius para a filtração. Duas versões estão disponíveis: um suporte de filtro de pressão de aço inoxidável para a filtragem de até 5 litros e um suporte de filtro de PTFE resistente a produtos químicos para a filtragem de produtos químicos agressivos.

  • Esterilização por autoclavagem
  • Pressão máxima de operação 5-10 bar | 500 - 1.000 kPa | 72 - 145 psi
  • Adapta-se a membranas de filtro de 47 mm
  • Acoplamento flexível disponível para conexão direta a valores, bombas ou tanques de pressão

Saiba mais

Solicitar mais informações

Como podemos ajudá-lo?

Conheça Sartorius

scientist in the lab with Sartorius pipettes

Sobre Sartorius

Sartorius Single-Use Bioreactors and Single-Use Platform

Aplicações

Treinamento