Transferência de membrana sem fórceps e sem esforço

Unidades de filtro de uso único estéreis e transferência de membrana sem toque com Microsart® @filter e Microsart® @media

Durante o método de transferência por membrana para quantificar micróbios, a transferência do filtro de membrana para um meio de ágar é uma etapa crítica que pode ser uma fonte de contaminação secundária e, portanto, levar a resultados falso-positivos.

Nossos sistemas Microsart® @filter e Microsart® @media possuem um anel adesivo integrado na tampa, que fixa a membrana sem esforço e a posiciona corretamente na placa de ágar. Com uma virada, está bloqueado e pronto para incubar.

Sem fórceps, sem forças - é a "Tampa Mágica" que faz o truque!

Solicite uma avaliação gratuita

O Manifold Microsart melhora o fluxo de trabalho:


  • Adapte o filtro Microsart @ no Manifold Microsart
  • Filtre a amostra através do filtro Microsart @


  • Transfira o filtro para a placa de ágar Microsart @ media
  • Incubar e contar após a incubação

Novo - Microsart® @Filter PVDF

Você precisa testar amostras contendo produtos químicos agressivos e substâncias biológicas adsortivas como antibióticos para teste de limite microbiano?

Temos a resposta para a detecção quantitativa de microorganismos em soluções agressivas ou difíceis de filtrar

.

Transferência de membrana sem esforço com Microsart® @filter e Microsart® @media

A inovadora tampa adesiva patenteada do Microsart® @ media transfere o filtro e o posiciona precisamente na placa de ágar para permitir a transferência livre de toque da membrana.

A tampa interna levantável e conveniente do Microsart® @ media oferece fácil acesso às colônias após a incubação.

Este meio de cultura  vem embalado em formato estéril, pronto para uso e pré-cheio, de acordo com USP (<61>) e EP (2.6.12).

A base do filtro e a membrana gradeada vêm combinadas com funil de 100 mL ou 250 mL, pronto para uso.

O fechamento em baioneta permite ajustes e remoção fáceis do coletor de aço inoxidável.

Use Microsart® @media e @filter com a bomba de transferência Microsart® e.jet e manifold Microsart®.

Coletor Microsart® Combi.jet de 2 ramos totalmente autoclavável, feito de aço inoxidável de alta qualidade.

Request a Quote, Demo, or More Information

What other areas are you interested in? (select all that apply)

Request a Free Trial or Get More Information 

Serviços de teste de biossegurança da BioOutsource

A Sartorius Stedim BioOutsource oferece testes de esterilidade por Inoculação Direta e por Filtração por Membrana de acordo com os regulamentos GMP e...

Serviços de apoio à microbiologia da Sartorius

Nossa equipe de serviços Sartorius com sua rede global unida estará com você em todo o caminho para dar suporte às suas necessidades de equipamentos d...