Питательные среды для культивирования клеток — выберите оптимальный способ поддержки роста клеток для исследований вашего препарата-кандидата
Постоянное наличие, стабильное качество и полное соблюдение регуляторных требований
Питательная среда для культивирования клеток — важнейший компонент процесса накопления биомассы, обеспечивающий жизнеспособность и производительность клеток. Выбор и оптимизация состава среды и стратегии подпитки на этапе разработки процесса позволяют обеспечить высокую продуктивность.
Предлагаемая компанией Sartorius линейка питательных сред для культивирования клеток представляет собой результат 50-летних исследований в области специализированных сред, сред для стволовых клеток и классических питательных сред с обширным ассортиментом буферных растворов, реагентов, добавок и микроносителей. Кроме того, Sartorius имеет налаженные отношения с поставщиками сырья для обеспечения постоянной поддержки ваших проектов.
Выберите правильную систему клеточных культуральных сред для ваших задач
Питательные среды для культивирования клеток: специальные решения для ваших задач
Sartorius предлагает широкую линейку высококачественных питательных сред и добавок, оптимально подходящих для выращивания специфических типов клеток, которые применяются при исследовании белков, вирусов, генов и клеточных структур. Специализированные среды со строго определенным химическим составом, а также дополнительные подкормки, добавки, буферы, охлаждающие растворы и микроносители помогают упростить технологические процессы.
Основные продукты
Среды для культивирования клеток CHO
Имеющие заданный химический состав, высокопродуктивные готовые культуральные среды и подпитки для различных клеточных линий млекопитающих и для разных задач.
Среды для культивирования клеток HEK
Идеально подходят для долгоживущей, высокопродуктивной суспензионной культуры, предназначенной для получения адено-ассоциированных вирусов (AAV) и лентивирусов, производства вирусных векторов, а также для применения в генной терапии.
Питательные среды для культивирования Т-клеток
Бессывороточная, не содержащая чужеродных компонентов среда для культивирования различных типов иммунных клеток и для разработки иммунотерапевтических препаратов.
Питательные среды и добавки для культивирования клеток
Выбор специализированной культуральной среды для используемого вами типа клеток
Оптимизированные специализированные питательные среды повышают эффективность и упрощают технологический процесс.
Специализированные среды
Cпециализированные среды, разработанные для оптимизации пролиферации и поддержки клеток, включая среды для технологий на основе белков, вирусов и клеток.
Среды для стволовых клеток
Прошедшие обширные испытания среды для стволовых клеток, предназначенные для выращивания высокоплюрипотентных или мультипотентных стволовых клеток для научного и клинического применения.
Классические среды
Классические среды производятся по хорошо изученным рецептурам и из высококачественного сырья, полученного от квалифицированных и проверенных поставщиков.
Адаптированные среды и буферные растворы
Надежное и стабильное производство адаптированных клеточных культуральных сред и буферных растворов на основе существующих или усовершенствованных рецептур.
Реагенты и добавки
Реагенты и добавки, контролируемые технологическим процессом, разработанные для оптимизации прикрепления, диссоциации, роста и размножения клеток в контролируемых условиях.
Микроносители
Стерильные и готовые к использованию микроносители, с покрытием из животных белков и не содержащие животных компонентов, для поддержки роста адгезивных клеточных культур.
Буферные растворы
Буферные растворы для оптимизации условий выделения и очистки продукта
Стандартные и модифицированные технологические буферные растворы оптимизируют процесс выделения и очистки продукта для белков, моноклональных антител и вакцин.
Адаптированные буферные растворы для ваших задач
Адаптированные буферные растворы Sartorius идеально подходят для тех, кому требуются растворы с известным, заданным составом среды и ожидаемыми результатами.
Адаптированные буферные растворы
Производственные мощности компании Sartorius, располагающиеся по всему миру, всецело соответствуют самым высоким стандартам качества и способны на стабильной основе поставлять порошковые и жидкие буферные среды.
Питательные среды для культивирования клеток по областям применения
У Sartorius есть подходящая специализированная культуральная среда для вашего проекта
Выбор культуральной среды, оптимизированной для используемого вами типа клеток, позволит улучшить качество и выход продукции, повышая эффективность биопроцессов.
Готовые среды и подпитки для культивирования клеток CHO, обеспечивающие высокую продуктивность
Клетки яичника китайского хомячка (CHO) идеально подходят для получения терапевтических белков в рамках биофармацевтических исследований и разработок. Предлагаемые компанией Sartorius среды и подпитки для клеточных культур CHO идеально подходят для получения белков с использованием клеточных линий CHO-DG44, CHO-K1, CHO-S и CHO-GS и пригодны для полномасштабного производства по стандартам GMP.
TCX6D
Хорошо работающий носитель для любого клона CHO
- Для долгосрочного, высокопроизводительного роста и выхода белка
- Для роста клеток и получения рекомбинантных белков и антител
CHOlean
Надежная и гибкая среда для выращивания
- Предназначен для пакетной и послепакетной подачи
- Для роста клеток и получения рекомбинантных белков и антител
- Доступна адаптация на заказ
CHO TF
Идеальная среда для переходных клеток CHO
- Совместим с катионными трансфекционными реагентами
- Без L-глютамина, гормонов роста, сыворотки, компонентов животного происхождения и гидролизатов
Разработаны для обеспечения максимального объема роста клеток и производства вирусов
Полный ассортимент питательных сред и подпиток для производства вирусных вакцин или вирусных векторов для вакцин, препаратов для генной терапии и генно-модифицированной клеточной терапии
Среды HEK293
Среды Sartorius HEK идеально подходят для длительного, высокоэффективного культивирования суспензий и для исследований и производства по стандартам GMP.
Среды MDCK
4Cell® MDCK CD — это специальная среда, предназначенная для поддержки роста и инфицирования клеток собачьей почки Мадин-Дарби (MDCK) в суспензии.
Среды Vero
4Cell® NutriVero™ Flex 10 — это химически определенная среда, не содержащая сыворотки и животных компонентов, предназначенная для поддержки роста клеток Vero.
Улучшение жизнеспособности и продуктивности клеток, быстрое внедрение для клинического применения
Sartorius обеспечивает поддержку производства ваших препаратов для клеточной и генной терапии с помощью высококачественных, имеющих заданный химический состав культуральных сред и реагентов для иммунных и стволовых клеток. Продукция Sartorius соответствует нормативным требованиям и обеспечивает безопасность, стабильность, эффективность и надежность, необходимые для успеха ваших проектов.
Среды для Т-клеток и иммунотерапевтических препаратов
- Бессывороточная, не содержащая чужеродных компонентов среда для культивирования иммунных клеток
- Превосходные показатели продуктивности и надежности на этапах от исследований до клиники
Среды для стволовых клеток
Уникальные среды и реагенты для стволовых клеток способствуют поддержанию клеток и их жизнеспособности, обеспечивая планомерный переход к клиническому применению.
Растворы для криоконсервации клеток
Высококачественные и прошедшие валидацию замораживающие растворы, специально разработанные для криоконсервации клеток, включая стволовые клетки, Т-клетки и PBMCs.
Узнайте больше о питательных средах для культивирования клеток
Связанные материалы
FAQs - Питательные среды для культивирования клеток
Первичная клеточная линия производится из клеток одного типа, выделенных из ткани и культивируемых в оптимальных и контролируемых условиях.
Ингредиенты клеточной среды включают питательные вещества (органические и неорганические), витамины, соли, газовые фазы O2 и CO2, белки (из определенных или неопределенных источников), углеводы, цитокины, факторы роста и кофакторы.
Питательную среду следует менять каждые 2–3 дня. Однако питательную среду лучше всего менять, когда плотность клеток достигает жизнеспособного уровня, поэтому срок замены также зависит от скорости роста клеточной культуры. Большинство сред также содержат индикатор pH, который меняет цвет на желтый при снижении pH, который является признаком истощения питательных веществ и накопления отходов.
- Содержащие сыворотку среды — базовые среды, дополненные биологическими материалами неопределенного состава, такими как сыворотка или клеточные экстракты.
- Бессывороточные среды, содержащие животные компоненты — базовые среды, дополненные определенными белками, факторами роста и цитокинами животного происхождения;
- Бессывороточная, не содержащая чужеродных компонентов среда — базовая среда, дополненная определенными белками, факторами роста и цитокинами только человеческого происхождения.
- Среда без животных компонентов, с химически определенным составом — базальная среда, содержащая материал из источников с химически определенным составом.
Среда для клеточных культур обеспечивает питательные вещества и факторы роста, необходимые для пролиферации клеток. Типичная базовая среда для клеточных культур содержит аминокислоты, углеводы, витамины, неорганические соли, глюкозу, микроэлементы и буферную систему для поддержания стабильного pH. Традиционно в качестве дополнения к базовой среде используется сыворотка животного происхождения для обеспечения источника факторов роста. В настоящее время предпочтение отдается бессывороточным средам с химически определенным составом.
Бессывороточные среды — это питательные среды, предназначенные для выращивания клеток в отсутствие сыворотки животного происхождения. К бессывороточным питательным средам относятся среды с химически определенным составом, которые не содержат каких-либо компонентов или гидролизатов животного происхождения.
Бессывороточные среды позволяют осуществлять культивирование клеток при заданном наборе условий, ограничивая межсерийную вариабельность. Это также упрощает очистку и последующую обработку.
"Ксено", от греческого слова “xenos”, означает "чужеродный". Не содержащая чужеродных компонентов среда — это культуральная среда, в состав которой входят компоненты, полученные только от человека, а не от других видов, например, крупного рогатого скота или свиней.
Бессывороточные среды не содержат сыворотки (любого происхождения), но могут включать другие животные компоненты (такие как ЧСА и БСА), тогда как среды, не содержащие чужеродных компонентов, не содержат компонентов, полученных от других видов, кроме человека, но могут содержать человеческую сыворотку.
Все питательные среды должны храниться в соответствии с протоколами и рекомендациями производителя. Большинство базовых сред требуют хранения в контролируемых условиях при температуре 2–10°C, в защищенном от света и иных факторов воздействия месте, во избежание деградации и загрязнения компонентов. После вскрытия и внесения дополнительных компонентов в стерильных условиях среда обычно может храниться в течение 1–4 недель при температуре 2–8°C в защищенном от света месте.
Все питательные среды должны храниться в соответствии с протоколами и рекомендациями производителя. Обычно срок годности составляет 12–18 месяцев с момента изготовления. Вскрытые и дополненные другими компонентами в стерильных условиях среды обычно могут храниться в течение 1–4 недель, при температуре 2–8°C в защищенном от света месте. Классические среды, дополненные антибиотиками в сыворотке, могут храниться при 4°C до 4 недель; бессывороточные среды могут храниться до 2 недель.
Перед утилизацией в неиспользованные среды следует добавить хлорную известь в конечной концентрации ≥10% для уничтожения любых присутствующих микроорганизмов.