Среды для стволовых клеток

Среды и реагенты для исследований, клинического и коммерческого использования

Развитие клеточных методов терапии стимулирует спрос на высококачественные среды для стволовых клеток. Sartorius предлагает полный спектр сред для стволовых клеток, не содержащих чужеродных и животных компонентов, включая среды для культивирования клеток, растворы для замораживания стволовых клеток, среды для дифференцировки стволовых клеток, факторы прикрепления и растворы для диссоциации клеток. Среды Sartorius отвечают высочайшим стандартам качества, проходят всестороннее тестирование в рамках контроля качества и предназначены для работы с соответствующими плюрипотентными или мультипотентными стволовыми клетками. 

Портфолио сред для стволовых клеток

Найдите подходящую среду для стволовых клеток и реагенты для ваших задач

Портфель сред для культивирования стволовых клеток, реагентов и растворов для замораживания от компании Sartorius обеспечивает поддержку культивирования, перепрограммирования, определения характеристик и дифференцировки стволовых клеток. Эти среды для стволовых клеток позволяют ускорить прогресс ученых в понимании динамики заболевания и разработке передовых методов терапии стволовыми клетками — от идентификации колоний и их линий до мониторинга изменения морфологии.


Культура hPSC

Культура hMSC

Культура hHSPC

Питательная среда

Среда для культуры NutriStem® hPSC XF 

Среда для культуры MSC NutriStem® XF 

Среда CellGenix® GMP SCGM ​

Прикрепление

LaminStem™/Витронектин

Раствор для прикрепления NutriCoat™/MSC

 

Диссоциация

Раствор рекомбинантного трипсина

Раствор рекомбинантного трипсина

 

Криоконсервация

Криоконсервация  NutriFreez®

Криоконсервация  NutriFreez® 

Криоконсервация NutriFreez® 

Дифференцировка

NutriStem® hPSC без GF

Среда для дифференцировки MSCgo™

 

Дополнение

Сывороточный альбумин человека

Лизат тромбоцитов PLTGold®

 

Узнать больше о среде для  PSC

Узнать больше о среде для MSC

Обзор продукции

Культивирование плюрипотентных стволовых клеток человека (hPSC)

Условия культивирования hPSC существенно влияют на характеристики клеток, их рост и потенциальное последующее использование. Для терапевтического применения стволовых клеток культуры должны быть масштабируемыми и не содержащими ксеногенных факторов. Среда NutriStem® для культивирования hPSC получена из определенных компонентов и не содержит чужеродных компонентов.

  • Поддерживают долгоживущую культуру hPSC
  • Сохраняют плюрипотентность и нормальный кариотип hPSC
  • Производство в соответствии с требованиями cGMP
  • Доступен мастер-файл препарата

Узнать больше

Культивирование мезенхимальных стволовых/стромальных клеток человека (hMSC)

hMSC являются перспективными инструментами для использования в регенеративной медицине и клеточной терапии. При культивировании hMSC in vitro для использования в трансляционных целях необходима культура, соответствующая требованиям cGMP, которая генерирует большое количество здоровых, пролиферирующих hMSC. MSC NutriStem® это не содержащая компонентов чужеродного происхождения бессывороточная среда.

  • Исключительная пролиферация и быстрое наращивание массы гибридных hMSC
  • Используется в многочисленных клинических испытаниях по всему миру
  • Производство в соответствии с требованиями cGMP
  • Доступен мастер-файл препарата

Узнать больше

Дифференцировка мезенхимальных стволовых клеток

Дифференцировка стволовых клеток для исследований, поиска лекарств или терапевтического применения должна быть воспроизводимой и надежной. Среда для дифференцировки MSCgo™ — это бессывороточная, не содержащая компонентов чужеродного происхождения среда, предназначенная для дифференцировки остеогенных, адипогенных и хондрогенных клеточных линий.

  • Обеспечивает целостность культуры hMSC
  • Полносоставные и готовые к использованию
  • Оптимизированные протоколы дифференцировки
  • Подходит для различных источников hMSC

Обзор продукции

Криоконсервирование стволовых клеток

Замораживание стволовых клеток с минимальными изменениями в клеточной генетике — жизненно важный процесс для сохранения клеток с целью их последующего клинического и экспериментального использования. NutriFreez® — это линейка оптимизированных растворов для замораживания, разработанных и валидированных в процессе криоконсервирования многих типов клеток, включая hESCs, iPSC и hMSC.

  • С известным химическим составом, без животных компонентов и без белка
  • Высокая степень восстановления и жизнеспособности после размораживания
  • Производство в соответствии с требованиями cGMP
  • Доступен мастер-файл препарата

Узнать больше

Культура гемопоэтических стволовых и прогениторных клеток человека (hHSPC)

hHSPC используются для аутологичной и аллогенной клеточной терапии. CellGenix® GMP SCGM — это оптимизированная среда, не содержащая чужеродных компонентов, используемая для бессывороточного наращивания массы небольшого количества человеческих гемопоэтических стволовых и прогениторных клеток.

  • Бессывороточное культивирование ГСК
  • Наращивание биомассы и дифференцировка NK-клеток и CIK-клеток.
  • Произведено в соответствии с требованиями GMP
  • Доступен мастер-файл препарата, соответствующий требованиям FDA и PMDA (Агентство фармацевтики и медицинского оборудования)

Обзор продукции

Исследования стволовых клеток и разработка препаратов клеточной терапии

Почему стоит использовать среду для стволовых клеток производства Sart...

Инновационные и надежные питательные среды и реактивы компании Sartorius для культивирования стволовых клеток обеспечивают высококачественное поддержание клеток и их жизнеспособность, что позволяет эффективно применять их в клинических целях.

  • Не содержащие компонентов чужеродного происхождения, химически определенные бессывороточные системы культивирования для hMSCs or hiPSC и hESC. 
  • Высокая скорость пролиферации 
  • Поддержка долгосрочного роста и дифференцировки
  • Специально разработанные, не содержащие компонентов животного происхождения решения для прикрепления, диссоциации, криоконсервирования и дифференцировки
  • Доступны подробные протоколы, данные по применению и научные ссылки
  • Доступны мастер-файлы препаратов (МФП), соответствующие требованиям FDA
  • Произведено в соответствии с ISO 13408 и требованиями cGMP

FAQ — Среды для стволовых клеток

Стволовые клетки обладают способностью дифференцироваться на несколько типов клеток:

1. Плюрипотентные стволовые клетки получают из эмбриональных клеток или целевых клеток, которые могут быть перепрограммированы в iPSC. Оба типа клеток обладают свойствами самообновления и могут оставаться в недифференцированном состоянии на протяжении не менее 50 пассажей. Они могут дифференцироваться в любую клетку из трех линий эмбрионального зародышевого слоя — эндодермы, мезодермы и эктодермы, и могут использоваться для регенерации тканей на практике.

Для этих клеток ученым необходима бессывороточная среда с контролируемым содержанием факторов роста, чтобы клетки оставались в недифференцированном состоянии как можно дольше. Поскольку сыворотка исключена из среды, ученые должны добавить в культуру матрицу или носитель для прикрепления (животного происхождения или с определенным составом), чтобы позволить клеткам наращивать массу.

2. MSC — это мультипотентные клетки из соединительных тканей организма. Они способны оставаться в недифференцированном состоянии в течение шести пассажей и могут спонтанно дифференцироваться в один из трех типов клеток — хондроциты, остеоциты и адипоциты. Клетки могут быть дифференцированы в другие типы клеток с помощью специфических факторов роста. Предлагаемая нами среда сохраняет клетки в недифференцированном состоянии в течение как минимум шести пассажей (в зависимости от источника клеток) и обеспечивает быструю дифференцировку при необходимости. Поскольку из среды исключается сыворотка, в нее можно добавлять факторы прикрепления или микроносители.

Sartorius предлагает питательные среды для плюрипотентных стволовых клеток (PSC) и мезенхимальных стромальных клеток (MSC), а также вспомогательные продукты для процесса культивирования от выделения до наращивания массы и дифференцировки, заканчивая криоконсервацией клеток.

Среда может поддерживать в недифференцированном состоянии PSC в течение не менее 50 пассажей, а MSC — не менее 6 пассажей.

  • PSCs: Один готовый к использованию флакон со средой NutriStem® hPSC XF.
  • MSC: МСК: Базовая среда с добавками. Поскольку среда не содержит сыворотки, в нее необходимо добавить матрицу для прикрепления. Вы можете добавить к PSC ламинин и витронектин, а к MSC — фибриноген и фибронектин.
  • Отсоединение: Пептид рекомбинантного трипсина с ЭДТА или без него.
  • Дифференцировка: Наборы для трансформации MSC в хондроциты, остеоциты и адипоциты.
  • Криоконсервация: На основе среды с 10% ДМСО и на основе соли с 5% ДМСО.

После того, как вы полностью охарактеризовали ростовые свойства ваших клеток, адаптированный состав среды может помочь оптимизировать их рост и продуктивность.

Вы можете получить адаптированную рецептуру среды, в которую при необходимости можно добавлять или удалять элементы, или создать адаптированную рецептуру полносоставной среды для культивирования клеток в соответствии с вашими техническими требованиями.

Тотипотентные стволовые клетки: Тотипотентные (омнипотентные) стволовые клетки могут дифференцироваться в любой из 220 типов эмбриональных клеток, а также в экстраэмбриональные клетки (плацента).
Плюрипотентные стволовые клетки: Плюрипотентные стволовые клетки могут дифференцироваться во все типы клеток организма (но не в клетки плаценты). К этой категории потенции относятся эмбриональные стволовые клетки и индуцированные плюрипотентные клетки.
Мультипотентные стволовые клетки: Мультипотентные стволовые клетки могут развиваться в ограниченное число типов клеток в определенной линии. К этой категории относятся MSC.

Используйте комплексные решения для своих биотехнологических процессов

Набор для стимуляции образования клеток упрощает подбор нужной среды

Узнать больше
scientist with pipette

Обнаружение микоплазм

Узнать больше
Incucyte® Live Cell Analysis uses whole-well, label-free imaging to scan clones and verify monoclonality.

Прибор для анализа живых клеток SX5

Анализ живых клеток

Микроносители

Шесть типов микроносителей SoloHill® с покрытием из животных белков и без компонентов животного происхождения доступны для поддержки роста адгезивных...

Узнать больше о микроносителях

Сосуд UniVessel® Glass

Узнать больше

Цитокины для культивирования иммунных клеток

Рост целевых иммунных клеток под воздействием различных комбинаций цитокинов, таких как IL-2, IL-7, IL-15 и IL-21.

Узнать больше о цитокинах

Сопутствующие материалы

Webinar

Клеточная и генная терапия — от концепции до клинического применения

Смотреть вебинар
Webinar

Держать в холоде — криоконсервация для клинического применения

Смотреть вебинар
Webinar

Нормативные требования к подбору сред для выращивания стволовых клеток

Смотреть вебинар

Сопутствующие материалы

Brochure

Изготовление питательных сред на заказ — ускоренное развертывание производства клеточных культур (en)

PDF | 1,1 MB
Poster

Оптимизация масштабируемой одноразовой производственной платформы (en)

PDF | 1,1 MB

Consult Our Experts

Консультация со специалистом

Связанные темы

Регенеративная медицина

Узнать больше

Решения для исследований в области клеточной терапии

Узнать больше

Клеточная терапия

Узнать больше
Готовы к покупке?