Индивидуальные решения для специфических питательных сред и буферных растворов

Воспользуйтесь преимуществами гибких и надежных решений

Этот вариант является идеальным для клиентов, у которых есть известные, задаваемые составы сред и буферов и предполагаемые результаты. Клиенты могут положиться на развитую глобальную сеть сертифицированных поставщиков компании Sartorius. Выбранные клиентами поставщики также могут пройти сертификацию в отношении критически важного сырья. Sartorius будет следовать параметрам и объему проекта, запрашиваемым клиентами. Мы предлагаем индивидуальные форматы упаковки, сред и буферов.

Единый процесс

Единый процесс производства уникальных питательных сред и буферных растворов в соответствии с заданными параметрами и объемом проекта.

Выделенная команда для поддержки вашего проекта

Квалифицированные специалисты предоставят рекомендации по выбору и разработке индивидуальных рецептур сред и буферов.

Индивидуальные рецептуры и упаковка

Мы предлагаем широкий спектр услуг по производству жидких или порошковых препаратов для разработки препаратов.
Кроме того, по запросу доступны индивидуальные форматы упаковки, сред и буферов, а также анализы высвобождения.

Ознакомительная экскурсия по заводу в Бейт-Ха-Эмеке, Израиль | 2021 г.

Присоединяйтесь к Ади Коэну, генеральному директору, во время экскурсии по заводу, производящему питательные среды для клеточных культур в Бейт-Ха-Эмеке, Израиль. Это производственное предприятие является одним из нескольких производственных площадок Sartorius, расположенных по всему миру, и одним из первых, кто открыл свои двери для цифровой экскурсии за кулисы.

Во время экскурсии Давид Фиорентини, руководитель отдела исследований и разработок, рассказывает о своей лаборатории и будущих направлениях работы своей команды. После него Оснат Калати, менеджер по производству, рассказывает о производственных процессах и проведенном расширении мощностей. Ознакомьтесь с информацией о безопасности и качестве, которые занимают центральное место в нашем производстве.

4'Link - Стандартизированный процесс изготовления индивидуальных сред

icon-process-development

M1 Начало работ

Определение масштаба, целей и графика проекта заказчика

M2 Определение масштаба, целей и графика проекта заказчика

Определение масштаба, целей и графика проекта заказчика

M3 Запуск проекта 

Выполнение и производство

M4 Закрытие

Принятие и прогнозирование

Отправить запрос нашим специалистам

*M = этапы

Вам требуется помощь в определении форматов буферных растворов?

Мы можем оказать вам содействие в определении состава буферных растворов в жидком или порошкообразном формате.

Продукты с предварительно определенным составом могут быть предложены или изготовлены на заказ в соответствии с потребностями клиентов.

Консультация нашего специалиста

От экспериментального (до 7 кг) до крупномасштабного (до 7000 кг) производства

  • Оптимизация производства порошков: более мелкий и однородный размер частиц для сокращения времени растворения
  • Только специализированное оборудование для производства продукции без компонентов животного происхождения
  • Экспериментальное производство для подтверждения концепции
  • Крупномасштабное производство в чистом помещении ISO 8 в соответствии с требованиями cGMP
  • Высококачественное сырье, включая двойные поставки
  • Дублирующие производственные площадки
  • Первичная упаковка в контейнеры, пакеты или барабаны
  • Возможность хранения на месте для запланированных поставок

Консультация специалиста

От экспериментального (до 200 л) до крупномасштабного (до 10 000 л на партию) производства

  • Производство с использованием воды качества ВДИ
  • Экспериментальное производство (до 200 л): для подтверждения концепции
  • Крупномасштабное производство по стандарту ISO 13485: до 10 000 л на партию
  • Высококачественное сырье, включая двойные поставки
  • Первичная упаковка либо в флаконы, либо в пакеты Flexboy® и Flexsafe® производства Sartorius
  • Возможность хранения на месте для запланированных поставок

Консультация специалиста

От экспериментального (до 200 л) до крупномасштабного (до 10 000 л на партию) производства

Мы предлагаем широкий спектр услуг по производству жидких или порошковых препаратов для разработки препаратов.

  • После анализа вашей рецептуры в сотрудничестве со специалистами по питательным средам и менеджерами по оценке компании Sartorius составляется специальное производственное досье.
  • Досье на продукт предоставляется по запросу
  • Условием успешного сотрудничества является подписание соглашения о конфиденциальности.
  • Отправить запрос нашим специалистам

Консультация специалиста

Специализированное производство жидких или порошкообразных форм

Для стандартных или модифицированных рецептур патентованных питательных сред Sartorius мы предлагаем широкий спектр услуг по их производству в жидком или порошкообразном виде.

  • Специальное производственное досье готовится в сотрудничестве со специалистами по питательным средам и менеджерами по оценке компании Sartorius.
  • Производственное досье, а также качественная информация о рецептуре предоставляется по запросу на основании соглашения о конфиденциальности.
  • Количественная информация о рецептуре не разглашается

Консультация специалиста

Связанные услуги

Стандарты качества

Глобальные производственные площадки Sartorius выпускают продукцию в соответствии с требованиями GMP, сертифицированную по стандарту ISO

Узнать больше

Производство питательных сред и буферных растворов

Оснащенные по высочайшим отраслевым стандартам производственные мощности, от малых до коммерческих масштабов, при широком спектре вариантов упаковки

Узнать больше

Consult Our Experts

Консультация со специалистом

Связанные темы

bioprocessing

Буферные растворы для Downstream процессов

Производственные мощности Sartorius по всему миру полностью соответствуют самым высоким стандартам качества и постоянно поставляют порошковые и жидкие...

Узнать больше о буферных решениях

Подходит ли среда для культивирования вашего типа клеток?

Выбор среды оптимизированной для культивирования вашего типа клеток, может улучшить качество и отдачу, повысив эффективность биопроцесса.

Узнать больше

Среды для стволовых клеток

Не содержащие компонентов чужеродного происхождения, химически определенные среды для выделения, роста, дифференцировки и криоконсервации стволов...

Узнать больше

Анализ использованной питательной среды

Наш сервис анализа использованной питательной среды предоставляет точные результаты, позволяющие вам принимать обоснованные решения отн...

Узнать больше